상태 감시 모니터링 및 I/O

유연한 아키텍처 분산 제어

로크웰 오토메이션의 상태 감시 모니터링 제품으로 잠재적인 장비 고장을 감지할 수 있습니다. 또한 로크웰 오토메이션은 Allen-Bradley® 컨트롤러와 통합되는 표준 및 안전 섀시 기반 I/O를 모두 제공합니다. 모듈형 설계와 블록 설계로 모두 제공되는 분산 I/O는 인캐비닛 또는 On-Machine 방식으로 장착할 수 있습니다.


섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O 제품은 Allen-Bradley 컨트롤러와 통합되며 컨트롤러 백플레인을 통해 고성능 통신 기능을 제공합니다.

  • I/O 모듈에 필드 전력을 공급하는 전원 입력 접점 내장
  • 전송 속도를 높여 주는 고속 백플레인 제공

인캐비닛 분산 I/O

인캐비닛 분산 I/O

로크웰 오토메이션은 옵션이 더 풍부하고 시스템 설계의 유연성이 뛰어난 인캐비닛 분산 I/O 제품을 제공합니다.

  • 개별 장비에서 대규모 프로세스 시스템에 이르는 광범위한 요구 충족
  • 스마트 장치 통합을 아키텍처 미만의 수준까지 확장

On-Machine 분산 I/O

On-Machine 분산 I/O

On-Machine 분산 I/O는 캐비닛 공간과 배선 비용을 절약할 수 있습니다.

  • 표준 및 안전 모듈 포함
  • 리니어 토폴로지 및 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 위한 이중 Ethernet 포트 제공

상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링 제품은 잠재적 장비 고장을 감지하여 생산 현장의 운영 생산성을 유지합니다.

  • 장비 보호를 추가하여 자동화 제어 시스템 확장
  • 전사적 정보 향상 및 유지보수 비용 절감
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/ko/KR_prd_condition-monitoring-io)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.