제조 생산 분석

IIoT의 정보에서 가치 구축

분석 솔루션은 운영 전략을 이행하는 도구입니다. 현재의 위치, 이동한 경로, 목표 지점, 그리고 목표 지점까지 전진할 방법 등을 알아볼 수 있는 포털이기도 합니다. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk® Analytics™ 경계부에서 기업의 핵심부까지 이어지는 가치 사슬 전반을 확장성 있게 분석할 수 있는 번들형 솔루션입니다.

기술과 산업의 만남

데이터의 소스 차원에서 의사 결정

PTC를 기반으로 하는 FactoryTalk InnovationSuite 소프트웨어로 산업 운영을 최적화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 이 새로운 제품군을 사용하면 조직 내 정보 출처 하나로 운영 및 시스템 상태를 완벽하게 파악할 수 있습니다.

모든 기능을 갖춘 분석 플랫폼

FactoryTalk Analytics 플랫폼은 FactoryTalk Analytics DataView, FactoryTalk Analytics DataFlowML 및 FactoryTalk Analytics Edge가 포함된 번들 제품입니다. 이 플랫폼은 기업의 경계부에서 본사 핵심부에 이르는 가치 사슬 전반에 걸쳐 확장 가능한 분석을 지원합니다. 광범위한 유형의 데이터를 수집할 수 있고, 셀프 서비스 사용자 편의 기능으로 제공되는 머신 러닝 및 데이터 메시업 같은 고급 분석 기능으로 데이터 분석을 위한 협업이 가능합니다.

최신 기술을 이용한 비즈니스 변신

우리는 PTC Inc.와 손잡고 공장 차원의 각종 애플리케이션에서 얻은 데이터를 통합하여 기업 차원의 분석을 실행할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. ThingWorx® 소프트웨어는 기업이 산업 혁신을 추진하는 데 필요한 기능과 유연성 및 확장성을 제공합니다. 여기에는 데이터를 수집하고, 맥락을 파악하고, 합성하는 능력이 포함됩니다. 여러 프로세스를 조율하여 강력한 웹, 모바일, AR 경험을 제공할 수 있습니다.

IIoT와 제조 분석의 만남

로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Analytics 소프트웨어를 사용하면 필요할 때 필요한 정보를 간편하게 찾을 수 있기 때문에 너무나 많은 장소에서 생겨나는 너무나 많은 데이터로 인한 복잡성 문제를 극복할 수 있습니다. 보고서, 대시보드, 고급 분석 기능을 이용하여 가치를 창출하고 정보에 입각한 결정을 내리십시오. 사내에서 안전하게 거의 모든 데이터 소스에 액세스하여 맞춤형 실행 가능 정보를 확보할 수 있습니다.

IIoT(산업용 사물인터넷)가 제조업을 바꾸고 있습니다. 디지털 제조로 발전하려면 계속 성장하는 혁신적 정보 인프라를 갖추고 빅 데이터의 장점을 최대한 활용해야 합니다. 귀사가 자체적인 정보 관리 전략을 수립할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

디지털 혁신을 위한 전략 탐구

대부분의 기업에서 디지털 혁신은 미처 시작도 하기 전에 실패하며, 채광 업체도 예외는 아닙니다. 실패의 원인은 흔히 어디서부터 어떤 이유로 시작해야 하는지 알지 못하거나 합의할 수 없기 때문입니다. 이 10문항짜리 퀴즈를 통해 귀사의 비즈니스 전략과 그 전략을 지원하는 데 필요한 조건을 알아보십시오.

기타 강력한 분석 솔루션에 대해 자세히 알아보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Landing page w/ Action Blocks capabilities/ko/KR_cap_analytics row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.