폴리머 및 특수 화학

Pavilion8 모델 예측 제어 솔루션

전 세계 여러 기업에서 로크웰 오토메이션의 Pavilion8® 모델 예측 제어(MPC) 솔루션을 채택하여 생산 프로세스를 최적화하는 동시에 비용을 절감하고 있습니다. 이 특허 받은 기술은 폴리머 제조업체가 생산 속도와 품질을 높이고, 전환 시간과 재료 사용량을 줄이고, 시장의 요구 변화에 대응하는 데 도움이 됩니다.

성능 향상 및 비용 절감

모델 예측 제어로 폴리머 및 화학 솔루션 구현

로크웰 오토메이션의 Pavilion8 모델 예측 제어 솔루션은 실질적인 결과로 사업 운영 목표를 뒷받침할 수 있도록 맞춤 제작됩니다. 각각의 애플리케이션을 따로 사용하여 구체적인 사업상 요구를 해결하거나, 함께 사용하여 총 가치와 수익성을 높일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 솔루션은 기존의 선형 제어 솔루션에 비해 유지보수 비용 절감 효과를 갖추고 있어 더 우수한 가치를 꾸준히 제공하는 것으로 입증된 바 있습니다.

로크웰 오토메이션의 모델 예측 제어 솔루션 살펴보기

가치 기반의 모델 예측 제어 솔루션

애플리케이션별 솔루션

  • 에너지 최적화
  • 반응 제어
  • 복구 정화 제어
  • 압출기 제어
  • 사일로 제어

입증된 기술

  • 기존의 프로세스 기기 및 정보 활용
  • 별도의 설비 투자 또는 부동산 필요 없음
  • 여러 가지 복잡한 프로세스 지원

이점

  • 2-8% 생산 증대
  • 50-70% 제품 일관성 향상
  • 비용 절감
  • 30-50% 등급 전환 시간 단축
  • 신뢰성 및 예측 가능성을 향상한 공장 운영
  • 환경 규정 준수

작업 성능을 원하는 사업 목표 수준까지 높이는 동시에 규정 준수를 유지합니다.

가치 있는 제어 애플리케이션

화학 산업의 반응 애플리케이션을 뒷받침하는 Pavilion8 기술

프로세스 컨트롤은 반응기에서 주산물을 생산하는 데 꼭 필요한 구성요소입니다. 제조업체에서 주산물 수율을 확보하고, 사양에 미달하는 제품을 줄이고, 생산 용량을 늘림으로써 경쟁 시장에서 앞서가기 위한 비결은 바로 반응기 프로세스를 제어하는 것입니다. Pavilion8 기술을 사용하는 로크웰 오토메이션의 소프트웨어 반응 애플리케이션은 각 반응기 또는 장치를 반응 프로세스 안에서 개별 설정할 수 있도록 맞춤 제작됩니다. 이 솔루션으로 반응기 프로세스를 제어하고 최적화해 보십시오.

로크웰 오토메이션의 Pavilion8 모델 예측 제어 솔루션에 대해 자세히 알아보기

로크웰 오토메이션의 고급 프로세스 제어 솔루션 살펴보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ko/KR_det_polymer-chemicals row-5

우수한 전문 서비스

로크웰 오토메이션의 전문 서비스 팀은 고도의 자격을 갖춘 엔지니어 그룹입니다. 팀원들은 우수한 현장 경력과 더불어 다음과 같은 바이오 연료 생산업체를 위해 모델 예측 제어 및 환경 규정 준수 솔루션을 설치한 경험이 있습니다

  • 산업별 애플리케이션 경험
  • 입증된 프로젝트 관리 방법론
  • 성공적인 바이오 연료 솔루션 구현
  • 고객의 사업 목표에 맞춰 로크웰 오토메이션의 기술 통합

로크웰 오토메이션의 전문 서비스 살펴보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/ko/KR_det_polymer-chemicals row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.