동적인 프로세스 시스템에는 긴 지연 시간과 처리 지체 또는 역방향의 동적 반응 등이 수반될 수 있습니다. 기본적인 PID 제어 기술로는 이러한 문제를 관리하기가 어렵습니다. PlantPAx® 모델 예측 제어는 표준 Logix 하드웨어에서 실행하여 가장 까다로운 고급 제어 문제를 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 설정하고 이해하기 쉬우며 나머지 프로세스 컨트롤 시스템과도 손쉽게 통합됩니다.

최대 수익성 달성

다중변수 상호 작용 조율

모델 예측 제어를 선택하면 현존하는 고급 도구 중 가장 사용하기 쉬운 도구로 까다로운 고급 제어 문제를 해결할 수 있습니다. 기본적으로 Pavilion8® 서버 기반의 모델 예측 제어 제품에서 파생된 PlantPAx 모델 예측 제어 솔루션은 세계 전역에서 수백여 가지의 가장 복잡하고 까다로운 제어 문제를 해결하면서 그 성능을 입증한 바 있습니다. PlantPAx 모델 예측 제어는 Logix 환경에서 실행할 수 있도록 최적화된 파생 알고리즘으로, 편리한 사용을 목표로 설계되었습니다.

Logix 섀시에서 모델 예측 제어

기능

  • 모델 예측 제어 모듈 하나에서 독립 모델 예측 제어 애플리케이션 최대 5개 실행
  • 각각 CV, MV 및 DV를 10개까지 모델 예측 제어 개발 및 구현
  • 완전히 작동하는 모델 예측 제어 구현

이점

  • 제품 품질 가변성 최대 75% 감소
  • 특정 에너지 소비량 최대 20% 감소
  • 처리량 최대 25% 증가
  • 프로세스 수율 최대화

세계에서 가장 우수한 실적을 자랑하는 여러 제조업체에서 모델 예측 제어를 사용합니다.

산업별 적용

PlantPAx 모델 예측 제어를 이용한 상수도 솔루션

경제적인 물 공급을 지속하기 위해 EnWin Utilities는 지속적 개선 모델을 활용하여 프로세스를 변경하고, 자본 프로젝트를 통해 운영을 최적화합니다. 로크웰 오토메이션의 모델 예측 제어 솔루션은 여러 요소를 기반으로 하여 펌핑 스테이션을 관리하고 제어합니다. 결과적으로 Enwin는 모델 예측 제어 응용을 통해 전체 배수 시스템의 수도관 파열을 21%로 완화할 수 있었습니다.

로크웰 오토메이션의 산업 솔루션에 대해 알아보기

로크웰 오토메이션과 협력하여 온보드 모델 예측 제어 솔루션을 테스트했습니다.

Garry Rossi, 용수 생산 담당 이사, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/ko/KR_det_plantpax-mpc row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.