제조업체는 비용 및 복잡성을 감소해야 한다는 압력에 항상 시달리고 있으며 기존의 기술 투자를 활용하고, 사업상 우선 순위 및 고객의 수요 변화에 빨리 적응할 수 있어야 합니다. Pavilion8® 모델 예측 제어는 시장 수요에 대한 신속한 대응, 지속적 비용 절감, 꾸준한 품질 목표 달성 등을 지원하는 로크웰 오토메이션의 솔루션입니다.

최대 수익성 달성

모델 예측 제어

Pavilion8 모델 예측 제어는 모듈형 소프트웨어 플랫폼인 동시에 로크웰 오토메이션의 업종별 솔루션을 위한 기반이 됩니다. 강력한 모델링 엔진을 사용하는 Pavilion8 모델 예측 제어에는 제어, 분석, 모니터링, 시각화, 웨어하우스 및 통합용 모듈이 포함되어 있으며 이를 고부가가치 애플리케이션과 통합하여 사용할 수 있습니다.


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/ko/KR_det_pavilion8 row-2

고급 제어

편리한 사용

  • 브라우저 기반의 사용자 인터페이스
  • 현지어 지원
  • 맞춤형 이벤트 감지, 공지 및 경고
  • 구성 가능한 개인별 화면
  • 구성요소 기반의 화면 조합으로 명확하고 단순하게 정보 제시

간편한 통합

  • 공통의 기술 표준과 구성요소(J2EE, SOAP, XML, SQL)를 사용하는 웹 서비스 기반의 아키텍처
  • 개방형 표준에 따라 OPC, OLE-DB, JDBC ODBC를 사용하여 다양한 데이터 소스와 통합

변화하는 비즈니스 요구에 대응

  • 브라우저 기반의 사용자 인터페이스
  • 과거의 프로세스 데이터, 제1원리 방정식, 의사 결정 로직, 산술적 계산 등을 토대로 모델을 개발할 수 있는 모델 분석 엔진 내장
  • 막대한 수의 데이터 소스, 계산식, 사용자, 화면, 보고서로 증분식 확장 가능

복잡한 프로세스에 대한 Pavilion8 제어

Fonterra Overhauls 표준화 시스템

기존의 배치형 우유 표준화 시스템은 Fonterra에 무수한 문제를 안겨 주었습니다. 이 회사는 로크웰 오토메이션의 Pavilion8 모델 예측 제어 인라인 표준화 시스템을 도입하여 훨씬 더 민첩하고 유능한 운영 환경을 구축했습니다. Codex 표준을 그대로 준수하면서도 단백질과 지방의 손실을 최소화하는 이 솔루션 덕분에 분유의 성분 조정을 더 효과적으로 할 수 있게 되었습니다.

그 밖의 모델 예측 제어 성공 사례 자세히 알아보기

로크웰 오토메이션의 산업 솔루션에 대해 알아보기

업계 최고의 투자 수익(ROI)을 실현하기 위한 노력

고객 참여 방법론

평가

  • 제안 및 계획
  • 비즈니스 가치 확인
  • 기대치 설정
  • 기준 수치 결정

납품

  • 설계, 개발 및 설치
  • 데이터 수집 및 검증
  • 모델 개발
  • 애플리케이션 설치

 

감사

  • 시운전
  • 핵심 성과 지표 구성
  • 교육
  • 성능 검증

지속

  • 지원
  • 지식 전수
  • 성능 수치
  • 상시 지원
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/ko/KR_det_pavilion8 row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.