고급 프로세스 제어

확장 가능한 모델 예측 제어로 최적의 운영 달성

오늘날 많은 기업은 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 제품 중심의 운영에서 고객 위주, 수요 위주의 제조 환경으로 변신하고 있습니다. 그러므로 제조업체는 생산 방법을 변화시켜야 하며, 보다 광범위한 고부가가치 제품을 도입하고, 전환 작업을 실시하여, 생산 가동을 현저히 낮추고 있습니다. 이렇게 새로운 환경에서 필요한 것은 고급 프로세스 제어 전략과 MPC(모델 예측 제어) 기술입니다.


확장 가능한 모델 예측 제어

확장 가능한 모델 예측 제어

Pavilion8® 모듈형 소프트웨어 플랫폼은 로크웰 오토메이션의 업종별 솔루션을 뒷받침하는 토대입니다. 이 소프트웨어 플랫폼에는 제어, 분석, 모니터링, 시각화, 웨어하우스 및 통합용 모듈이 포함되어 있으며 이를 고부가가치 애플리케이션과 조합하여 사용할 수 있습니다. 확장 가능하고, 유연하며, 기존의 비즈니스 인프라 및 공장 인프라와 손쉽게 통합되는 Pavilion8은 다른 어떤 기술적 대안보다 우수합니다.


Logix 컨트롤러의 모델 예측 제어

Logix 컨트롤러의 모델 예측 제어

로크웰 오토메이션의 PlantPAx® 모델 예측 제어 솔루션은 표준 Logix 하드웨어에서 실행되도록 설계되어 있습니다. 이 솔루션은 가장 까다로운 고급 제어 문제를 관리하는 데 도움이 됩니다. Pavilion8 서버 기반의 모델 예측 제어 제품에서 파생된 PlantPAx 모델 예측 제어는 구성 및 이해하기 쉬울 뿐 아니라 나머지 프로세스 컨트롤 시스템과도 손쉽게 통합됩니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-2, products/ko/KR_prd_advanced-process-control)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.