XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비

XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비

과제

  • 변화하는 소비자 요구에 민첩하 대응

솔루션

결과

  • 제품 간 전환 시간 단축
  • 생산율 : 분당 200-450병 생산
  • 로크웰 오토메이션 글로벌 OEM 기술 컨설턴트의 서비스 및 지원

모듈형 프로그래밍, 손쉬운 전환, 빠르고 효율적인 작동을 지원하는 XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비

Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd., (XYP)는 30년 이상 수축 슬리브 장비, 수축 필름 및 수축 라벨을 생산해온 대만의 패키징 장비 제조업체입니다. XYP는 최적의 수축 패키징 솔루션을 제공하기 위해 다양한 분야와 산업을 위한 새로운 장비를 지속적으로 개발하고 있습니다.

수축 슬리브는 식음료, 개인 생활 용품, 화장품 및 제약 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 각 분야별로 고유한 요구사항이 있기 때문에 제조업체들은 변화하는 소비자 요구에 민첩하게 대응해야 합니다.

XYP의 수축 라벨 삽입 장비는 모듈형 프로그래밍, 손쉬운 전환, 빠르고 효율적인 작동을 지원해 이러한 과제를 해결합니다.

특징

  • 설치가 용이한 스테인리스강 단일 구조
  • 신속하게 전환할 수 있는 모듈형 설계
  • 사용이 간편한 이중 HMI 터치 컨트롤러 및 작동 파라미터 인터페이스
  • 다양한 삽입 컨테이너에 맞게 조정 가능
  • 장비 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 LED 디스플레이
  • 쉽고 안전하게 릴(reel)을 교체할 수 있는 그라운드 슬리브 릴 시스템
  • 장비 멈춤 없이 릴을 교체할 수 있어 라인 생산성을 향상시키는 고속 스플라이싱 시스템
  • 특수한 슬리브 장력 조정 설계로 정확한 슬리브 이동이 가능한 일반 스플라이싱 시스템
  • 안전 규정 준수
  • 원형 병, 직사각형 병, 특수 곡선 병, 맞춤형 빈 병 등 다양한 제품 유형에 적합

이점

  • 제품 간 전환 시간 단축
  • 생산율 : 분당 200-450병 생산
  • 로크웰 오토메이션 글로벌 OEM 기술 컨설턴트의 서비스 및 지원

장비 사양

모델 XYL-250AJ XYL-350AJ XYL-450AJ XYL-600AJ
전원 3P/ 220V ∼ 440V
생산율 BPM 200 BPM 250 BPM 350 BPM 450
병 직경 범위 ∅25 ∼ ∅120
라벨 삽입 길이 50mm ∼ 200mm
라벨 두께 범위 0.03-0.05mm
재질 PVC,PET, OPS
총 전력 4KW 5KW 5KW 12KW
공기압 6kg/cm2
장비 치수
(L x W x H mm)
1100x1000x2100 1190x1250x2100 1190x1250x2100 1190x1250x2100

Allen-Bradley Micro800 PLC

Allen-Bradley Kinetix 5100 서보 드라이브 및 Kinetix TL-시리즈 서보 모터

Allen-Bradley PanelView 800 그래픽 터미널

스마트 머신 기술

XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비에는 Allen-Bradley® Micro800® PLC(Programmable Logic Controller)Kinetix® 5100 서보 드라이브PanelView™ 800 그래픽 터미널, Kinetix® TL-Series™ 서보 모터 등 로크웰 오토메이션의 스마트 머신 기술이 통합되어 있습니다.

Micro800 PLC(Programmable Logic Controller)는 높은 수준의 장비 제어와 유연한 통신 및 I/O 기능을 제공하는 시스템의 핵심 요소입니다. 로크웰 오토메이션 통합 아키텍처 시스템의 일부인 Connected Components Workbench 소프트웨어는 장비 구성, 컨트롤러 프로그래밍 및 HMI 통합을 지원해 초기 장비 개발 시간과 비용을 줄여줍니다.

Kinetix 5100 드라이브와 TLP 서보 모터는 경제적인 서보 제어를 제공하고 다양한 성능 및 안전 요건을 위해 Micro800 컨트롤러에서 제어하는 애플리케이션을 지원합니다. 통합 로크웰 오토메이션 솔루션을 사용하면 신속하고 효율적인 문제 해결과 진단이 가능해 제조업체들이 가동 중단을 최소화할 수 있습니다.

XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비 덕분에 제조업체들은 제품 간 전환 시간 단축, 생산율 증가를 통한 생산성과 수익성의 향상 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.