탁월한 운영 효율성 달성을 위한 스마트 툴 및 기술

탁월한 운영 효율성 달성을 위한 스마트 툴 및 기술

팀 생산성 향상을 위한 앱

직원들이 기업 전반에서 보다 효과적으로 의사결정할 수 있도록 지원하는 iOS와 Andriod 스마트폰용 앱 FactoryTalk® TeamONE™을 지금 다운로드 하십시오. 이 앱은 로크웰 오토메이션의 확장된 정보 솔루션 전략의 일부로 제공됩니다.  이 앱은 사용자들이 협업을 통해 지식을 공유하며 라이브 생산 진단 정보를 조회하고, 장치 경보와 상호작용하여 장치의 문제를 진단할 수 있도록 해줌으로써 팀의 생산성을 향상시켜 줍니다. FactoryTalk TeamONE 앱을 사용하는 팀은 평균고장수리시간(MTTR)을 획기적으로 감소시킬 수 있습니다.

이 앱의 장치 모듈은 서버에 연결되는 클라이언트 역할을 수행하는 것이 아니라, 네트워크의 장치들과 직접 통신하여 라이브 데이터를 조회할 수 있게 해줍니다. 보안된 클라우드 액세스가 가능한 경우, 모듈들은 신뢰할 수 있는 팀원들 간에 동기화됩니다.

앱이 거의 즉각적으로 사고 및 장치 데이터를 제공해주기 때문에, 공장 현장, 엔지니어링 및 IT 직원들은 하나의 팀으로서 협력하여 문제를 보다 신속하게 해결할 수 있습니다. 작업자들은 스마트폰을 사용해 FactoryTalk TeamONE 앱의 다양한 모듈에서 Allen-Bradley® PowerFlex® 인버터 등의 장치에 대한 정보를 직접 조회하고, 모든 EtherNet/IP™ 장치에 대한 높은 수준의 상태 정보를 확인할 수 있습니다. 이러한 정보는 앱의 협업 및 문제 진단 모듈 전반에서 신뢰할 수 있는 다른 팀원들과 공유가 가능합니다. 문제가 해결되면, 세부 정보가 플래그되어 다음에 비슷한 문제가 발생하는 경우 검색할 수 있습니다.

FactoryTalk TeamONE 어플리케이션

FactoryTalk TeamONE 무료 에디션(기간 제한 없음)

  • 무제한으로 팀 생성 및 팀원 추가 가능
  • 선별적인 지식 베이스 콘텐츠 포함
  • FactoryTalk Cloud와 동기화(3개월간 데이터 보존)
  • 8개 모듈 포함: 사고(Incident), 장치 상태(Device Health), 팀 게시판(Teamboard), 지식베이스(Knowledgebase), 연결(Connect), 핀보드(Pinboard), 채팅(Chat), 추세(Trend)

* TechConnectSM 계약을 보유한 사용자들에게는 확장 콘텐츠 제공

FactoryTalk TeamONE 표준 에디션

  • 모든 무료 에디션의 기능 포함
  • TeamONE Alarm 커넥터로 지원되는 FactoryTalk 시스템의 활성 알람을 조회, 공유 및 게시할 수 있는 알람(Alarm) 모듈 포함
  • 다수의 팀들에 대한 관리와 신속한 팀 전환 가능

* FactoryTalk View SE 또는 RSLinx® 엔터프라이즈 시스템과 함께 설치하는 경우 온프레미스 알람 모듈 커넥터 필요

FactoryTalk TeamONE은 로크웰 오토메이션과 마이크로소프트가 함께 선보이는 혁신적인 새로운 제품입니다. 이 앱에는 필요한 경우 장치를 주기적으로 동기화되는 스마트 노드로 전환해주고 로컬 네트워크에서 통신을 유지할 수 있도록 해주는 플랫폼 컴포넌트가 포함됩니다. 팀 협업과 자동화 데이터를 통합함으로써 생산 작업자의 생산성을 향상하는데 중점을 둔 앱입니다.

앱의 무료 에디션은 iTunes 와 Google Play 앱스토어 에서 다운로드할 수 있습니다. 앱에 대해 보다 자세한 정보나 표준 에디션 구독을 원하시면, 로크웰 오토메이션의 웹사이트를 방문하시거나 가까운 로크웰 오토메이션 영업소로 연락하십시오.

Allen-Bradley® VersaView® 5000 포트폴리오는

스마트 매뉴팩처링을 지원하는 현대적인 시각화 솔루션

 Allen-Bradley® VersaView® 5000 포트폴리오는 로크웰 오토메이션의 최신 개방형 아키텍처에 기반한 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 제품들로 구성됩니다. 새로운 산업용 컴퓨터, 씬 클라이언트 및 모니터들은 제조업체들이 독립형 또는 분산된 HMI 애플리케이션을 현대화하여 스마트 매뉴팩처링을 지원할 수 있도록 해줍니다. 

 개방형 아키텍처로 되어 있기 때문에, 각 운영의 요구에 적합한 소프트웨어를 자유롭게 선택 설치할 수 있습니다. 현대의 운영 체제와 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 지원하지만, 분산된 애플리케이션을 위해서는 FactoryTalk® View SE 소프트웨어를 사용하는 것이 권장됩니다.

 로크웰 오토메이션의 확장 가능한 컴퓨트 제품의 일부인 VersaView 5000에는 5가지 제품이 포함됩니다.

VersaView 5100 모니터

이 새로운 포트폴리오에는 로크웰 오토메이션 최대의 풀-HD 화면이 포함됩니다. 이는 더 많은 정보를 표시하고 통제실 디스플레이와 같은 화면을 공장 현장에서 표시하여 보다 효율적으로 데이터를 공유할 수 있도록 해줍니다. 새로운 22인치(1920x1080) 화면 크기 이외에도 12인치(1280x800), 15인치 및 19인치 와이드스크린(1366x768) 옵션을 선택할 수 있습니다. 혜택:

  • 단일한 외장 디스플레이 출력 포트 제공
  • 0~50°C의 환경에서 작동
  • 패널과 VESA 마운트 등 다양한 장착 옵션 제공
  • 곡면 모서리 처리된 10점 정전 용량 방식의 멀티 터치 스크린

VersaView 5400 산업용 컴퓨터

디스플레이가 없는 이 컴퓨터에는 듀얼 비디오 출력이 포함되며, 팬이 포함되지 않은 경량 설계이기 때문에 점유 면적이 작습니다. -20~60°C의 환경에서 작동될 수 있으며, 벽, VESA 마운트, DIN 레일, 선반, 장비 등 다양한 장착 옵션으로 제공됩니다. 디스플레이가 통합된 모델들과 동일한 성능을 제공하며, 광범위한 소프트웨어 애플리케이션을 로드할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 컴퓨터는 많은 애플리케이션에서 효과적으로 사용될 수 있습니다.

디스플레이 포함 및 디스플레이 불포함 컴퓨터의 특징:

  • 보다 큰 애플리케이션 유연성을 제공하는 개방형 아키텍처
  • 쿼드 코어 Intel Atom® E3845 프로세서 및 128 GB SSD 탑재

VersaView 5200 씬 클라이언트

통합 컴퓨터와 동일한 현대적인 디자인의 VersaView 5200 씬 클라이언트는 패널 버전과 디스플레이 불포함 버전으로 제공됩니다. 운영 체제가 없기 때문에 분산된 애플리케이션에 적합합니다. 씬 클라이언트 컴퓨터들은 서버로의 원격 액세스에 사용되며, 씬 클라이언트는 주요 서버에 의존해 역할을 수행합니다. 이 컴퓨터들은 로크웰 오토메이션의 ThinManager® 소프트웨어에 우선 사용되는 씬 클라이언트 하드웨어로 설계되었으며, 현대 산업 운영의 모든 측면을 위한 콘텐츠와 시각화를 중앙에서 관리합니다. ThinManager를 VersaView 5200 하드웨어와 함께 사용하는 경우, 개별화된 프리미어 ThinManager 기능이 제공됩니다. ThinManager:

  • 경제적인 비용으로 하드웨어를 구현할 수 있게 해주며, 사용자들에게 익숙한 애플리케이션 및 툴을 제공하여 관리 및 하드웨어 비용을 줄여주고 보안을 향상시켜 줍니다.
  • 기존 컨트롤러 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합되며, 사용자 세션을 어디에서나 쉽게 모니터링하고 조절할 수 있도록 해주는 다양한 기능, 툴 및 액세스 방법을 제공합니다.

디지털 유전의 실현

로크웰 오토메이션의 ConnectedProduction™ 기술과 슐럼버거(Schlumberger)의 석유 및 가스 소프트웨어 및 서비스가 결합된 이 새로운 디지털 솔루션은 유전 분야에 원격으로 분야별 전문 지식을 제공합니다. 이 솔루션은 자가 선언된 유정들을 자동으로 파악하고 생산 환경으로 통합함으로써 구현과 관련된 위험, 비용 및 복잡성을 감소해줍니다.

 지능형 자동화와 정보는 모든 유정에서의 회수를 극대화하여 석유 및 가스 생산 비용을 절감하기 위한 관문이 되어줍니다. 로크웰 오토메이션의 ConnectedProduction 솔루션은 운영과 IT 환경을 융합하여 안전하게 사람, 프로세스 및 기술을 연결해줍니다. 석유 및 가스 생산업체들은 이제 이 혁신적인 디지털 솔루션을 활용하여 업스트림 운영과 핵심적인 실시간 분석 및 전문적 통찰을 결합함으로써 생산을 최적화할 수 있게 되었습니다.

 이 솔루션의 핵심적인 혜택은 시스템을 인식하는 생산 자동화 솔루션과 분야별 전문지식에 대한 전례 없는 액세스입니다. 유정에 실시간 제어와 분석을 제공함으로써, 이 솔루션은 석유 및 가스 업계가 직면하고 있는 기술 격차를 줄일 수 있도록 해줍니다. 또한 현장에서는 물론 원격으로 정보를 수집 및 분석할 수 있게 해주는 통신 기술을 제공합니다.

 생산 과정에서 작업자가 직접 해결할 수 없는 이상이 발생하면, 작업자는 모든 디지털 기기를 사용해 해당 분야의 전문가를 신속하게 연결하여 정보를 공유할 수 있습니다. 유정, 관제실 및 다른 장소들 간의 이러한 현장 협업은 의사결정을 가속화하고 운영을 간소화 해줍니다.

Allen-Bradley® PowerFlex® 6000 고압 인버터

새로운 역량을 제공하는 안정적인 인버터

새로 선보이는 Allen-Bradley® PowerFlex® 6000 고압 인버터는 팬, 펌프 및 컴프레서와 같은 연속 토크 애플리케이션을 위해, 사용자 친화적인 확장 제어를 제공하는 비용 효율적인 솔루션입니다. 이 최신 인버터는 2.3~11 kV 범위의 UL 및 IEC 설정을 포함하며 무센서 벡터 제어를 활용해 100% 기동 토크를 제공합니다.

전원 범위가 확장된 PowerFlex 6000 인버터는 기존의 공냉 설계를 유지하지만, 출력 전압 정격이 최대 11 kV, 모터 전류 정격이 최대 680 A인 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 내부적으로 냉각되는 친환경 설계의 팬은 고객이 공급해야 하는 제어 전력과 장비 및 설치 비용을 감소시켜 주며, 기존의 액체 냉각 인버터만큼 넓은 점유 면적을 차지하지 않습니다. 이 인버터는 고급 전원 범위와 모터 제어 역량 이외에도 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

  • 내부 장착된 멀티 펄스 절연 변압기가 낮은 라인측 고조파와 높은 입력 역률을 제공하여 자산 활용 지원
  • 자동 전력 셀 바이패스로 핵심 애플리케이션에서의 다운타임 극소화
  • 쉽게 착탈이 가능한 보편적인 모듈형 전력 셀 디자인으로 평균고장수리시간(MTTR) 감소

이외에도, 무정전 전원 장치(USP)는 시스템의 안정성을 향상하고, 가동 중단을 극소화하며, 잠재적인 장비 손상을 감소할 수 있게 해줍니다.

 

PowerFlex 6000 인버터는 표준 페이스플레이트와 EtherNet/IP™ 연결성을 갖추어, 간단하게 시운전, 사용 및 유지보수할 수 있습니다. 이 인버터는 애플리케이션의 전력 요구 사항이 높은 중공업계를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.

Rockwell Software® 전사 자원 관리(ERP) 통합 게이트웨이

비즈니스 및 운영의 일관성을 향상해주는 ERP 애플리케이션

 Rockwell Software® 전사 자원 관리(ERP) 통합 게이트웨이는 공장 현장과 비즈니스 시스템들 간의 실시간 통신을 지원합니다. 이 애플리케이션은 기업 전반에서 보다 쉽고 비용 효율적으로 트랜잭션을 교환하고 실시간으로 비즈니스 프로세스를 실행할 수 있도록 해줍니다. 이러한 가치 있는 정보 교환은 생산 운영에 대한 가시성을 향상시키고, 일정을 보다 잘 준수하도록 해줄 뿐 아니라 의사결정 기회를 향상하고 고품질 제품을 정시에 납품할 수 있도록 해줍니다.

 ERP 통합 게이트웨이는 생산 관리 시스템(MES)과 외부 IT 시스템의 통합을 위해 즉각적으로 사용할 수 있는 역량을 제공합니다. 또한 자동차, 이산, 소비재, 가공 등 다양한 업계에 기반해 SAP과 사전 정의된 통합 터치 포인트가 포함되어 각 엔드유저의 고유한 데이터 통합 니즈를 지원합니다.

그래픽 매핑 툴과 이벤트 중심의 메시징 기능이 포함된 ERP 통합 게이트웨이 3.02.00은 신속하게 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 유연성, 확장 가능성, 가용성이 강화된 이 애플리케이션은 서비스 지향 아키텍처(SOA) 연결성을 통해 플러그 앤 플레이 방식의 간단한 엔터프라이즈 서비스 버스를 가능하게 합니다.

ERP 통합 게이트웨이는 제조 운영을 비즈니스 프로세스와 ERP 시스템에 저장된 정보와 연계하여, 낮은 총소유비용(TCO)으로 운영 성능과 비즈니스 향상을 지원하는 프레임워크를 제공합니다. 제조업체들은 고객 수요에 보다 신속하게 대응하고, 보다 큰 경쟁력을 갖추어 궁극적으로 보다 큰 수익을 얻을 수 있도록 해주는 민첩성을 확보할 수 있습니다.

실시간 위협 탐지 서비스

로크웰 오토메이션의 산업 사이버 보안 솔루션에 새로운 위협 탐지 서비스가 추가되었습니다. 이 서비스는 제조업체와 산업체들이 점점 더 복잡해져가는 보안 위협을 모니터링 및 탐지하고 이에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 산업 네트워크를 위해 특별히 설계된 새로운 서비스들은 정상적인 네트워크 행동을 연관시켜주며, 로크웰 오토메이션 모니터링 서비스를 사용해 비정상적인 행동이나 잠재적인 위협을 실시간으로 탐지하여 작업자들에게 경보를 전송합니다.

 위협 탐지 서비스는 운영에 지장을 주지 않는 수동적 솔루션입니다. 전체 환경에 대한 도표를 구축한 후, 이 툴은 정상적인 운영 절차들을 파악하고 기준을 생성합니다. 이 기준에서 벗어나는 모든 사항은 문맥화된 경보로 통보됩니다. 경보는 로크웰 오토메이션의 모니터링 서비스와 통합되어 대응 및 복구 절차를 제공합니다. 이러한 절차에는 사고 영향 분석, 억제 및 제거 계획이 포함됩니다.

 보안 위협이 탐지되면 엔드유저에게 경보가 전송되고, 비정상적인 행동의 위험도에 기반하여 사전 정의된 대응 계획이 실행됩니다. 이 계획에는 정상적인 운영 상태를 재개하기 위한 복구 단계가 정의된 워크플로우가 포함됩니다.

이 새로운 서비스들은 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™ 프로그램의 Encompass™ 제품 파트너인 Claroty가 개발한 위협 탐지 소프트웨어를 기반으로 구축됩니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.