최신 제품 및 솔루션

최신 제품 및 솔루션

공간, 시간 및 비용을 절감해 주는 새로운 모터 보호 회로 차단기

엔지니어들은 로크웰 오토메이션의 새로운 Allen-Bradley 140MP 모터 보호 회로 차단기로 모터 보호를 간소화할 수 있습니다.

모터 보호 스위칭 장치라고도 불리는 이 회로 차단기는 Allen-Bradley 100-C 또는 100-K 전자접촉기에 장착되어 2-요소 모터 스타터를 생성할 수 있습니다. 회로 차단기는 자기식 단락 보호와 최대 32A의 열 과부하 보호, 400V기준 최대100kA의 차단 용량을 제공합니다.

이 회로 차단기는 그룹 설치를 위한UL 인증도 받았습니다. 그룹 설치 유형은 각 모터 회로마다 개별적인 분기 단락 보호 장치가 필요하지 않기 때문에 패널 공간, 설치 및 배선 시간, 전체 비용을 감소할 수 있습니다.

북미 지역 이외에서, 이 회로 차단기는 모터 보호 스위칭 장치를 위한 IEC 60947-4-1 요건을 충족합니다. 또한 회로 차단기용 IEC 60947-2 요건을 충족합니다.

새로운 PUR 및 PVC 단일 케이블 옵션으로 설치와 유지 보수 간소화

제조업체들은 인버터와 모터 간 전원 및 피드백에 단일 케이블을 사용함으로써 설치 시간을 단축하고 부품 재고를 감소시킬 수 있습니다. 이제 할로겐프리 PURPVC 옵션이 포함된 새로운 Allen-Bradley 2090 싱글 케이블이 더 다양한 단일 케이블 옵션을 제공합니다.

할로겐프리 옵션은 유해물질에 대한 노출을 줄여야 하는 식음료 산업 애플리케이션과IEC 60754-1을 충족하고자 하는 애플리케이션에 적합합니다.

케이블은 Kinetix 5500 5700 서보 드라이브, Kinetix VP-시리즈 서보 모터 및 Kinetix VPAR 전기 실린더가 사용되는 시스템들을 위해 설계되었습니다. 또한 연속적인 유연성 및 정적 환경을 위해 만들어져 굴곡 반경이 적으며, 광범위한 AWG, 유형 및 커넥터 옵션에서 사용 가능합니다.

글로벌 정격, 새로운 폭발 위험 장소용 신호 장치

새로운 Allen-Bradley 855X 위험 장소용 신호 장치는 제조업체가 최신 글로벌 폭발 위험 장소 정격과 인증을 충족할 수 있도록 해줍니다. 신호 장치에는 경적, 비콘, 경적-비콘 혼합 장치가 포함됩니다.

대부분의 경우, 855X(Series B)는 기존 855X(Series A)와 바로 교체가 가능합니다. 그러나 새로 디자인된 제품들은 추가적인 혜택을 제공합니다.

  • 단일 유닛에 3개 인증 : 새로운 855X 제품들은 모두 cULus, ATEX/IEC EX Class/Zone 인증을 받았기 때문에 전 세계에서 사용될 수 있습니다.
  • 애플리케이션 요구 사항에 따라 간단하게 맞춤화 가능: 새로운 855X 제품들은 애플리케이션 요구 사항에 맞게 유연하게 전원을 연결할 수 있도록 전선관 인입구 2개가 포함되어 있습니다. 비콘의 색상은 기기의 수신 보호 등급에 영향을 주지 않고, 원하는 색상으로 비콘 렌즈를 교체하기만 하면 현장에서 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다.

새로운 855X 독립형 다기능 LED 비콘과 콤비네이션 레디얼 사운더/LED 비콘은 가볍고 견고한 부식 방지 구조로 되어 있습니다. 또한 UL Type 4/4X/13 IP66/67 수신보호 인증을 받아 석유 및 가스, 식품, 제지, 광업, 수처리 업계 등 습하고 열악한 산업 환경에 적합합니다.

모터 손상과 다운타임을 방지해주는 새로운 전자식 과부하 릴레이

새로운 Allen-Bradley E100 전자식 과부하 릴레이는 제조업체가 모터를 보다 효과적으로 보호하고 계획에 없던 다운타임을 방지할 수 있도록 해줍니다. 이 차세대 Allen-Bradley 전자 과부하 릴레이는 모터의 현재 부하를 보다 정확하게 측정하고 온도를 모델링하며, 과열로 인해 손상이 발생할 위험이 있는 경우 모터의 전원을 차단해줍니다.

구속(Jam) 및 접지 폴트를 즉각적으로 더 빠르게 대처할 수 있도록 해주는 옵션이 제공됩니다. 과부하를 원격으로 리셋할 수 있는 원격 리셋 옵션도 제공됩니다.

E100 과부하 릴레이는 기본형과 고급형으로 제공됩니다. 기본 모델은 사용자가 조정할 수 있는 2가지 트립 클래스 설정(10 20)이 포함되며, 고급 모델은 4가지 트립 클래스 설정 (10, 15, 20 30)이 포함됩니다. 100A를 초과하는 감지 범위에서, 고급 모델은 외부CT를 사용하여 최대 800A까지 적용 가능 합니다.

E100 과부하 릴레이는 로크웰 오토메이션 통합 모터 컨트롤 시스템의 일부이며, 100A 이하의 Bulletin 500 NEMA 전자접촉기와100-C IEC 전자접촉기에 직접 장착될 수 있습니다.

새로운 ArmorBlock I/O 모듈로 험한 애플리케이션에서도 스마트 머신 간소화

제조업체들은 험한 애플리케이션에서에서 사용되는 스마트 머신에 온머신 I/O 모듈이 주는 설계 및 생산성 혜택을 실현할 수 있습니다.

 새로운 Allen-Bradley ArmorBlock I/O 모듈은 광범위한 온도에서 작동이 가능하며, 자동차, 자재 처리, 포장, 용접 등의 애플리케이션에서 최대 IP69K 등급의 보호를 제공합니다.

 새로운 ArmorBlock I/O 옵션은 스마트 머신의 어느 곳에나 장착이 가능해 케이블이 많이 필요하지 않기 때문에 배선 비용이 적게 듭니다. 니켈 도금 아연 주조 하우징을 사용하고 퀵커넥트(QuickConnect) 기능이 포함되며, EtherNet/IP 범용 디지털 I/O 블록에서 진단 정보를 제공하여 시운전 및 문제 해결 시간을 감소시켜 줍니다.

 3개의 IO-Link 허브 블록은 IO-Link 마스터를 통해 더 많은 장치를 허용함으로써 설계의 복잡성을 감소시키는데 도움을 줍니다. 일부 블록의 M12 L-코드 전원 커넥터는 더 높은 전류를 지원해, 더 많은 블록을 데이지 체인으로 연결할 수 있도록 하여 배선 및 설치 비용을 감소시켜 줍니다.

 ArmorBlock I/O 모듈은 디지털 입력 및 출력에 서로 다른 I/O 블록을 사용하는 경우에 적합합니다. 이 모듈은 16-채널 자체 설정 가능한 디지털 I/O와 애플리케이션의 필요에 따라 디지털 입력 또는 출력으로 사용될 수 있는 유연성을 제공합니다.

로크웰 오토메이션, 산업 운영 보안에 도움을 주는 새로운 인증 확보

로크웰 오토메이션은 산업 사이버 보안 분야에 지속적으로 새로운 성과를 더해 가며, 제조업체들이 잠재적인 사이버 보안 위험에 대해 우려하지 않고 비즈니스를 혁신하는데 더 집중할 수 있도록 지원하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 최근 서비스 제공업체들을 위해 보안 요구 사항을 정의해주는 ISA/IEC 62443-2-4 인증을 획득했습니다.

이 인증은 로크웰 오토메이션이 자동화 시스템을 견적, 설계, 통합 및 유지보수 관리할 떄 사용하는 보안 기능들이 표준 요구 사항을 충족한다는 사실을 보여줍니다. ISA/IEC 62443은 세계에서 유일한 산업 제어 애플리케이션을 위한 합의 기반 사이버 보안 표준입니다.

또한 지난해 보안 개발 수명주기 분야에서 획득한 ISA/IEC 62443-4-1 인증의 수준이 한 단계 높아졌습니다. 이는 로크웰 오토메이션의 제품들이 생산 및 지원되는 방식이 이 표준의 보안 요구 사항을 모두 충족한다는 것을 보여줍니다. 이외에도, 로크웰 오토메이션은 취약점 공개 및 작업을 투명하게 처리하는 성숙한 절차를 보유하고 있으며 고객들이 위험을 관리할 수 있도록 지원하고 있음을 보여줍니다.

 새로운 인증서는 TÜV Rheinland에 의해 독립적으로 수행되었으며, 고객들이 사이버 보안을 강화할 수 있도록 지속적으로 노력한 결과라고 할 수 있습니다.

 로크웰 오토메이션의 CEO 블레이크 모렛(Blake Moret)은 “업계는 기술을 사용해 운영의 잠재력을 확장해주고 비즈니스에 중요한 모든 것을 보호해줄 수 있는 파트너를 필요로 한다”며 “기업들은 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스가 처음부터 보안을 염두에 두고 구축되었다는 사실에 안심할 수 있다. ISA/IEC 62443의 보안 요구 사항은 체크하고 끝나는 목록이 아니라 우리의 일상생활에 밀접하게 스며들어 있다”고 말했습니다.

 올해 초 로크웰 오토메이션은 최초로 ISA/IEC 62443-4-2 인증을 받은 산업용 컨트롤러를 선보였으며, 앞으로 더 많은 제품이 출시될 예정입니다. 로크웰 오토메이션은 또한 업계, 정부 및 기타 제조 및 핵심 인프라 운영의 보안을 위해 노력하는 기업들이 모인 ISA 글로벌 사이버 보안 연합(Global Cybersecurity Alliance)의 창립 멤버입니다.

 로크웰 오토메이션은 또한 승인된 장치만 산업 운영에 연결될 수 있도록 해주는 ODVA CIP 보안 프로토콜의 사용을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 이 장치들 간의 통신 간섭이나 조작을 방지하는데도 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션은 올해 초에ControlLogix EtherNet/IP 통신 모듈을 출시했으며, 내년에는 레거시 비 CIP 보안 장치로 CIP 보안 보호를 확장해주는 새로운 기술들을 선보일 예정입니다.

 이외에도, 곧 발표될 PlantPAx 5.0 분산제어시스템에는 ISA/IEC 62443-3-3 인증을 받고 사용자들이 적절한 컨트롤 시스템 보안 레벨을 구현하는데 도움을 주는 아키텍처가 포함될 것으로 기대됩니다.

 LNS 리서치의 사장 겸 수석 분석가인 매튜 리틀필드(Matthew Littlefield)는 “선두적인 산업체들은 디지털 트랜스포메이션을 경쟁력 확보를 위한 최우선과제로 삼았다”며 “안타깝게도, 노후된 자동제어 및 컨트롤 시스템은 본질적으로 안전하지가 않다. 로크웰 오토메이션은 디지털 트랜스포메이션 분야와 강력한 산업 보안을 지원하는 프로세스, 절차, 제품 및 서비스를 포용하는 측면에서 탁월한 성과를 보여주었다”고 말했습니다.

PowerFlex 525 AC 인버터

PowerFlex 525 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 쉽고 빠르게 설치 및 설정이 가능합니다. 이 차세대 소형 인버터는 EtherNet/IP 통신, USB 프로그래밍, 표준 안전 기능들을 제공합니다.

PowerFlex 525 인버터의 전원 정격은 0.4~22kW(0.5~30Hp)이며, 글로벌 전압 등급은 100~600V로 다양한 모터 제어와 유연한 장착 옵션을 제공합니다. PowerFlex 525 인버터는 최대 70°C의 고온에서도 작동이 되며, 컨베이어, , 펌프, 믹서 등의 애플리케이션에 적합합니다.

PowerFlex 525 인버터는 이제 에너지 효율성을 향상시키고 관련 비용을 줄이는데 도움을 주는 영구 자석 모터 제어 옵션을 제공합니다. 영구 자석 모터가 더 높은 전력 밀도를 제공해주어, 더 적은 모터로 동일한 출력 토크를 유지할 수 있습니다.

에너지 소비를 줄여주는 새로운 팬리스 Kinetix VPC 서보 모터

인쇄업체와 제조업체들은 로크웰 오토메이션이 새로 선보이는 Allen-Bradley Kinetix VPC 연속 듀티 서보 모터로 에너지 효율성을 향상시키고 장비의 복잡성을 감소시킬 수 있습니다.

새로운 모터는 기존 팬 버전과 동일한 IPM(Interior Permanent Magnet) 기술을 사용해 작업자들이 더 나은 성능을 확보하고 에너지 효율성을 높일 수 있도록 해줍니다. 

새로운 모터는 IE5 에너지 효율 등급을 받았습니다. 이외에도, 팬이 제거되어, 배선 및 부품이 감소되었고 더 많은 에너지 비용을 절감해주기 때문에, 공기 흐름 장애에 민감한 인쇄 등의 애플리케이션에 적합합니다

VPC 모터 제품군은 토크 리플을 감소시켜 줍니다. 이는 고품질 인쇄 프로세스, 장력 조절 및 기타 특정 애플리케이션의 작업에서 요구되는 더 매끄러운 웹 처리 프로세스가 가능하게 합니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.