산업 위험 관리의 핵심 영역

최근 출시된 안전과 보안을 위한 제품 및 솔루션

산업 위험 관리의 핵심 영역

전세계의 산업체들은 위험을 관리하느라 고전하고 있습니다. 제품 리콜, 데이터 침해, 작업자 부상 등과 같은 사고는 즉각적인 폐해가 있으며 고객, 직원, 지적 재산 및 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 위험 관리는 문제의 원인이 어디에 있는지에 중점을 두어야 합니다. 많은 경우, 문제는 자동화 인프라 내에 존재합니다. 위험을 원천에서 관리하기 위해, 로크웰 오토메이션은 위험을 4가지 핵심 영역으로 나누었습니다.

  • 장비의 노후화: 생산 시스템을 현대화하는 것은 가동 중단을 극소화하고 품질, 안전 및 보안을 향상하는데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
  • 품질: 기존 운영 데이터의 저력을 활용하면 품질 관리를 향상하고 규제 요건을 준수하는데 도움이 됩니다.
  • 안전: 문화, 규제 준수 및 자산의 핵심 영역에서 안전 문제를 해결하면 안전 사고 횟수를 감소하고 운영 성과를 향상하는데 도움이 됩니다.
  • 보안: 공장과 엔터프라이즈 전반에서 종단간 보안을 수용하면 직원, 지적 재산 및 물리적 자산을 보호하는데 도움이 됩니다.

로크웰 오토메이션은 엔터프라이즈 위험 관리를 평가, 기술, 인프라가 포함된 하나의 지속적인 개선 주기라고 봅니다. 이 핵심 영역들에서 위험을 해결함으로써 기업들은 브랜드에 핵심적인 안전, 품질, 보안 및 노후화 문제를 근원에서 효과적으로 관리할 수 있습니다.

 

포괄적인 산업 보안의 성공 사례

 

로크웰 오토메이션은 엔터프라이즈에서 공장 레벨까지 확장되어 사람, 프로세스 및 기술 전반에서 위험을 제거할 수 있도록 지원하는 산업 보안 프로그램 구축을 위한 3단계 접근방식을 개발했습니다. 산업 영역에서의 물리적 보안 및 보호는 물론 네트워크 보안간의 연결을 고려하는 3단계는 다음과 같습니다.

 

  • 보안 평가: 위험 영역과 잠재적인 위협을 이해하기 위해 시설 전반에 대한 평가를 수행합니다.
  • 심층 방어 보안: 다수의 방어 계층을 구축하는 다계층적인 보안 접근방식을 구현합니다.
  • 신뢰할 있는 공급업체: 자동화 공급업체가 제품 설계 시 핵심적인 보안 원칙을 따르고 있는지를 검증합니다.

 

산업체들에게 보안 위협은 지속적으로 진화할 것입니다. 보조를 맞추려면, 총체적인 보안 프로그램도 이에 따라 진화해야 하며 기업은 변화하는 위협 환경 보다 한발 앞서 가야 합니다. 이 핵심적인 접근 방식을 따름으로써, 기업들은 지적 재산, 시설, 자산, 직원 및 미래까지 이어지는 경쟁력을 보호하는데 도움을 주는 프로그램을 구축할 수 있습니다.

Allen-Bradley ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러

경량 중량 산업 애플리케이션 요구를 위한 프리미어 솔루션


Allen-Bradley ArmorStart
® 분산 모터 컨트롤러는 온머신 아키텍처를 위한 간단하고 비용 효율적인 솔루션입니다. 신속한 분리 기능을 통해 인건비를 최대 30% 절감하고 배선 작업을 최대 20% 감소할 수 있습니다.

  • EtherNet/IP™ 또는 DeviceNet™ 통신 기능 제공
  • 특정 애플리케이션의 경우 공장 설치 옵션 선택 가능
  • 높은 단락 전류 등급으로 그룹 설치에 적합
  • 자동차, 자재 이송 및 포장 애플리케이션에 적합

Allen-Bradley Guardmaster® Lifeline™ 5 안전 케이블 풀 스위치

고급 안전 케이블 풀 스위치

새로 나온 Allen-Bradley Guardmaster® Lifeline 5 안전 케이블 스위치는 생산성을 향상하고 안전을 강화해주는 고급 기능과 진단을 제공하는 마이크로프로세서 기반의 솔루션입니다. 이 고급 스위치는 설정을 간소화하며 보다 효율적인 유지보수와 문제해결을 가능하게 해줍니다.

 

  • 일반적인 자재 이송 환경에서 험한 식음료 제조 환경까지 다양한 애플리케이션을 위한 설계
  • 견고한 스테인리스강(IP69K) 또는 주조 알루미늄(IP66) 하우징, 비상 정지 버튼 옵션 제공
  • 최고 수준의 안전 등급에서 작동(Ple, Cat 4, SIL 3에 대한 TÜV 인증), 직렬 연결시에도 해당

 

사용자가 계획되지 않은 가동 중단으로 연결될 수 있는 잠재적인 이슈를 사전에 파악, 해결할 수 있도록 해주는 진단 기능과 최고 수준의 안정성이 결합되어 생산성을 최적화해줍니다.

온라인 SMI, 장비제조업체에게 성능에 대한 가시성 제공

로크웰 오토메이션이 개발한 안전 성숙도 지표(Safety Maturity Index, SMI) 평가 은 장비제조업체들이 기업의 특성을 안전 성숙도의 세가지의 핵심적인 3C 즉, 문화(Culture), 규제준수(Compliance), 자산(Capital)의 측면에서 벤치마크할 수 있도록 지원합니다. 이 세가지 요소는 장비제조업체가 보다 안전하고 생산적인 장비를 설계, 개발 및 공급할 수 있도록 기여하는 것으로 나타났습니다. 이 툴은 장비제조업체가 성능 수준을 4가지 범주 즉, 비용 극소화, 법적 규제 준수, 작업자 안전, 고객 가치의 성과 수준으로 확인 및 평가할 수 있도록 해줍니다.

 

평가 결과를 다른 장비제조업체들의 결과와 비교해본 후, 평가 툴 데이터베이스를 정렬하여 자사와 가장 유사한 장비제조업체를 선택해 벤치마크를 수행할 수 있습니다.

 

세부적인 SMI 평가 점수는 장비제조업체의 안전 성숙도면에서 기업의 강점과 약점에 대한 통찰을 제공하며, 고객에게 장비의 가치를 향상하는데 도움이 되는 개선을 권장하고 법적 책임을 감소시켜 줍니다. 또한 시간이 지나면서 제품 개발 관행도 변하기 때문에, 사용자들은 추후 툴 입력 정보를 최신 정보로 업데이트하여, 새로운 비교 데이터를 생성할 수 있습니다.

Allen-Bradley® GuardShield™ 450L-B 안전 라이트 커튼

유연성을 제공하는 차세대 안전 라이트 커튼


Allen-Bradley
® GuardShield 450L-B 안전 라이트 커튼 시스템에는 특허 받은 기술이 적용되었습니다. 이 기술은 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 트랜시버가 송신기나 수신기로 사용될 수 있도록 해줍니다.

  • 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 트랜시버가 송신기 또는 수신기로 사용될 수 있도록 지원
  • 활성화된 보호 영역은 트랜스시버 전체 길이에서 감지
  • 150mm~1,950mm사이의 광범위한 보호 높이 제공 (150mm 단위)
  • 손과 손가락 감지에 적합

이러한 첨단 기술은 재고를 획기적으로 감소해주며 유연하고 비용 효율적인 안전한 솔루션을 제공합니다.

Allen-Bradley Stratix® 2500 라이틀리 매니지드 스위치

설정 가능한 스위치를 통한 생산성 네트워크 안정성 확보


Allen-Bradley Stratix
® 2500 라이틀리 매니지드 스위치는 매니지드 스위치의 보안, 복구력, 세분화 및 대역폭 최적화 혜택을 제공하지만 포괄적인 설정이 필요하지 않습니다. 트래픽 흐름을 모니터링 및 최적화하며 가동 중단 극소화를 위한 진단 정보를 제공하여 기존의 언매니지드 스위치의 역량을 추월합니다.

  • 네트워크 링크 이중화 및 STP를 통한 고속 링크 복구 지원
  • SST 및 HTTPS를 통해 보안 연결성 제공
  • 포트 비활성화 또는 MAC 주소에 기반하여 엔드 장치 연결성을 제어하는 포트 보안(Port Security)사용해 네트워크 보안
  • 최대 64 VLANS의 논리적 세분화 지원

핵심적인 산업 네트워크 트래픽을 우선순위화할 수 있으며, 애플리케이션 별 요구에 맞게 설정될 수도 있습니다. 제조업체들은 오늘 즉각적으로 구현하고 유연성을 활용해 필요에 따라 추후 라이틀리 매니지드 스위치로 확장함으로써 미래를 위한 준비를 갖출 수 있습니다.

1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 모듈

보다 포괄적인 운영을 위한 효율적인 배치 제어

FactoryTalk® Batch의 새로운 버전은 제조업체들이 보다 신속하고 보다 안정적인 하나의 제어 및 정보 시스템을 프로세스 전반에 적용하여 생산 용량과 제품 품질을 향상하고, 에너지 및 원자재를 절약하며 공정 편차와 직원 개입을 감소할 수 있도록 해줍니다. 이 소프트웨어는 제품 및 프로세스 개발을 가속화하며, 유연한 생산 역량과 표준화된 기업 절차를 지원하여 현대적인 배치 제어 전략을 개발할 수 있도록 해줍니다.

 

FactoryTalk Batch v13은 기업들에게 가장 광범위한 배치 애플리케이션 그룹을 충족할 수 있는 역량을 제공하는 완전한 배치 자동화 환경입니다. 스마트 계기 및 장치와의 통합은 물론 장비 할당과 조정을 지원하며, 생산 이력, 자재 추적 및 보고 기능을 통해 효과적으로 배치 할당을 관리할 수 있도록 해줍니다. 제조업체들은 유연하면서도 안전하게 시스템에 액세스하고 자동으로 레시피를 생성 및 관리하며 최소한의 검증 및 시운전 시간으로 레시피를 실행할 수 있습니다. 또한 전체 배치 프로세스를 시뮬레이션한 후, 전자 배치 데이터를 수집하여 세부적인 보고서를 생성하고, 이를 규제 준수 또는 프로세스 및 안전 개선에 활용할 수 있습니다.

 

이외에도, FactoryTalk Batch는 서버와 컨트롤러 기반의 배치 아키텍처간의 응답성 있는 상호 작용을 촉진합니다. 이는 프로세스에 보다 가까운, 안정적이고 응답성 있는 스텝 변경을 가능하게 하여 밀접한 제어 파라미터를 성취할 수 있도록 해줍니다.

 

자산 활용의 극대화와 생산 증대를 위해 사전 대응적으로 장비를 할당하는 것뿐 아니라 FactoryTalk Batch는 장비와 자재의 복잡성에 따라 배치 역량을 컨트롤러 내에서 사용하거나 공장 전반의 배치 관리 시스템에 통합해 사용할 수 있도록 해줍니다.

5069 Compact I/O™ 모듈

컴팩트 I/O 모듈을 통한 전체 생산성 향상

5069 Compact I/O모듈은 소형 디자인에 고성능 제어를 제공하며 Logix 플랫폼의 성능 역량을 확장해 줍니다.

 

  • CompactLogix 5380 및 ControlLogix® 5580 컨트롤러를 위한 EtherNet/IP네트워크에 적합
  • 최대 31개의 로컬 I/O 모듈을 지원하여 다양한 니즈 충족
  • 높은 성능과 속도를 요구하는 애플리케이션에 맞게 손쉽게 개별화 가능
  • 고속 백플레인이 더 높은 전송속도를 제공하기 때문에 프로세싱 요구사항이 높은 애플리케이션에 최적합

 

I/O 모듈로의 전원 종단을 감소하도록 전원 공급장치가 통합되었으며, 접근 도어는 SD 카드와 리셋 버튼에 간단하지만 보안된 액세스를 제공합니다.

장비 설계를 간소화해주는 새로운 옵션 모듈


로크웰 오토메이션이 EtherNet/IP 네트워크상에서 안전을 제어 시스템으로 통합해주는 네트워크 연결형 안전 토크 차단 옵션 모듈을 출시하였습니다. 배선형 안전 시스템과 관련된 장비의 이중화와 배선 작업을 감소시켜줄 뿐 아니라, 고객들이 실시간 데이터에 대한 액세스를 제공하여 애플리케이션의 생산성을 향상할 수 있도록 지원합니다.

Allen-Bradley PowerFlex 755 및 PowerFlex 755T 인버터를 위해 고안된 이 안전 옵션은 인버터의 전원을 차단하지 않고 모터의 회전력을 제거하여 직원과 장비를 보호할 수 있게 해줍니다. 이 기능은 안전 시스템에서 이상이 발생한 후 신속한 재기동을 가능하게 해줍니다.

Allen-Bradley GuardLogix®와 Compact GuardLogix 컨트롤러와 호환 가능한 이 옵션 모듈은 하나의 IP 주소를 안전과 제어 기능 모두에 사용할 수 있도록 해주어 필요한 포트 수를 감소해줍니다.

이 새로운 안전 토크 차단 모듈은 안전을 요구하는 광범위한 애플리케이션에 적합하며, 거의 모든 업계에서 효과적으로 사용될 수 있습니다

Allen‑Bradley Kinetix® VPC 서보 모터 제품군

장비의 처리량을 향상시켜 주는 서보 모터

로크웰 오토메이션의 새로운 AllenBradley Kinetix® VPC 서보 모터 제품군은 제조업체들이 장비를 더 높은 속도, 더 높은 토크로 가동할 수 있도록 해주어 장비의 성능을 획기적으로 향상시켜 줍니다.

  • 오랜 시간 동안 높은 속도에서 높은 연속 토크 제공
  • 디지털 피드백 장치를 통해 제어 시스템에 실시간으로 모터 성능 정보 제공
  • 더 크고 더 견고한 베어링 사용으로 L10 베어링의 내구연한 최대 60% 향상
  • 매치되는 드라이브 등급에 최적화되어 효율적인 시스템 규모 설정 가능

새로운 모터 제품군은 IE4 효율성 등급을 충족 또는 초과하며 IE3 이하 등급의 모터를 사용하는 경우 대비 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. Kinetix 5700 서보 드라이브와 함께 사용되는 경우, 서보 모터는 또한 제조업체들이 더 크고 더 에너지 집약적인 모터와 드라이브 솔루션을 사용하는 경우 보다 적은 전류를 사용할 수 있도록 해줍니다.

업데이트된 제약업체용 일련번호 솔루션

로크웰 소프트웨어의 최신 PharmaSuite® 생산 관리 시스템(MES) 소프트웨어에 구축된 이 일련번호 솔루션은 확장이 가능하여 광범위한 패키징 라인 기술과 생산 관리 시스템들에 맞게 조정될 수 있습니다. 제어 및 엔터프라이즈 레벨 전체에서의 손쉬운 통합은 솔루션이 일련번호 데이터 관리를 위한 중앙화된 플랫폼을 제공하고 공급망 전체에서 제품 추적성을 지원한다는 것을 의미합니다.

 

이 솔루션은 새로운 Logix 기반의 장치 컨트롤러와 FactoryTalk® View HMI는 확장성을 지원하여, 완전한 턴키 솔루션에서 개조 및 장비제조업체 솔루션까지 다양한 공급 모델에 적용이 가능하기 때문에 거의 모든 고객의 니즈를 충족할 수 있습니다. 장치 컨트롤러는 각 생산 라인과 다양한 시스템 장치들간의 연결점 역할을 합니다. 일련번호를 제공하는 것뿐만 아니라, 이 솔루션은 생산에서 공급까지, 완전한 종단간 프로세스에 대한 직접적인 가시성을 제공하여 제조업체들이 문제 해결과 사전 대응적인 유지보수를 향상할 수 있도록 지원합니다.

폐쇄형 스마트 모터 컨트롤러 SMC™-3, SMC™ Flex 및 SMC™-50 소프트 스타터는 전전압 기동으로 야기되는 기계적인 마모를 최소화하여 더 오랜 기간 동안 기동을 가능하게 해줍니다.

시스템의 수명을 연장해주는 스마트 모터 컨트롤러

폐쇄형 스마트 모터 컨트롤러 SMC-3, SMC Flex SMC-50 소프트 스타터는 전전압 기동으로 야기되는 기계적인 마모를 최소화하여 더 오랜 기간 동안 기동을 가능하게 해줍니다.

  • 비조합, 퓨즈 분리 조합 또는 회로 차단기 조합으로 제공
  • 스냅형 배선 기술로 보다 신속하고 간단한 설치 가능
  • 시스템 수명 연장과 라인 중단 감소로 가동 중단 감소 및 효율성 향상

광범위한 공장 설치 옵션을 통해 완전한 개별화가 가능하며 신속한 공장 리드 타임을 위해 사전 엔지니어링되어 제공됩니다. 업계 선두적인 개별화, 가용 옵션 및 기능을 제공하는 폐쇄형 SMC-3, SMC Flex SMC-50 소프트 스타터는 광범위한 특수 애플리케이션을 위한 명확한 선택입니다.

스마트 매뉴팩처링을 실현하는 HMI 소프트웨어

로크웰 오토메이션의 최근 출시한 FactoryTalk View 소프트웨어 버전은 제어 시스템과의 보다 밀접한 통합을 통해 설계 생산성을 높여주며 가치 있는 데이터 중심의 정보를 통해 운전자 경험을 향상해줍니다.

 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 플랫폼의 일부로서 이 포트폴리오의 장점을 취한 FactoryTalk View v9.0 소프트웨어는 Allen-Bradley ControlLogix 태그들과의 직접적인 연결 역량에 기반해 구축되었습니다. 또한 새로운 태그 확장 속성 덕분에 이중적인 엔니지어링 작업이 불필요합니다. 새로운 태그 확장 속성은 개발자들이 태그 설명, 엔지니어링 유닛 및 최소/최대 설정에 직접 액세스할 수 있도록 해줍니다. 때문에 중복 오류가 발생할 확률이 줄어들고 설계 과정이 간소화되며, 간소화된 언어 전환이 가능합니다. 개발자가 HMI 내에 문자열을 프로그래밍하는 대신에, 변환된 콘텐츠를 컨트롤러로부터 직접 액세스할 수 있기 때문에 설계 시간이 한층 더 단축됩니다.

 웹 브라우저를 통해 보안 인터페이스를 제공하는 FactoryTalk View v9.0는 애플리케이션 액세스를 사용자의 모바일 장치에까지 확장하여 실시간 데이터의 가상화를 강화하고 실시간 의사결정을 향상해줍니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.