로크웰 오토메이션의 최신 제품 및 솔루션

로크웰 오토메이션의 최신 제품 및 솔루션

중간 규모의 직각 하우징에서 향상된 환경 내성과 장거리 감지를 제공하는 RightSight M30 스마트 센서는 요구 조건이 까다로운 다양한 애플리케이션에서 유연성과 성능을 제공합니다.

까다로운 애플리케이션을 위해 구축된 로크웰 오토메이션의 새로운 광전센서

고성능 센서는 식음료, 물류 처리, 포장 등 다양한 업계를 위해 장거리 감지와 향상된 환경 내성을 제공합니다.

로크웰 오토메이션이 새로 선보이는 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 광전 센서는 스마트 센서 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 제품입니다. 중간 규모의 직각 하우징에서 향상된 환경 내성과 장거리 감지를 제공하는 RightSight M30 스마트 센서는 요구 조건이 까다로운 다양한 애플리케이션에서 유연성과 성능을 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 제품 관리자 아도니스 에반젤리스타(Adonis Evangelista)는 “이 광전 센서는 불순물이 센서 렌즈에 축적되는 험한 환경에서 안정성을 향상시켜 주도록 고안되었다”고 말합니다.

 IO-Link 기능이 탑재된 이 센서는 커넥티드 엔터프라이즈에 쉽게 통합되어, 센서에서 제어 시스템으로 데이터 및 진단 정보를 직접 전달함으로써, 다운타임을 최소화하고 생산성을 향상시켜 줍니다. 센서는 운영 효율성을 향상시키고 문제 해결을 간소화하는데 도움을 주는 신호 강도, 위치, 근접 알람, 타이밍 기능 등의 정보를 제공합니다. 360도의 높은 가시성을 제공하는 LED 상태 표시기는 설정, 모니터링 및 문제 진단을 보다 쉽게 만들어줍니다.

 견고한 직각 하우징은 범용 30mm 노즈와 18mm 베이스 마운트를 제공하여 빠르고 유연한 설치 및 교체가 가능합니다. IP67/IP69k/1200 psi 등급의 하우징은 RightSight M30 센서가 고압/고온 세척이 이루어지는 험한 산업 환경에서도 견딜 수 있게 해줍니다. 다수의 감지 모드가 포함된 이 센서는 또한 간단하게 적용이 가능하고 조정이 불필요한 모델과 버튼 한번으로 감도 및 출력을 조정할 수 있는 학습 가능한 버전으로도 제공됩니다.

다양한 산업 분야에 적합한 새로운 Allen-Bradley 46CLR 트루 컬러 센서는 최대 65mm 범위에서 일관된 색상 감지 기능을 제공하는 제품으로, 특허 출원된 거리 보정 기술이 적용되어 있습니다.

고성능 컬러 감지

 새로운 Allen-Bradley 46CLR 트루 컬러 센서는 고성능 컬러 감지 솔루션입니다. 식음료, 자동차, 제조, 소비가전 등 다양한 업계에서 사용될 수 있으며, 특허 출원된 거리 교정 기술이 적용되었습니다. 이 기술은 최대 65mm까지의 범위에서 일관성 있는 컬러 감지를 제공합니다.

 또한 색상 매치 모드에서 작동되는 경우 최대 7가지 색상을 저장할 수 있으며, 진단 및 커넥티드 엔터프라이즈로 연결을 지원하는 IO-Link 기능이 내장되어 있습니다.

Bulletin 1560/1562F 차세대 고압 소프트 스타트 컨트롤러에는 SMC-50 향상된 스마트 모터 컨트롤 모듈이 포함되어 있습니다. 이 컨트롤러는 유연한 작동 모드와 고급 진단 기능을 통해 확실한 시장 차별화를 제공합니다.

차세대 고압 소프트 스타터

 The Allen-Bradley Bulletin 1560F/1562F 고압 소프트 스타터 컨트롤러향상된 진단과 계측 기능을 통해, 모터 및 컨트롤러 보호, 전원 및 에너지 모니터링, 트렌딩 및 성능 진단, '스냅샷' 진단, 폴트 및 알람 이벤트 로그 등 더 많은 작동 모드를 제공하여 다양한 애플리케이션 요구를 충족해줍니다.

 Bulletin 1560/1562F 차세대 고압 소프트 스타터 컨트롤러에는 SMC-50 향상된 스마트 모터 컨트롤 모듈이 포함되어 있습니다. 이 컨트롤러는 유연한 작동 모드와 고급 진단 기능을 통해 확실한 시장 차별화를 제공합니다.

 소프트 스타트 컨트롤러에는 또한 시운전 마법사, 자동 튜닝 기능, 토크 제어 기동, 펌프 컨트롤 모드가 내장되어 있습니다.

AADvance-Trusted SIS 워크스테이션 소프트웨어를 통한 프로세스 및 안전 통합

 로크웰 오토메이션의 AADvance 세이프티 시스템유연한 컨트롤러 이중화를 제공하는 확장 가능한 안전 계기 시스템(SIS)으로 애플리케이션의 특정 부분에 다양한 수준의 모듈 이중화를 적용할 수 있도록 해줍니다. 이 솔루션은 공장 전반에서 요구되는 안전 무결성 및 가용성 수준을 지정할 수 있게 해줍니다.

 최신 AADvance-Trusted SIS 워크스테이션 소프트웨어는 두 가지 툴을 하나로 결합합니다. AADvance Workbench 및 Trusted Toolset 더 빠르게 개발 및 조합이 가능해, 각 프로세스의 안전 니즈를 충족하기 위해 별도로 툴을 설치, 학습 또는 유지보수할 필요가 없습니다.

 새롭게 설계된 개발 환경은 최신 윈도우 버전을 지원하며, 직관적이고 자연스러운 방식으로 안전 애플리케이션을 생성하고 기존 AADvance 및 Trusted 애플리케이션을 완전하게 이동할 수 있도록 해줍니다. 

물류 처리를 향상시켜 주는 최신 FactoryTalk Warehouse Management 시스템

 물류 처리 자동화 시스템의 효율성과 안정성은 물류 창고나 배송센터의 생산성과 수익성을 좌지우지합니다. 제조업체는 고품질 제품을 보다 빠르고 낮은 비용으로 생산 및 배송하길 원합니다. 커넥티드 엔터프라이즈로 지원되는 스마트 매뉴팩처링은 엔드유저들이 생산과 공급망을 최적화할 수 있는 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

 최신 FactoryTalk Warehouse Management 시스템은 물류창고에서 물류 처리과정과 운영을 효과적으로 관리할 수 있는 역량을 제공합니다. 이 시스템은 재고에 대한 완전한 가시성을 제공하며, 물류 처리 단계 감소, 처리 오류 감소, 재고 관리 강화, 재고 추적 및 정확성 향상을 통해 물류창고의 효율성을 향상시켜 줍니다.

 이외에도, 제약업계는 약품 원료의 입출고 및 처리 과정을 대폭 간소화해주는 PharmaSuite밀접하게 통합함으로써 다양한 혜택을 얻을 수 있습니다. 

독립형 장비의 개발 시간을 단축해주는 소프트웨어

장비제조업체들은 최신 커넥티드 컴포넌트 워크벤치 소프트웨어(Connected Components Workbench Software) 버전을 사용해 설계 생산성을 극대화하고 독립형 장비의 시장 출시를 가속화할 수 있습니다. 컨트롤러 프로그래밍, 디바이스 설정, HMI 에디터와의 통합을 하나의 패키지로 제공

버전 12는 Logix 테마를 사용해 보다 편리한 Logix 사용자 경험을 제공하여 다양한 업계에서 독립형 장비의 개발을 간소화하고 개발 시간을 단축해줍니다. 간단한 코드, 사용자 정의 기능, 사용자 정의 함수 블록을 통해 프로그래밍 프로세스 단축 컨트롤러와 애플리케이션은 복사/ 붙여넣기 기능과 컨버터 툴로 쉽게 확장이 가능합니다.

 

이외에도, 최신 커넥티드 컴포넌트 워크벤치 소프트웨어는 보안 강화를 위해 FactoryTalk Linx로의 디바이스 통신을 지원합니다. 또한 EtherNet/IP에 기반한 Micro850® 48점 컨트롤러 시뮬레이터와, 확장 I/O 모듈과 Micro800™ 플러그인을 사용한 디지털 및 아날로그 I/O 시뮬레이션이 포함됩니다.

최신 버전에는 또한 프로그래밍 시간을 단축하는데 도움을 주는 PanelView 800 포함되어 있습니다. 120V AC 입력의 Micro870 24점 컨트롤러, E200 전자 과부하 릴레이를 지원하며, 755T 인버터 등 PowerFlex 인버터들을 모니터링하는데 필요한 트렌딩을 제공합니다.

완전히 새로워진 Micro870 컨트롤러는 더 높은 수준의 확장성, 유연성 및 맞춤화를 제공합니다.

높은 수준의 확장성과 유연성을 제공하는 Micro870 컨트롤러

 적합한 성능을 제공하고 비용 효율적이며 개별화가 가능할 뿐만 아니라 공간 절약이 가능한 솔루션을 찾고 있는 장비제조업체와 엔드유저들은 Micro800 컨트롤러 제품군선택합니다. 완전히 새로워진 Micro870 컨트롤러는 더 높은 수준의 확장성, 유연성 및 맞춤화를 제공합니다.

 Micro850 컨트롤러보다 두 배 더 큰 메모리와 최대 8개의 확장 I/O 모듈을 지원하는 Micro870 컨트롤러는 더 크고 복잡한 독립형 애플리케이션에 Micro800 컨트롤러 플랫폼의 혜택을 가져다 줍니다. Micro870 컨트롤러는 이제 120V AC 입력 유형으로도 제공됩니다.

새로 확장된 Allen-Bradley VersaView 5200 씬 클라이언트 포트폴리오는 ThinManager 소프트웨어를 사용해 제조업체들이 보다 쉽게 애플리케이션들을 관리할 수 있도록 해줍니다.

엔터프라이즈 전반에서 유연성을 향상시키는데 도움을 주는 씬클라이언트 확장라인

로크웰 오토메이션의 VersaView 5200 씬 클라이언트 포트폴리오는 디바이스와 사용자들을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다.

 

공장 현장 전반에서 많은 애플리케이션들이 다수의 디스플레이를 사용하는 관계로, 제조업체들은 수많은 콘텐츠 소스를 관리하는데 어려움을 겪고 있습니다. 새로 확장된 Allen-Bradley VersaView 5200 씬 클라이언트 포트폴리오ThinManager 소프트웨어를 사용해 제조업체들이 보다 쉽게 애플리케이션들을 관리할 수 있도록 해줍니다.

로크웰 오토메이션의 제품 관리자 맷 핸슨(Matt Hansen)은 “VersaView 5200 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 제품들은 엔드유저가 다양한 해상도로 제공되는 디스플레이들 중 선택할 수 있도록 해준다”며 “ThinManager 소프트웨어를 활용하는 고객은 이제 특정 애플리케이션 니즈에 맞게 씬 클라이언트 하드웨어를 매치시킬 수 있다”고 말했습니다.

확장된 VersaView 5200 포트폴리오에는 싱글 디스플레이, 듀얼 디스플레이, 듀얼 4K 디스플레이, 멀티 4K 디스플레이 및 통합 디스플레이가 포함됩니다. 멀티 4K는 업계 최초로 7개의 디스플레이를 제공하며 ThinManager 소프트웨어로 전격 지원됩니다.

새로운 씬 클라이언트들은 저마다 고유한 혜택을 제공합니다. 컴팩트하게 설계된 싱글 디스플레이에는 싱글 디스플레이포트 비디오 출력이 포함됩니다. 듀얼 4K 디스플레이에는 보다 까다로운 애플리케이션들을 위해 고성능 쿼드 코어 인텔 아톰 CPU가 포함됩니다. 멀티 4K 디스플레이는 다수의 디스플레이가 필요한 애플리케이션을 위해 고성능 쿼드 코어 인텔 i5 CPU가 포함됩니다.

디스플레이가 포함되지 않은 VersaView 5200 씬 클라이언트는 VersaView 5100 모니터와 함께 사용될 수 있습니다. 두 가지 요소로 구성된 이 솔루션은 모니터와 씬 클라이언트가 서로 분리되어 있기 때문에, 각각 교체가 가능합니다.

VersaView 5200 씬 클라이언트는 ThinManager 소프트웨어와 사용되도록 설계되었습니다. ThinManager 소프트웨어는 콘텐츠를 중앙에서 관리하고 현대 산업 운영의 모든 컨텐츠를 가시화 해줍니다. 때문에 모든 디바이스와 사용자에 대한 관리가 간소화되어 가동중단이나 유지보수 작업이 대폭 감소됩니다. 로크웰 오토메이션의 위치 기반 Relevance 기술은 적시적소에 올바른 직원에게 올바른 콘텐츠를 공급해줍니다.

ThinManager 소프트웨어와 함께 사용되는 경우, VersaView 5200 씬 클라이언트는 네트워크 케이블 및 전원 연결 후, 부팅하자마자 정보를 수신하기 시작하며, 디바이스 설정이 필요하지 않기 때문에 보다 신속하게 디바이스를 교체할 수 있습니다. 또한 정보가 각 장비가 아니라 서버에 저장되기 때문에, 장비가 소실되어도 민감 정보가 손실될 확률이 적습니다. ThinManager 소프트웨어는 지문 스캔을 사용한 생체 인증 등 다중 요소 사용자 인증을 제공합니다.

새로운 Allen-Bradley CompactLogix 5480 컨트롤러를 사용해 산업 현장의 작업자들은 생산에 대한 가시성을 향상하고 보다 정보에 기반한 운영 결정을 내릴 수 있습니다.

작업자가 보다 나은 생산 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 새로운 Allen-Bradley 컨트롤러

Allen-Bradley CompactLogix 5480 컨트롤러는 Logix 제어와 윈도우 기반 컴퓨팅을 하나의 컨트롤러에 결합합니다.

로크웰 오토메이션의 새로운 Allen-Bradley CompactLogix 5480 컨트롤러를 사용해 산업 현장의 작업자들은 생산에 대한 가시성을 향상하고 보다 정보에 기반한 운영 결정을 내릴 수 있습니다. 컨트롤러는 Logix 제어 엔진과 마이크로소프트 윈도우 IoT 엔터프라이즈 운영체제를 단일한 플랫폼에 결합하여, 작업자들이 장비 정보를 소스에서 확인할 수 있도록 해줍니다.

로크웰 오토메이션의 컨트롤러 사업부의 글로벌 제품 관리자인 제이슨 쇼(Jason Shaw)는 “컨트롤러는 장비로부터 원시 데이터를 수집하여 장비 레벨에서 작업자에게 유용한 정보로 표시해준다”며 “이러한 통찰을 생성되는 곳과 가까운 곳에서 확인할 수 있기 때문에, 작업자들은 더 스마트하고 빠르게 운영 결정을 내릴 수 있다. 결과적으로 작업자들이 문제에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 되고 커넥티드 엔터프라이즈의 생산성이 향상된다”고 설명했습니다.

컨트롤러는 장비 레벨에서 실시간 데이터를 수집함으로써 대기시간을 감소할 수 있습니다. 사용자는 제어 정보를 소스에서 확인하고, 다른 정보들을 엔터프라이즈나 클라우드로 레벨로 상향 전송할 수 있습니다. 윈도우 애플리케이션을 온프레미스로 실행할 수 있기 때문에 공장 현장에 별도의 PC를 설치해야 할 필요가 없어 장비의 점유 면적도 줄어듭니다.

LNS 리서치의 사장 겸 수석 분석가인 매튜 리틀필드(Matthew Littlefield)는 “산업용 IoT 기술을 구현하는 기업들은 이제 더 이상 클라우드와 온프레미스 아키텍처 간에 선택을 할 수 없고 둘 다 필요하다”며 “장비 레벨에서 제어 시스템 데이터에 액세스하고 클라우드에서 통찰을 확보할 수 있는 역량은 많은 기업들이 원하는 민첩한 의사결정을 가능하게 해준다”고 말했습니다.

CompactLogix 5480 컨트롤러는 최대 150개 모션 축을 사용하는 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 때문에 간소화된 아키텍처와 작은 점유면적으로부터 혜택을 얻을 수 있는 대규모의 포장, 컨버팅, 인쇄 및 웹 애플리케이션에 적합합니다. 이 컨트롤러는 또한 더 빠른 스캔 시간과 모션 루프 업데이트를 제공하여 장비의 수율을 향상시키는데도 도움을 줍니다.

컨트롤러에는 사용자 인증 및 승인, 역할 기반의 액세스, 디지털 서명 암호화 등 다수의 보안 기능이 통합되어 있습니다. 또한 윈도우 운영체제가 제어 엔진과는 별도로 실행되기 때문에, 운영체제에 문제가 발생해도 장비나 라인 제어는 영향을 받지 않습니다.

최신 CompactLogix 5380 컨트롤러 제품군은 통합 제어 및 안전 기능을 제공합니다.

소형 GuardLogix 5380 안전 컨트롤러

보다 빠른 안전 대응을 위한 최적화로 안전 거리 및 부상 위험 감소

경쟁력을 유지하기 위해 비용을 절감하고 생산성을 향상시켜야 하는 부담을 지속적으로 안고 있는 제조업체들은 최신 글로벌 안전 표준을 준수하는 제어 솔루션을 찾고 있습니다. CompactLogix 5380 컨트롤러 제품군에 가장 최근에 추가된 Compact GuardLogix 5380 안전 컨트롤러는 통합 제어와 다양한 안전 기능을 제공합니다.

스마트 머신과 장비에 대한 수요 증가를 충족할 수 있도록, 성능, 용량, 생산성 및 보안이 향상된 Compact GuardLogix 5380 안전 컨트롤러는 축 모션과 I/O 포인트가 적은 중소 규모의 애플리케이션에 적합합니다. 험한 환경을 위해 컨포멀 코팅이 된 모델로도 제공됩니다.

최신 Compact GuardLogix 컨트롤러는 표준 및 안전 제어를 위한 단일한 컨트롤러와 표준 및 안전 제어 기능 모두를 위한 단일 네트워크 및 프로그래밍 환경을 제공합니다. 이외에도, 컨트롤러의 안전 기능들은 드라이브 및 모션과 네트워크로 연결되어 있습니다.

효율적이고 효과적인 공장 최적화의 기반을 제공하는 Compact GuardLogix 5380 안전 컨트롤러는 고성능 및 통합 안전을 위해 확장 가능한 옵션을 제공합니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.