풍력 발전

수익성 있는 에너지 생산을 위한 풍력 터빈 및 풍력 기지의 자동화

단일 업체의 풍력 기지 관리 제어 시스템으로 풍력 에너지를 안정적이고 효율적으로 획득하여 전환해 보십시오. 풍력 터빈의 자동화 및 보호에서 풍력 기지 전체의 관리 솔루션에 이르기까지 운영 목표를 달성할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

풍력 기지 자동화 솔루션

오늘날 사용되는 여러 제어 시스템은 터빈 제조업체가 자체적인 필요에 맞게 개발한 것입니다. 따라서 글로벌 시장의 요구에 맞는 확장성, 응용성, 경제성 또는 신뢰성이 갖춰져 있지 않습니다. 그리고 풍력 기지가 빠른 속도로 발전하면서 많은 제조업체에서는 제어 시스템의 구현보다 터빈 건설에 주력하는 추세입니다. 로크웰 오토메이션의 확장성이 뛰어난 솔루션은 작게는 터빈 한 개에서 크게는 기지 전체를 아우르는 프로젝트에 적용할 수 있습니다.

풍력 터빈 제어 솔루션

풍력 터빈 및 풍력 기지의 자동화 시스템

로크웰 오토메이션은 연안 또는 근해 풍력 발전 및 풍력 기지 관리를 위한 광범위한 풍력 터빈 제어 시스템을 제공합니다. 글로벌한 해당 분야 전문성을 갖추었으며, 원격 지원 및 자산 관리 솔루션을 제공합니다. 덕분에 터빈과 기지 모두 수익성 있게 원활히 가동할 수 있습니다.

풍력 기지 SCADA

작업자는 로크웰 오토메이션의 네트워크 아키텍처와 연계된 비쥬얼라이제이션 및 정보 소프트웨어 솔루션으로 실시간으로 운영을 모니터링할 수 있습니다. 다음과 같은 솔루션이 준비되어 있습니다.

  • 풍력 기지 운영을 모니터링 및 보고하는 SCADA 솔루션
  • 정확한 알람 시퀀스로 문제 해결 시간을 단축하는 SOE(이벤트 시퀀스) 보고
  • 네트워크 인프라를 평가, 설계, 구현, 감사 및 관리하는 NERC CIP 컨설팅 서비스 등 네트워크 솔루션

풍력 기지 관리 및 제어

풍력 기지를 효과적으로 관리하려면 신뢰성 있는 풍력 터빈 제어 시스템만이 아니라 다음과 같이 다양한 솔루션이 필요합니다.

  • 풍력 터빈 발전기를 모니터링, 제어, 데이터 수집 및 보고하는 SCADA 소프트웨어
  • 정보 기반 플랫폼 하나에서 분산 프로세스 컨트롤, 핵심 안전 제어, 인텔리전트 모터 컨트롤이 가능한 PlantPAx® DCS
  • 풍력 기지에서 해당하는 전력망 규정 변화에 대응할 수 있도록 하는 고성능 Rockwell Automation 기술과 Cisco 기술

새로운 발전기의 원동력인 풍력

높은 효율성과 신뢰성을 위한 풍력 발전기 제어 시스템

Air Product는 작동하는 동안 신뢰성을 최대화하여 생산되는 에너지 비용을 최소화하는 명확한 목적을 가지고 터빈을 만들었습니다. 전기 및 자동화 구성요소는 갑작스러운 중단 없이 최대의 효율성을 갖추어 풍력 발전기의 작동을 관리하고 모니터링해야 했습니다. 컨트롤 포트폴리오에서 여러 구성요소를 사용하여, Air Product가 풍력 발전기에 대한 포괄적인 자동화 솔루션을 구현하도록 하였습니다. 이 시스템은 높은 수준의 에너지 효율성 및 신뢰성을 갖춘 최고의 가용성을 제공합니다.

풍력 발전 제어를 위한 Integrated Architecture

통합 모터 컨트롤, 모션, 안전 및 비쥬얼라이제이션

로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 시스템은 풍력 터빈과 풍력 기지를 안전하게 제어하기 위한 강력한 플랫폼이 되어 줍니다. 터보 장비 솔루션과 상태 감시 모니터링이 결합된 로크웰 오토메이션의 포트폴리오로 장비를 효율적이고, 믿음직하고, 안전하게 작동해 보십시오.

Integrated Architecture에 대해 자세히 알아보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/ko/KR_det_wind row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.