해양 탐사 및 생산

해양 운영을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템

가동시간을 최대화하려면 해양 생산 및 시추 운영에는 최대한 오랜 시간 동안 중단 없이 안전하게 실행되는 신뢰할 수 있는 시스템에 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 기업이 운영 목표를 달성하는 데 필요한 오일 & 가스 제어 시스템 포트폴리오와 경험을 보유하고 있습니다.

안전, 신뢰성 및 전문성이 곧 최대한의 가동시간

산업 지식과 신뢰할 수 있는 포트폴리오를 통해 운영 목표 충족

로크웰 오토메이션의 광범위한 포트폴리오는 까다로운 해양 환경에서 오랜 시간 사용되고 있습니다. 로크웰 오토메이션 기술을 사용하면 신뢰성을 갖춘 안전하고 효율적인 운영이 가능합니다. 솔루션을 중심으로 풍부한 지식을 보유한 로크웰 오토메이션의 인증 엔지니어링 팀은 해양 애플리케이션을 위한 턴키 프로젝트와 평생 지원을 제공합니다.

로크웰 오토메이션은 전 세계 고객의 BOP, 해저 프로세스 컨트롤 및 압축을 돕고 있습니다. 또한 플랫폼, FPSO 및 해양 추진 시스템에 대한 상부 프로세스 컨트롤도 제공합니다.

통합 제어, 전력 및 안전 솔루션

신뢰할 수 있는 시스템을 통해 완전한 가시성과 안전한 운영 달성

해양 운영에는 다음을 포함한 많은 과제가 따릅니다.

  • 어려운 환경 조건
  • 까다로운 제어 요구 사항
  • 엄격한 안전 규제

로크웰 오토메이션의 개방형 시스템은 해저부터 상부까지, 프로세스 컨트롤부터 모터 컨트롤까지 손쉬운 통합을 실현합니다. 로크웰 오토메이션의 역량은 운영 향상과 더 빠른 의사 결정을 위한 분석 툴을 더해줍니다.

해양 자동화 솔루션

로크웰 오토메이션의 해양 탐사 및 생산 솔루션이 사용되는 분야는 다음과 같습니다.

해저 생산 시스템

해저 생산을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템

해저 생산 시스템은 24시간 작동하도록 설계됩니다. 가동 중단 시간과 수리 작업으로 인한 재정적 타격은 큽니다. 이 시스템과 장비는 강한 해류, 고르지 않은 표면, 극저온, 엄청난 수심을 견디며 작동해야 합니다. 신뢰성 높은 아키텍처와 유지보수 감소는 해저에 생산 설비를 구축하는 모든 오일 & 가스 업체에 꼭 필요한 요소입니다. 로크웰 오토메이션의 SIL 등급 제품 포트폴리오와 탁월한 스캔율은 해양 HIPP 및 OPP 시스템의 까다로운 요구에 잘 맞습니다. 업계 최고로 손꼽히는 로크웰 오토메이션의 해저 자동화, 제어 및 안전 시스템은 다음과 같이 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 해저 펌프 및 압축기 제어
  • 상부 제어 및 안전 시스템
  • 비상 정지(ESD)
  • 프로세스 종료 및 폭발 방지

부유식 생산 플랫폼 제어 시스템

부유식 생산 시스템을 위한 통합 자동화 및 제어

로크웰 오토메이션의 유전 자동화 및 생산 플랫폼 솔루션은 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 비상 정지(ESD)와 화재 및 가스 탐지
  • 펌프, 압축기, 터보 장비 제어(TMC)
  • 발전 제어
  • 밸러스트 제어
  • 프로세스 컨트롤 시스템
    • 분리 시스템 제어
    • 열처리 시스템
    • 탈수 시스템
  • 선박 추진 시스템, 밸러스트 및 스러스터 제어
  • 라이저 제어 시스템
  • 진동 상태 감시 모니터링 시스템

해양 시설 프로세스 안전

시추 장치 및 해양 생산을 위한 안전 시스템

해양 시설 운영 업체에는 최고 수준의 프로세스 안전이 필요합니다. 직원, 자산, 환경을 보호하면서 가동시간을 최대한 늘리고 작업 차질을 최소화해야 합니다.

로크웰 오토메이션은 해양 기업을 위한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 확장성이 뛰어난 솔루션을 선택하여 비용, safety integrity level 및 가용성에 대한 요구를 충족하십시오.

유전 안전에 대해 자세히 알아보기

안전 시스템 업그레이드로 플랫폼 성능 향상

크로아티아 외곽에 위치한 Izabela 유전 지대에는 가스 추출 및 생산 공장이 있습니다. EDINA는 운영의 유연성을 높이기 위해 해양 및 내륙 통합 시스템을 설치하고자 했습니다. 이에 따라 Edina는 Rockwell Automation과 Fores Engineering Srl을 프로젝트 실행 업체로 선정했습니다. 결과적으로 생산 용량을 그대로 유지하면서 유지보수 및 운영 비용을 절감할 수 있었습니다.

제품 및 기능

탁월한 운영 효율 목표 달성을 지원하는 솔루션

로크웰 오토메이션 제품 및 서비스 포트폴리오는 간단한 제어 시스템에서 완전한 통합 시스템에 이르는 광범위한 솔루션을 제공합니다. 이 포트폴리오는 자동화, 모터 컨트롤, 프로세스 안전 및 비쥬얼라이제이션 제품으로 구성되어 있습니다. 로크웰 오토메이션은 완벽하게 디지털화된 유전 환경을 만들어 드릴 수 있습니다. 로크웰 오토메이션 솔루션으로 다양한 장비에서 실질적 데이터에 액세스해 보십시오. 안전한 원격 액세스를 통해 더 안전하고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ko/KR_det_offshore row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.