오일 & 가스

전체 공급망을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템

첨단 기술을 사용하여 수익성 지속

오일 & 가스와 같이 변동성이 큰 글로벌 산업에서는 비용을 관리하고 현재 자산에서 가능한 최대한의 가치를 끌어내고 가동 시간을 최대화해야 합니다. 오늘날의 기술을 활용하면 진정한 커넥티드 엔터프라이즈를 개발하고 탁월한 운영 효율에 더 가까이 다가갈 수 있습니다. 클라우드, 이동성 및 분석은 실시간 생산 데이터에 관한 실질적인 시야를 제공하므로 전 세계 어디서든 문제가 발생하는 즉시 대처할 수 있습니다.

생산의 향상은 효율성과 생산성 증대로 이어질 수 있습니다. 에너지 소비량 절감, 구형 시스템 업그레이드 또는 생성하는 데이터의 활용도 개선 등 무엇을 추구하든, 로크웰 오토메이션은 그러한 목표를 달성하는 데 필요한 오일 & 가스 장비와 리소스를 보유하고 있습니다. 또한 로크웰 오토메이션은 풍부한 산업 지식과 시추 자동화유전 자동화 경험을 살려 변동성이 큰 산업 환경에서 경쟁력을 유지하도록 지원합니다.

오일 & 가스 자동화 솔루션

확장 가능한 기술과 분야별 지식 결합

로크웰 오토메이션은 100년 이상 고객이 고유한 요구 사항을 이해함으로써 더 효율적인 생산을 달성하도록 지원하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 최신 제어 및 정보 기술을 취해 이를 이 산업의 고유한 환경에 적용합니다. 로크웰 오토메이션은 해양 생산부터 파이프라인, 정제에 이르기까지 모든 분야에서 경험을 갖고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 확장성이 뛰어난 솔루션은 규모에 관계없이 모든 프로젝트에 잘 들어맞습니다. 이러한 솔루션과 고객의 애플리케이션을 이해하는 로크웰 오토메이션의 역량이 결합되어 경쟁력 유지에 도움이 되는 결과를 제공합니다.

로크웰 오토메이션은 최신 기술을 사용하여 OT와 IT의 융합 속도를 높이고 생산을 안전하게 최적화하고 수익성을 개선하도록 도울 수 있습니다.

더 많은 정보에 액세스하여 운영 개선

송장 발행, 유지보수 및 제품 품질 개선 측면에서 즉각적인 효과를 거둘 수 있지만 로크웰 오토메이션 클라우드 기반 솔루션은 LACT 유닛이 제공할 수 있는 방대한 양의 데이터에 접근할 수 있는 문도 열어줍니다.

Ronnie Riggs, 공동 소유자, Panhandle Meter/Trigg Technologies

운영 향상을 위한 역량

로크웰 오토메이션은 전 세계 어디에서든 고객이 직면한 문제를 해결하는 데 도움이 되는 역량을 제공합니다.

확장 가능한 기술 옵션

제품이든 통합 솔루션이든 로크웰 오토메이션은 운영을 최적화하도록 지원하는 기술을 보유하고 있습니다. 로크웰 오토메이션 솔루션은 방대한 데이터에 대한 액세스를 제공하여 더 나은 비즈니스 의사 결정을 더 신속하게 내릴 수 있도록 하며 다음을 포함합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/ko/KR_ind_oil-gas row-8

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.