추출

최대한의 가동 시간 및 안전을 위한 신뢰성, 효율성 및 연결성

로크웰 오토메이션의 모터 컨트롤 시스템 및 채광 산업 전문가 팀은 장비제조업체가 효율적인 추출 장비를 납품하도록 지원합니다. 전자기계식 삽, 버킷 굴착기 또는 버킷 체인 굴착기 등 어떤 것이든 로크웰 오토메이션의 드라이브 솔루션은 운영에서의 고성능과 에너지 절감 효과를 제공합니다. 로크웰 오토메이션 특유의 신뢰성과 결합된 솔루션은 생산성 및 수율 향상을 위해 가동시간을 최대화하도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션은 IIOT와 같은 새로운 기술 및 CISCO와 같은 파트너를 활용하여 진정한 커넥티드 광산을 위한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

더 뛰어난 연결성으로 생산 최대화

커넥티드 광산은 탁월한 운영 효율을 위한 추출에서 시작

글로벌 채광 시장에서 기업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 전례 없이 탁월한 운영 효율이 필요합니다. 운영 및 유지보수 비용, 생산 수율, 안전은 이 분야의 기업이 초점을 두는 요소입니다. 로크웰 오토메이션의 자동화 및 모터 컨트롤 제품과 시스템은 생산을 최대화하고 에너지 소비를 최소화하고 가동 중단 시간을 줄이도록 지원합니다.

기업 운영 방식의 변화로 인해 엔드 투 엔드 연결성을 달성하기 위해서는 새로운 기술을 사용해야 합니다. 로크웰 오토메이션 솔루션은 바로 그러한 기술을 제공합니다. 이것이 커넥티드 광산입니다. 드라이브 시스템, 모바일 화면 또는 웨어러블 기술 등 무엇을 연결하든 연결성은 효율성과 안전 확보를 위한 핵심 요소입니다.

CISCO와 같은 파트너와 함께 하는 로크웰 오토메이션 솔루션에는 자율 자동차, 필요에 따른 환기, 직원 위치, 실시간 원격 모니터링이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 생산 데이터 및 기타 핵심 성과 지표에 대한 완전한 접근성을 제공하고 위험 노출을 줄이며 비용을 최적화합니다.

모터 컨트롤 솔루션

광물 추출을 위한 고성능 가변 속도 드라이브

로크웰 오토메이션 모터 컨트롤 솔루션은 전 세계적으로 채광 업체들이 추출 작업의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 돕고 있습니다. 로크웰 오토메이션 시스템은 추출 애플리케이션에 이상적이며 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

  • 가동 중단 시간 감소
  • 제어 및 유연성 향상을 위한 높은 성능
  • 포괄적인 안전 기능

로크웰 오토메이션 PowerFlex® 750 시리즈 인버터는 최대 2000Hp/1500kW의 성능과 최대한의 유연성을 제공합니다. 위치 조정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터 기능은 인력 및 장비를 보호하고 장비 가동 중지 시간을 줄일 수 있도록 해줍니다. 내장된 EtherNet/IP 포트는 커넥티드 광산 운영을 위한 로크웰 오토메이션의 채광 솔루션이 포함된 공장 제어 시스템과의 통합을 용이하게 해줍니다.

PowerFlex 제품군은 전자기계식 삽, 버킷 굴착기, 버킷 체인 굴착기 및 환기 시스템에 이상적입니다. 로크웰 오토메이션의 산업 전문가 팀은 최대한의 성능을 위한 시스템 설계를 지원할 수 있습니다.

PowerFlex 755 인버터에 대해 자세히 알아보기


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/ko/KR_det_extraction row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.