광업, 광물, 시멘트

광업, 광물, 시멘트 생산을 위한 자동화 및 제어 시스템

광산 운영 최적화

채광 산업은 물가 변동성과 관계없이 최대한의 효율성을 확보해야 한다는 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 따라서 규정을 준수하면서도 수익성을 유지하는 안전한 사업 운영 방법을 찾아야 합니다. 지금은 어려운 상황입니다. 예정되지 않은 다운타임을 줄이고 처리량을 늘리거나 프로세스 가변성을 최소화하도록 노력해야 합니다.

미래의 채광은 정보에 대한 의존성이 크게 높아질 전망입니다. 커넥티드 광산은 꼭 미래의 이야기가 아닙니다. 지금 바로 현실이 될 수 있습니다. Rockwell Automation은 생산 데이터에 액세스하고 이를 실행 가능 정보로 변환하도록 도울 수 있습니다. 그러면 필요한 의사 결정자에게 적시에 이 정보를 제공할 수 있습니다.

광업, 광물, 시멘트를 위한 자동화 솔루션

처리량 최적화로 운영 최대화

커넥티드 광산은 처리량을 최적화하고 운영을 최대화하도록 지원합니다. 커넥티드 광산의 효과는 다음과 같습니다.

  • 프로세스와 자산 내에 갇혀 있는 정보에 대한 접근성을 높이고 더 빠르고 효과적인 의사 결정을 내리는 데 필요한 역량 부여
  • 더 긴 시간 동안 무중단 운영을 유지할 수 있는 기회 제공
  • 회수율 및 수율 개선 지원, 앞선 대응으로 잠재적 문제 방지

Rockwell Automation은 정보를 연결하도록 지원하며 운영에 대한 필요한 가시성을 제공합니다. 이 가시성과 방대한 산업 지식 및 분야별 경험을 겸비한 Rockwell Automation은 고객을 도울 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 현장에서 최대한의 가치를 끌어내 변동성이 큰 이 산업에서 경쟁력을 유지하십시오.

Rockwell Automation의 유사 기업 지원 사례

Rockwell Automation은 전 세계의 다양한 광산, 금속 및 시멘트 공장에서 고객을 돕고 있습니다. Rockwell Automation은 고객이 운영을 개선하는 동시에 비용을 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다.

광업, 광물, 시멘트 성공 사례 더 보기

지식, 기술, 파트너 관계가 곧 성공

이 프로젝트의 성공을 이끈 것은 세 가지 핵심 요소, 즉 계획, 제품, 사람입니다. 우리는 원하는 결과가 확실히 보장되는 Rockwell Automation 솔루션을 사용하여 마스터 플랜을 수립했습니다. 또한 손쉬운 응용과 안정적인 지원을 약속하는 Rockwell Automation과의 제휴 관계도 활용했습니다.

David Musto, 사장 겸 CEO, Thermo Systems

운영 향상을 위한 역량

Rockwell Automation은 다양한 유형의 기술, 서비스 및 납품 솔루션을 제공합니다. 각각의 요소는 광산 업계에서 직면하는 운영 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

확장 가능한 기술 옵션

Rockwell Automation은 하나의 제품 또는 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다. Rockwell Automation은 운영을 최적화하고 데이터에 액세스하도록 지원하는 기술을 보유하고 있습니다. 두 가지 모두 운영을 최적화하기 위한 더 나은 의사 결정을 더 빠르게 내리는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/ko/KR_ind_mining-metals-cement row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.