Kinetix 5700(CIP) 서보 드라이브를 사용하는 모션 컨트롤 기초

설명

본 과정(CCN132-EL)을 통해 모든 Rockwell Automation의 모션 제어 시스템에 공통된 기본적인 모션 컨트롤 개념을 설명할 수 있는 역량을 갖출 수 있습니다. 본 과정은 모션 컨트롤의 개념, 용어, 기능 및 적용을 이해할 수 있도록 마련되었습니다. 본 과정을 통해 모션 제어 시스템의 유지 관리 및 프로그래밍에 필요한 기술을 배우기 전에 필요한 기초 지식을 습득할 수 있습니다.

목표

  • 모션 제어 시스템 식별
  • 서보 드라이브에 대한 전원 공급 장치 추적
  • 서보 드라이브 하드웨어 및 문제 식별
  • 모터 유형 및 구성요소 식별
  • 모터 피드백 장치 식별
  • 부하 식별 및 크기 조절
  • 서보 드라이브를 통해 신호 흐름 추적
  • 모션 프로파일 생성
  • 서보 드라이브에 대한 참조 식별 및 적용
  • Logix 5000 컨트롤러를 사용하여 통합 모션 제어 시스템의 요소 식별
  • Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어를 사용하여 모션 모듈 및 Axis 태그 식별

선행 조건

본 과정을 이수하려면 다음 전제 조건을 충족해야 합니다.

  • 전기, 전자 및 컴퓨터 개념에 대한 기본 지식
  • 다음 과정 중 하나 이수:
    • Studio 5000 Logix Designer 레벨 1: ControlLogix 기초 및 문제 해결(과정 번호: CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer 레벨 1: CompactLogix 기초 및 문제 해결(과정 번호: CCP298)

수강 대상

본 과정은 업무를 위해 모션 컨트롤의 기본 개념을 배워야 하거나 다른 모션 컨트롤 과정을 수강하기 위한 선수 과정으로 이 과정을 이수해야 하는 사람을 대상으로 합니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.