종합적 배치 관리

복잡한 배치 레시피 엔지니어링 및 개발 시간 단축

로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Batch 종합적 배치 관리 솔루션은 복잡한 운영을 위한 효율적이고 일관되며 예측 가능한 배치 제어 기능을 제공합니다.

제품 품질 개선

FactoryTalk Batch 솔루션

  • 제품 품질 개선
  • 생산 증대
  • 프로세스 및 절차 간소화

기능

  • 레시피 자동 작성 후 관리 및 실행
  • 검증 및 시운전 시간 단축
  • 물리적 모델과 절차적 모델 구성
  • 자세한 온라인 배치 데이터 수집 및 보고
  • 배치 및 레시피 정보를 회사 정보 시스템과 통합
  • 배치 처리 시뮬레이션
  • 레시피 버전 유지 및 잠금
  • 승인 작업 흐름 할당 및 추적
  • 시스템 무단 액세스 방지


이점

엔지니어는 FactoryTalk Batch를 통해 프로세스를 구축하여 운영자가 작업을 효율적으로 수행하도록 지원할 수 있습니다.

  • 일관성 있고 반복 가능한 배치 실행 지원
  • 신제품의 빠른 출시를 위한 민첩한 제조 실현
  • 다양한 보고 기능을 사용하여 규정 준수 실현

시작하기

제품 출시 기간 단축

Batch Application Toolkit은 배치 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있도록 문서, 장비 단계, 지원 루틴 등을 제공합니다.

Batch Application Toolkit 다운로드

교육

FactoryTalk Batch 프로젝트 설계 및 구축 과정은 FactoryTalk Batch 소프트웨어를 사용하여 배치 프로젝트의 설계 및 구축 전반을 간략하게 설명하도록 설계되었습니다.

과정은 다음과 같이 구성됩니다.

  • 배치 처리 소개
  • ANSI/ISA S88.01 표준 개요
  • FactoryTalk Batch 시스템 아키텍처, 시스템 작동, 시스템 구성

기타 프로세스 컨트롤 교육

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/batch/ko/KR_det_comprehensive row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.