프로세스 스키드 제어 시스템

확장 가능하고 재사용 가능한 프로세스 자동화 장비 설계

프로세스와 스키드 장비를 배치 및 연속 작업으로 빈틈없이 연결합니다.

지적재산권을 보호하세요.

확장 가능한 개방형 프로세스 컨트롤 솔루션

생산업체는 단순한 단일 용기, 단일 제품 생산부터 복잡한 다중 경로, 다중 용기, 다중 제품 제조에 이르기까지 다양한 배치 처리 요구 사항에 대처해야 합니다. 배치 및 프로세스 운영에 매끄럽게 통합되는 프로세스 장비가 핵심적입니다. 로크웰 오토메이션의 확장 가능한 개방형 프로세스 스키드 제어 시스템을 사용하면 지적재산권 노출 없이 장비를 다른 시스템에 연결할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 확장 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 툴을 제공하여 프로세스 자동화 장비를 설계할 수 있도록 지원합니다. 또한 로크웰 오토메이션의 기성품 구성요소를 사용하면 배치 및 연속 애플리케이션 모두 까다로운 산업 규제를 준수할 수 있습니다.

확장 가능한 컨트롤러 기반 배치 컨트롤

PlantPAx Logix Batch and Sequence Manager

PlantPAx® Logix Batch and Sequence Manager는 배치 관리 기능이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 이 솔루션은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 엔지니어링 집약적인 맞춤형 코딩 시퀀스 관리 제거
  • 스키드 기반 배치 처리 장비의 납품 시간 단축
  • 스타트업 및 프로세스 디버깅 시간 단축
  • 높은 수준의 배치 관리 소프트웨어 시스템에 통합

로크웰 오토메이션의 기본 배치 솔루션 보기

배치 관리 Sequence Manger 소프트웨어

SequenceManager 소프트웨어는 작고 기본적인 배치 제어 전략 개발에 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 분산된 시퀀스 실행
  • 컨트롤러 기본 시퀀스 실행의 신뢰성 향상
  • 핵심 제품에서의 효율적인 시퀀스 개발 및 모니터링
  • 통합 제어 및 HMI 솔루션
  • 소형 시스템의 인프라 비용 절감

배치용 SequenceManager 소프트웨어에 대해 알아보기

프로세스 장비 솔루션 사용 사례

혁신적이고 지능적인 장비

지능형 장비를 생산하는 장비제조업체들이 끊임없이 변화하는 소비자의 요구를 충족하도록 엔드 유저를 지원합니다. 로크웰 오토메이션은 고객과 협력하여 고급 기술을 갖춘 프로세스 및 스키드 장비를 설계하고 제공합니다. 또한 고급 프로세스 컨트롤을 통한 대응으로 운영을 최적화하고, 전사적으로 연결성을 개선하고, 수익성을 높일 수 있습니다.

다른 고객 성공 사례 자세히 보기

프로세스 안전 시스템

안전 장치 장착 시스템

인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것은 여전히 모든 자동화 전략에서 중요한 부분입니다. 50년 이상 축적된 안전 전문 지식을 보유한 로크웰 오토메이션의 기술은 전 세계의 안전 및 핵심 제어 프로세스에 사용됩니다.

안전 장치 장착 시스템 살펴보기

프로세스 애플리케이션을 위한 Functional Safety

프로세스를 위한 Functional Safety 가이드북은 프로세스 애플리케이션을 위한 functional safety를 소개하고 IEC61511 적용 방법을 안내합니다. 여기서는 전기, 전자 및 프로그래밍 가능한 전자 시스템에 대한 수명 주기를 다할 때까지의 안전 관리를 포함하여 프로세스 산업별로 구현한 IEC61508에 대해 설명합니다.

현대적 분산제어시스템(DCS)

확장 가능한 모듈식 아키텍처

PlantPAx ®시스템을 사용하면 고객의 요구와 급속한 사양 변화에 보다 신속하게 대응할 수 있습니다.

PlantPAx® 시스템의 광범위한 아키텍처 옵션으로 유연성을 더욱 강화해 보십시오. 동일한 플랫폼을 단일 스테이션에 사용하거나 대규모 분산 아키텍처에 사용할 수 있습니다.

PlantPAx에 대해 자세히 알아보기

이점

  • 데이터 복제 없이 손쉽게 통합
  • 광범위한 컨트롤러 및 I/O
  • 생산 수요에 발맞춰 성장하는 시스템
  • HMI, 배치 관리, 데이터 수집 등 시스템 기능 확장 가능
  • 출시 기간 단축
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/segments_oem/ko/KR_det_process-equipment row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.