안전 관리

안전 및 탁월한 성과 달성

생산성과 안전은 비즈니스의 성공을 평가하기 위한 상호 보완적 측정 요소입니다. 업계 최고의 기업에서는 OEE가 5 - 7% 더 높았고, 예정되지 않은 가동 중단 시간이 2 - 4% 더 낮았으며, 작업자 상해율은 평균의 절반 미만이었습니다. 이러한 목표를 달성할 수 있었던 이유는 안전 문화, 규제 준수 프로세스 및 절차, 위험 감소 및 생산성 극대화 기술을 채택한 덕분입니다. 귀사가 업계 최고의 성과를 낼 수 있도록 로크웰 오토메이션이 계획 수립을 도와 드리겠습니다.

안전 성숙도로 사업 목표 달성

환경 보건 및 안전 프로그램 성과 개선

안전 성숙도는 문화적 행동, 준수 절차 및 프로세스, 작업자 안전 및 생산성 개선 기술에 대한 자본 투자가 모두 결합될 때 이루어집니다. 안전 및 생산성 목표는 안전의 인적, 절차적, 기술적 측면을 포괄하여 달성해야 합니다.

장비 제조 업체는 안전이 고객에게 가져다 주는 가치를 이해해야 합니다. 기업의 성장과 지속 가능성을 위해서는 반드시 글로벌 표준에 맞게 장비를 제조해야 합니다.

안전 전문가를 위한 중요 비즈니스 문제

효과적인 안전 프로그램은 생산성을 최적화하고 작업자, 장비, 평판 및 환경을 보호합니다. 최고의 성과 기업이 부서 간에 협력하여 사업 목표를 달성하는 방식을 자세히 알아보십시오.

글로벌 인력의 진화 및 안전

작업자 행동, 규제 준수, 동향을 심도 있게 파악

글로벌 인력은 계속해서 변화하고 있으며 GDP 증가율은 다음 50년 동안 3.6%에서 2.1%로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소 전망을 상쇄하려면 생산성 성장 속도를 80% 더 높여야 합니다.

제조업체는 고용된 각 작업자의 생산성을 최대화하고 다각적인 접근 방식으로 장비 설계, 안전 및 연결을 개선해야 합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ko/KR_det_safety-mgmt row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.