전기 안전

아크 방지, 지능적 구성요소, 개인 안전, 서비스

로크웰 오토메이션은 전기 위험으로부터 보호할 수 있도록 광범위한 전기 안전 프로그램을 제공합니다. 로크웰 오토메이션 제품에는 아크플래시 방지, 지능적인 구성요소, 개인 안전 기능이 포함되어 있습니다. 또한 글로벌 표준을 충족하는 서비스를 제공합니다. 로크웰 오토메이션 제품에는 장비와 직원을 보호하고 성능을 모니터링하고 계획되지 않은 가동 중단과 운전 정지 상태를 방지해 주는 안전 기능이 포함되어 있습니다.

전기 위험에 대한 노출 감소

산업 환경에서 안정 강화에 대한 요구가 증가함에 따라 로크웰 오토메이션은 성능과 안전성을 유지하면서 위험을 지속적으로 완화할 수 있는 방안을 개발했습니다. CENTERLINE® 모터 컨트롤 센터와 PowerFlex® 7000 드라이브는 직원과 장비를 보호하는 전기 안전 솔루션에 대한 고객의 요구를 충족하는 옵션을 제공합니다.

SecureConnect™ 기술 옵션은 CENTERLINE 2100 MCC에서 사용 가능하며 작업자가 외함 도어를 열지 않고도 개별 플러그인 유닛의 전원을 차단할 수 있도록 해줍니다.

ArcShield 아크 내성 외함을 사용하면 아크플래시가 발생하더라도 보호될 수 있습니다. 저압 및 고압 CENTERLINE MCC와 PowerFlex 7000 고압 인버터 모두에서 사용 가능한 ArcShield 기술은 테스트를 통해 IEEE C37.20.7을 비롯한 글로벌 아크 내성 표준을 충족하는 것으로 확인되었습니다.

세이프티 모터 컨트롤 제품

안전 등급 가변 주파수 인버터를 통해 생산성 향상

안전 옵션을 사용하여 장비 가동 중지 시간을 줄이고 생산성은 증가시킬 수 있습니다. 세이프티 기능이 내장되거나 옵션을 제공되는 다양한 PowerFlex® 드라이브를 사용하여 사람과 장비를 모두 보호할 수 있습니다. PowerFlex 525 및 PowerFlex 527 AC 드라이브에는 안전 토크 오프 기능이 기본으로 내장되어 있습니다. 안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터는 PowerFlex 753, PowerFlex 755 및 PowerFlex 755T 드라이브에 옵션으로 제공됩니다. 한편 PowerFlex 7000 고압 인버터는 안전 토크 오프 옵션을 지원합니다.

드라이브 살펴보기

아크플래시 분석 서비스

아크플래시 서비스에는 교육, 현장 평가, 위험 감소 권장 사항이 포함됩니다. 분석을 통한 종합적인 접근으로 가압 전기 패널 작업을 하는 직원의 안전을 개선할 수 있습니다.

안전 제품

로크웰 오토메이션의 안전 제품은 장비의 기능적인 작동을 개선하고 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다. 로크웰 오토메이션은 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 솔루션을 사용하여 프로세스 및 분산 제조 환경에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하십시오.



제품 및 솔루션

  • 안전 드라이브
  • 세이프티 모션 컨트롤
  • 세이프티 모터 컨트롤
  • 안전 PLC

안전 서비스

글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 극대화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.

안전 서비스 살펴보기


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ko/KR_det_electrical row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.