산업 안전 솔루션

안전 및 생산성 솔루션

사람, 장비 및 프로세스의 안전과 생산성은 지속 가능한 비즈니스의 핵심 요소입니다. 업계 최고의 기업이 더 높은 종합설비효율(OEE)을 달성했다는 것이 여러 연구에서 드러났습니다. 또한 예정에 없는 가동 중단 시간이 적었고, 작업자 상해율이 평균의 절반 미만이었습니다. 세계에서 가장 큰 안전 자동화 제공업체로 선정된 Rockwell Automation이 귀사가 더 안전하고 더 생산성 높은 솔루션을 개발할 수 있도록 도와 드립니다.

안전, 생산성 및 설계 시간 최적화

업계 최고 성능의 서비스, 툴, 기술

여러 연구에 따르면 최고의 성과 기업은 5 - 7% 더 높은 OEE, 2 - 4% 더 짧은 예정되지 않은 가동 중단 시간, 평균 성과 기업의 절반 미만인 작업자 상해율을 달성합니다. 이러한 결과는 다음 세 가지 주요 구성요소의 결과로 안전 성숙도를 향상하여 달성됩니다.

  • 회사 문화(행동)
  • 규정 준수(프로세스 및 절차)
  • 기술(작업자를 보호하고 생산성을 최적화하는 장치)

Safety Maturity Index™에서 조직의 순위를 찾아보십시오. 위험을 줄이고 생산성을 향상하며 국재 안전 표준 준수를 개선하기 위한 증명된 5단계 계획을 개발하십시오. 이렇게 하는 동안 시스템 개발 시간과 비용은 감소합니다.

안전 성숙도

안전 및 생산성 성과 향상

안전 성숙도는 문화(행동), 준수(절차), 자본(기술 개발)이라는 세 가지 핵심 요소의 결합입니다.

문화 개발 파트너와 협력하여 측정 도구와 안전 성숙도를 향상하는 증명된 5단계 프로세스를 개발했습니다. 이 프로세스를 수행하려면 환경 보건 및 안전(EHS), 운영, 엔지니어링 간에 협력하여 최고의 성과를 달성해야 합니다.

안전 시스템 개발 툴

작업자를 보호하고 생산성을 향상하며 규정 준수를 달성하는 데 도움이 되는 안전 솔루션을 구현하려면 복합 장비, 안전 표준, 현대적인 장비를 각각 깊이 있게 이해해야 합니다. 다음 툴을 사용하십시오.

  • 장비 안전 시스템 설계 및 검증 간소화
  • 안전성 전략에서 최고의 결과 달성
  • 안전 전문가에게 장비 안전, 법규, 이론 및 실제에 대해 배우기
  • 조직에서 안전의 가치 증명

소셜 미디어에서 로크웰 오토메이션 팔로우

안전에 대한 사고 리더십, 제품, 솔루션 및 서비스의 최신 트렌드를 알아보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/ko/KR_cap_safety row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.