What's new

스마트 세이프티 포트폴리오

보다 더 혁신적이고 광범위해진 제품 및 솔루션 포트폴리오로 장비의 기능적 운영을 향상시켜 줍니다. 새로운 기술로 로크웰 오토메이션은 가치를 더해주는 통합 컴포넌트와 시스템을 개발 및 공급하여 기업들이 생산과 전체 장비효율성(OEE)을 극대화할 수 있도록 지원하고 있습니다.

GUARDLINK™ 장치 레벨의 안전 네트워크

GuardLink는 낮은 레벨의 네트워크로 안전 컴포넌트에 대한 장치 레벨 진단을 제공합니다. EtherNet/IP 연결을 갖추지 않은 안전 장치들을 사용하는 경우, 안전 네트워크를 간소화하는데 도움을 줍니다. 별도의 설정이 필요하지 않은 플러그 앤 플레이 방식의 모듈형 네트워크로, 기존의 배선 시스템에 향상된 진단 정보를 제공합니다.

상세 정보 보기

SafeZone 3 레이저 스캐너

SafeZone 3 안전 레이저 스캐너는 동시 모니터링(각 영역별로 경보 및 안전 필드 제공)을 통해 최대 2개 영역을 지원하는 소형 장치입니다. Safety over EtherNet/IP 기술을 활용하며 장치 레벨 링(DLR) 토폴로지를 위해 두 개의 이터넷 연결을 제공합니다. 설정 소프트웨어는 프로그래밍을 간소화해주며, Studio 5000 엔지니어링 환경에서 애드온 프로파일(AOP)을 사용할 수 있습니다.

상세 정보 보기

450L GUARDSHIELD POC 안전 라이트 커튼

450L GuardShield™ POC 안전 라이트 커튼 시스템은 송신기와 수신기가 분리된 아키텍처에 기반하는 기존의 안전 라이트 커튼과는 차원이 다릅니다. 이 차세대 안전 라이트 커튼 시스템은 특허 기술이 적용되어, 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 송수신기를 송신기 또는 수신기로 사용할 수 있습니다. 이 첨단 기술은 재고를 획기적으로 감소해주며, 유연하고 비용 효율적인 안전 솔루션을 제공합니다.

상세 정보 보기

LIFELINE 5 케이블 풀 스위치

440E Lifeline™ 5 케이블 풀 스위치는 마이크로프로세서 기반의 솔루션으로, 생산성을 향상시켜 주고 안전을 강화해주는 고급 기능과 진단을 제공합니다. 이 스위치는 설정을 간소화해주는 다양한 기능들을 포함하며, 보다 효율적인 유지관리와 문제 진단/해결을 가능하게 해줍니다.

상세 정보 보기

다기능 액세스 박스 - Safety over EtherNet/IP

이 통합 보호 솔루션은 보호문에 잠근 기능이 필요한 전신 접근 애플리케이션에 적합합니다.

이 장치는 직접 배선된 제품과 동일한 기능을 제공하지만, 이제 Safety over EtherNet/IP를 통해 안전 시스템을 연결하는 것이 가능해졌습니다.

상세 정보 보기

소형 GuardLogix 5370

프로그래밍이 가능한 이 자동화 컨트롤러는 EtherNet/IP™ 상에서 통합 안전과 통합 모션을 제공하도록 설계되었습니다. 단일한 설계 및 설정 환경인 Studio 5000® 소프트웨어를 통해 그 어느 때보다 간단하게 확장을 할 수 있습니다.

상세 정보 보기

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션은 스마트 머신과 매뉴팩처링을 지원하는 스마트 세이프티를 위해 업계 선두적인 기계 안전 제품을 제공합니다. 로크웰 오토메이션이 귀사의 안전 이슈를 해결해드리겠습니다.