산업용 네트워크 설계 가이드

입증된 아키텍처와 설계 및 구현 지침

로크웰 오토메이션과 Cisco는 공장 전반에 걸친 융합 이더넷(Converged Plantwide Ethernet, CPwE) 아키텍처를 공동 개발했습니다. 이 산업용 참조 아키텍처는 최신 기술을 성공적으로 구현할 수 있는 기반을 제공합니다. 이 설계 및 구현 가이드에는 테스트와 검증을 거쳐 문서화된 공장 전반에 걸친 참조 아키텍처들이 포함되어 있습니다. 로크웰 오토메이션과 Cisco의 전문 지식으로 구성된 이 문서는 위험을 감소하고 최신 기술을 성공적으로 구현할 수 있도록 제조운영기술(OT) 담당자와 정보기술(IT) 담당자들에게 최적화된 기반을 제공해줍니다.

필터 및 세분화

탄력적인 이더넷 아키텍처 배포

2018-03-05

모범 사례 및 응용 고려 사항에 따라 총체적이고 탄력적인 공장 전반에 걸친 네트워크 아키텍처를 성공적으로 설계하여 배치할 수 있습니다.

IDMZ를 통해 안전하게 데이터 이동

2017-05-15

이 지침에 따라 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS) 아키텍처에서 산업 비무장지대를 설계하여 배포할 수 있습니다.

CPwE 아키텍처 내에 방화벽 배포

2016-12-31

공장 전반에 걸친 IACS 네트워크 인프라를 통해 산업용 방화벽을 설계, 배포, 관리하는 사용 사례에 대해 알아보십시오.

이더넷 아키텍처에 대한 사이트 간 VPN

2016-03-28

원격 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS) 자산을 공장 전반에 걸친 네트워크 아키텍처에 연결하기 위한 개념, 요구 사항, 기술 및 설계 고려 사항을 요약합니다.

레거시 IACS 네트워크 마이그레이션

2016-01-19

기존 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS) 네트워크 아키텍처를 표준 이더넷 및 IP로 마이그레이션하는 특정 애플리케이션에 대한 요구 사항과 솔루션을 요약합니다.

ID 서비스 배포

2015-06-28

내부 보안 위협을 해결하는 중앙에서 관리 가능한 심층 방어 보안 접근 방식을 배포하여 IACS 자산을 보호하기 위한 지침입니다.

NAT(Network Address Translation) 배포

2015-05-29

NAT(Network Address Translation) 기술 배포 지침에 따라 IP 주소를 재사용하고 IACS 애플리케이션을 더 큰 아키텍처에 통합할 수 있습니다.

802.11 무선 LAN 기술 배포

2014-09-30

CPwE-WLAN 설계 및 구축 매뉴얼은 기존 CPwE 아키텍처를 기반으로 하며 장비 연결을 중심으로 802.11 무선 LAN 네트워크 기능을 소개합니다.

Resilient Ethernet Protocol 배포

2014-06-30

이 매뉴얼에서는 컨버전스 기능을 표시하여 CPwE 기본 아키텍처 내에서 Resilient Ethernet Protocol을 배포하는 방법을 살펴봅니다.

공장 전반에 걸친 융합 이더넷(CPwE) 설계

2011-09-30

공장 전반에 걸친 융합 이더넷(CPwE) 설계 및 응용 매뉴얼