사전 엔지니어링 네트워크 솔루션

커넥티드 엔터프라이즈를 위한 안전하고 강력하며 미래를 위해 준비된 네트워크 구축

서버 설치 면적이 감소되고, 애플리케이션 수명이 연장되고, 시스템 가용성과 복구 기능이 향상됩니다. 이는 많은 기업이 가상화를 채택하는 이유 중 일부에 불과합니다. 그러나 가상화된 인프라를 설계, 배치 및 유지하려면 복잡할 뿐만 아니라 많은 비용과 시간이 소모될 수 있습니다.

산업용 데이터 센터

가상화로의 확장 가능한 전환

산업용 데이터 센터(IDC)를 통해 가상화된 환경으로 매우 쉽게 이동할 수 있습니다. IDC는 확장 가능한 아키텍처로, 필요에 따라 쉽게 확장 및 축소할 수 있습니다. 대규모 환경을 신속하게 배포하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 설치 서비스가 포함됩니다.

포함된 원격 지원 서비스를 통해, 인프라의 효율적인 실행을 유지해 주는 기술 지원에 액세스할 수 있습니다. Rockwell Automation 관리형 서비스를 통해 자산을 원격으로 모니터링하고 관리하여 IDC 기능을 더욱 강화함으로써 견고성과 신뢰성을 높일 수 있습니다.

VersaVirtual 어플라이언스

과정을 지원하는 지원 서비스를 통해 관리형 환경에서 가상화를 구현하려고 하십니까? 새로운 VersaVirtual™ 어플라이언스를 사용하면 가동 중단 시간을 줄일 수 있으며, 전문화된 IT 또는 OT 기술을 설정하거나 유지할 필요가 없습니다. 바로 사용할 수 있는 이 하이퍼컨버지드(컴퓨터, 네트워킹 및 스토리지) 어플라이언스로 관리형 환경에서 항목 수준 가상화가 가능합니다. 완전하게 구성된 이 랙 마운트형 어플라이언스에서 소프트웨어 애플리케이션을 최대 15개까지 실행할 수 있습니다. VersaVirtual 어플라이언스는 원격 모니터링 및 관리가 포함된 관리형 서비스와 함께 제공됩니다.

어디서부터 시작해야 할지 모르시겠습니까? Rockwell Automation의 네트워크 서비스 팀이 산업 자동화와 IT 전문 지식을 결합합니다. Rockwell Automation은 설계부터 네트워크 관리까지 다양한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

IaaS(서비스형 인프라)

네트워크 인프라 배포 간소화 및 가속화

안전하고 견고한 네트워크 인프라를 설계, 배포, 유지보수하는 일은 복잡하고, 많은 시간과 비용이 소요될 수 있습니다. 사전 엔지니어링된 네트워크 솔루션을 현장 구성 및 24/7 원격 모니터링과 함께 한 가지 계약으로 결합 제공하는 IaaS(서비스형 인프라)를 이용하여 제대로 설계된 산업 인프라를 편리하게 배포해 보십시오. 주문 및 시운전이 간소화되고, 네트워크 신뢰성이 향상되며, 예산 부담이 줄어듭니다.

IaaS는 공장 전반의 융합 이더넷(CPwE) 기본 아키텍처에 맞게 조정됩니다. Cisco와 제휴하여 공동 개발된 IaaS는 Rockwell Automation의 전략적 제휴 파트너인 Microsoft와 Panduit의 업계 최고 기술을 활용합니다. IaaS(서비스형 인프라)를 통해 네트워크 인프라 보안 및 성능을 최적화할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/networks/ko/KR_det_products-net row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.