산업용 네트워크

안전하고, 신뢰할 수 있고, 강력한 산업용 네트워크 솔루션 배포

정보 중심의 공장으로 거듭나려면 하나의 산업용 네트워크 아키텍처로 구성된 강력한 기반을 마련해야 합니다. 필요한 장소, 시간 및 상황에 데이터를 보낼 수 있어야 합니다. 표준 이더넷 및 Internet Protocol을 토대로 네트워크 인프라를 구축하면 전 세계 어디서나 전사적으로 데이터 흐름을 지원할 수 있습니다.

산업용 통신 프로토콜

표준 이더넷 및 Internet Protocol을 사용하는 미래 보장형 산업용 네트워크

EtherNet/IP™는 분산, 안전, 모션, 공정 및 드라이브 제어 애플리케이션을 처리할 수 있는 개방형 산업용 Ethernet 네트워크입니다. EtherNet/IP로 장비, 시스템 및 엔터프라이즈 간에 실시간 정보를 안전하게 주고받을 수 있습니다. 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 전문가는 이 네트워크를 통해 비즈니스 목표를 더 쉽게 달성할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 공통 산업용 프로토콜(CIP)을 배포하기 위한 표준 및 개발 툴을 정의하는 ODVA의 회원입니다. CIP는 산업용 네트워크, EtherNet/IP, ControlNet™ 및 DeviceNet™ 제품군에서 모두 사용하는 애플리케이션 계층 프로토콜로, 안전, 시간 동기화, 모션 컨트롤 및 정보를 위한 산업용 네트워킹을 담당합니다. 이 프로토콜은 CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™, CIP Security™ 서비스를 제공합니다.

산업용 네트워크 교육

IT 및 OT의 산업 인력 교육

IT와 OT 간의 교환을 이해하는 숙련된 전문가에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다.

로크웰 오토메이션은 Cisco와 협력하여 IT와 OT 모두에 최적화된 교육 및 인증 포트폴리오를 개발했습니다. 이 교육 및 인증 포트폴리오로 네트워크 아키텍처를 융합하여 효율성과 투자 수익(ROI)을 극대화할 수 있는 기술을 배워 보십시오.

  • IMINS(Industrial Networks with Cisco Networking Technologies) 및 CINS(Cisco Industrial Networking Specialist) 인증 관리
  • IMINS2(Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies) 및 CCNA(Cisco Certified Network Associate) Industrial 인증 관리

      IMINS 및 IMINS2 교육 인증 프로그램

      Industrial IP Advantage는 Cisco, Panduit, Rockwell Automation이 주도하는 기관으로, 가상 eLeaning 과정을 운영합니다. 이 산업용 네트워크 설계 교육에는 업계를 선도하는 세 기업의 지식, 모범 사례, 애플리케이션별 전문성이 담겨 있습니다. 엔지니어는 이 교육을 통해 총체적인 IP 기반의 네트워크 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

      Industrial IP Advantage 교육 프로그램

      파트너 협력

      공장과 기업 네트워크 통합

      네트워크 인프라를 설계하고 배포할 때는 IT와 OT가 협력하는 방식을 이해해야 합니다. 로크웰 오토메이션은 이러한 융합에 경험이 있는 업계 선도업체와 협력해 왔으며, 원활한 시스템 작동에 필요한 요소를 알고 있습니다.

      Cisco와의 협력을 통한 로크웰 오토메이션의 활약상:

      • 산업용 네트워크를 기업 네트워크 인프라에 연결
      • 믿음직하고 안전한 인프라 개발
      • 테스트되고 검증된 기본 아키텍처, 산업용 네트워크 제품, 네트워크 설계 교육 개발

      Panduit와의 협력을 통한 로크웰 오토메이션의 활약상:

      • 산업용 데이터 센터 및 구역 외함을 비롯한 사전 구성된 물리적 네트워크 인프라 솔루션 제공
      • 산업용 네트워크를 기업 네트워크 인프라에 연결
      • 네트워크 설계 교육 개발
      OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/ko/KR_cap_networks row-5

      무엇을 도와 드릴까요?

      로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.