Loading

Advisor

제품 선정, 구성 및 설계 경험을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼

시작하기
ProposalWorks 사용자
제품 선택

제품 선정

옵션을 좁혀 요구 사항에 맞는 제품을 찾으십시오

필터 를 사용하여 재고가 있는 제품을 확인하십시오

또는 리드 타임 요구 사항을 충족하는 제품을 찾으십시오

제품 선택
자재명세서(BOM)

자재 명세서

제품구성사양(BOM) 생성, 편집 및 조회

제품 대량 업로드 및 관리

다운로드 및 공유

컨트롤러

전력 제어 시스템 설계자

위치, 산업 및 모터 부하 목록 입력

설계 규칙 으로 완전한 설계를 보장

간편하게 구성 하고 오류 방지

도표 및 보고서 다운로드

전력 제어 시스템 설계자

가능성을 확장하세요

  1. 제품
  2. 시스템 디자이너
Open All Close All
제품
드라이브
검은색 페이스가 있는 회색 VFD. 측면에 통풍구가 있음. 전면에 LED 화면이 있는 제어 버튼. AB 팔각형 로고. PowerFlex 753TS 문구.
드라이브

유연성, 생산성 및 사용 편의성을 위해 설계된 다양한 PowerFlex® AC 및 DC 가변 주파수 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브를 제공합니다.

I/O
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
I/O

Allen-Bradley 컨트롤러와 통합된 섀시 기반 I,O 또는 애플리케이션 주변에 분산되거나 장비에 장착된 I,O 중에서 선택하십시오.

모션 제어
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
모션 제어

당사의 모션 제어 포트폴리오는 광범위한 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터를 통해 고객의 고유한 애플리케이션 요구사항을 충족합니다.

프로그램 가능 컨트롤러
Allen-Bradley CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 모듈의 전면 보기. 표시된 카탈로그는 5069-L306ER, 5069-IB16K 및 5069-OB16F입니다.
프로그램 가능 컨트롤러

푸시 버튼 및 신호 장치에는 광범위한 오퍼레이터가 포함됩니다. 푸시 버튼, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시기, 조립식 오퍼레이터 스테이션 및 오퍼레이터 스테이션 외함을 제공합니다.

푸시버튼
푸시 버튼
푸시버튼

당사는 전 세계적으로 광범위한 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 이 제품들은 가장 까다로운 전 세계 표준 및 등급을 충족하도록 설계, 제조 및 시험되었습니다.

안전
왼쪽으로 각진 커넥터가 있는 Sx 적색 안전 릴레이 유닛과 1개의 흰색 안전 릴레이 유닛
안전

신뢰할 수 있고 유연하며 고성능의 센서와 스위치를 제공합니다. 근접 및 광전 센서, 리미트 스위치와 안전 스위치, RFID 및 작업자 안전 장비 등 업계에서 가장 광범위한 제품군을 제공합니다.

센서
Allen-Bradley 42EA 광전 센서, 18mm 노즈, 42EA-P2MEB1-D4,
센서

당사는 근접 센서 및 광전 센서를 포함하여 업계에서 가장 광범위한 제품군 중 하나를 제공합니다.

소프트웨어
FactoryTalk
소프트웨어

FactoryTalk® 소프트웨어는 IoT를 포함한 고급 산업 애플리케이션 생태계를 지원하기 위해 구축되었습니다.

시스템 디자이너

전력 제어

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터
Flexline 3500
IEC 모터 제어
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터

탁월한 유연성으로 생산성을 높이십시오. 글로벌 시장을 위해 구축된 저전압 솔루션은 모터 제어, 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지로 통합합니다.

PowerFlex 755TM 가변 주파수 드라이브
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT 프레임10 전면 + 제품군.jpg
패키지 드라이브
PowerFlex 755TM 가변 주파수 드라이브

회생 및 비회생 옵션이 있는 공통 DC 버스를 사용하여 다중 모터 애플리케이션에서 최적화된 에너지 소비와 설치 공간 감소를 제공합니다.

PowerFlex 755TL, TR VFD 패키지 솔루션
PowerFlex 755TL
패키지 드라이브
PowerFlex 755TL, TR VFD 패키지 솔루션

구성 가능한 사전 엔지니어링 설계를 통해 고조파 완화 및 회생 AFE(Active Front End) 기술이 적용된 드라이브를 사용하여 애플리케이션에 맞는 패키지 솔루션을 쉽게 설계할 수 있습니다.

제어 시스템 구성 요소

ControlLogix 컨트롤러 및 I,O
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 모듈
1756 ControlLogix
ControlLogix 컨트롤러 및 I,O

당사의 Bulletin 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈은 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 전체 범위의 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 제어, 특수 I,O 및 컴퓨트 모듈을 제공합니다.

CompactLogix 컨트롤러 및 I/O
Allen-Bradley CompactLogix 5380 컨트롤러 시스템, Bulletin 5069의 오른쪽 보기
5069 CompactLogix
CompactLogix 컨트롤러 및 I/O

당사의 Bulletin 5069 Compact 5000 I/O 모듈은 소형 설계로 고성능 제어를 제공하며 Logix 플랫폼의 성능을 확장합니다.

FLEX 5000 I/O
서로 위에 쌓여 있는 1개의 XT I,O 뱅크와 1개의 비 XT I,O 뱅크
 
FLEX 5000 I/O

FLEX 5000 I/O 모듈은 견고하고 유연한 분산 I,O 솔루션으로, 운영 요구 사항에 맞는 I/O를 선택할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 고문