Loading

PowerFlex 7000 고압 VFD
Allen-Bradley

PowerFlex 7000 고압 인버터(VFD)는 산업용 애플리케이션을 위한 정밀한 모터 속도 및 토크 제어를 제공하여 생산성과 비용 절감 효과를 높입니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
  • 고압 PowerFlex 인버터를 수용하는 Allen-Bradley 회색 및 검은색의 높은 다중 도어 산업용 하우징
  • Main Image
  • ArcShield 기술이 적용된 Allen-Bradley PowerFlex 7000 인버터
고압 PowerFlex 인버터를 수용하는 Allen-Bradley 회색 및 검은색의 높은 다중 도어 산업용 하우징
Main Image
ArcShield 기술이 적용된 Allen-Bradley PowerFlex 7000 인버터
Chevron LeftChevron Left
고압 PowerFlex 인버터를 수용하는 Allen-Bradley 회색 및 검은색의 높은 다중 도어 산업용 하우징
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
ArcShield 기술이 적용된 Allen-Bradley PowerFlex 7000 인버터
Allen-Bradley 로고

당사의 공냉식 및 수냉식 PowerFlex® 7000 고압 가변 주파수 인버터(VFD)는 150~25350kW(200~34000Hp), 정격 2.4~6.6kV AC의 광범위한 용량 범위로 제공됩니다. 이 고성능 VFD는 전력 회생 기능을 갖추고 있으며 표준 인덕션 또는 동기식 AC 모터에 대해 소프트 스타트, 가변 속도, 토크, 방향 및 정지 제어를 제공합니다.

또한 ArcShield™ 기술이 적용된 PowerFlex 7000 VFD는 글로벌 아크 내성 표준을 충족하도록 인증을 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 폴트 정격을 제공하며 Type 2B 접근성 보호 표준을 충족합니다.


PowerFlex 7000 고압(MV) 인버터

PowerFlex 7000 고압 인버터는 고급 전력 반도체 기술과 간단한 설계로 구성요소 수가 적습니다. 이를 통해 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간, 유지보수 및 예비 부품 비용을 줄일 수 있습니다. 

  • 거의 완벽한 출력 전류 및 전압 파형을 제공하여 표준 모터 사용 가능
  • Direct-to-Drive™ 기술, AFE 정류기 및 18×펄스 정류기 구성 제공
  • PowerCage™ 인버터 및 정류기 모듈을 통해 10분 이내에 SGCT 교체 가능
  • 최대 30km(18′)의 모터 케이블 길이 지원
  • 동기 전송 시스템 아키텍처를 통해 하나의 VFD로 여러 모터 제어 가능
  • 추가 하드웨어 없이 전력 회생 기능 제공. 에너지를 유틸리티 그리드로 다시 공급합니다. 회생 제동으로 제동 저항 불필요.
  • EtherNet/IP 네트워킹 통신을 통해 Logix 제어 플랫폼과 완전 통합 제공

PowerFlex MV 인버터로 구성 및 프로그래밍 간소화

Studio 5000® 설계 환경에서 간편한 구성, 통합 및 시각화. Logix 제어 플랫폼은 파라미터 및 태그 프로그래밍을 간소화하고 개발 시간을 단축합니다. 

  • 전체 장치 프로파일 지원을 위해 Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 활용하여 구성, 프로그래밍 및 시각화를 더욱 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • Forensic Data Recorder를 통한 더욱 포괄적이고 신속한 문제 해결

공냉식 고압 인버터

  • 150~6000kW (200~8000Hp)
  • 견고하고 최소한의 구성요소 수, 최적의 신뢰성

확장형 Power 인버터 구성

  • 최대 25350kW (34000Hp)
  • 하나의 시스템에 최대 4개의 드라이브 모듈을 추가하여 드라이브 전력이 애플리케이션 요구 사항에 맞도록 조정할 수 있습니다.
  • 제어 이중화가 있는 핫 백업 애플리케이션에 적합합니다.

수냉식 고압 인버터

  • 2240~6340kW (3000~8500Hp) 
  • 열교환기를 통해 90%의 열을 제거하여 제어실 에어컨 비용을 대폭 절감합니다.
  • 공냉식 인버터보다 더 높은 고도 및 주변 온도를 지원합니다.

해양용 수냉식 고압 인버터

  • 600~22370kW (800~30000Hp) 
  • 수냉식 인버터는 Direct-to-Drive™ 기술을 사용합니다.
예측 분석 및 적응형 제어
여러 개의 도어가 있는 3개의 높은 산업용 금속 캐비닛에는 PowerFlex 고압 가변 주파수 인버터가 들어 있습니다.
브로슈어
예측 분석 및 적응형 제어

PowerFlex 고압 AC 인버터의 기능과 이점을 알아보십시오. VDF 제품군은 최대 120Hz의 범용 산업용 팬, 펌프 및 압축기 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 또한 특수 목적의 믹서, 컨베이어, 선박, 크레인 및 호이스트 애플리케이션에도 적합합니다.

자세히 알아보기

PowerFlex MV 인버터로 기능 및 인력 안전 강화

안전에 대한 우리의 접근 방식은 장비의 작동을 개선하고 안전성과 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. PowerFlex 7000 고압 인버터는 안전 토크 오프 제어와 ArcShield™ 내아크성 외함의 두 가지 옵션을 통해 안전성을 강화합니다. 

Safe Torque Off는 VFD에 대한 전원을 제거하지 않고 모터에서 전원을 제거하여 안전 상태에 도달한 후 시스템을 더 빠르게 재시작할 수 있도록 합니다. 

  • 자재 취급 컨베이어 및 분쇄기와 같은 산업용 애플리케이션에 적합
  • 추가적인 전기 기계식 구성요소가 필요 없는 드라이브 제어 설계
  • IEC 61508 및 ISO 13849-1에 따른 SIL 3, PLe, CAT 3 요건 충족
  • TÜV 인증

ArcShield 기술은 아크플래시 위험, 인력 및 장비 안전 위험, 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. PowerFlex 7000은 50kA 정격의 내아크성 고압 VFD로, 완전한 전력 회생 기능을 갖추고 있습니다. 또한 Type 2B 보호로 글로벌 아크플래시 내성 표준을 충족하는 인증을 받았습니다.

  • 중공업의 요구 사항 및 구성, 2.4~4.16kV, 동기 또는 인덕션 모터용 최대 430A 정격 충족
  • 외함 상단으로 아크플래시 에너지를 인력으로부터 멀리 보내도록 설계됨
  • Type 2B 보호는 외함의 전면, 측면 또는 후면에서 인력 보호를 개선하는 데 도움이 됩니다. Type 2B 보호는 유지보수를 위해 저압 제어 도어를 열 때도 유지됩니다.
  • 특허 받은 환기 기술로 아크플래시 에너지가 흡기구와 배기구를 통해 빠져나가는 것을 방지합니다.
  • 4분면 작동으로 효율적인 에너지 관리 제공

아크플래시 내성 표준 준수: 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
동영상
ArcShield 기술이 작업자 및 프로세스 안전을 향상합니다.

운영 전반에 걸쳐 위험을 줄이십시오. PowerFlex® 7000 고압 VFD 기술은 인력과 장비의 보호를 강화하여 작업장 위험을 줄입니다.

PowerFlex 7000 드라이브는 Active Front End와 Direct-to-Drive™ 기술, 고성능 토크 제어 등 드라이브 구성 및 제어 옵션을 제공합니다. 또한 Safe Torque Off 제어 및 ArcShield™ 아크 내성 외함 옵션을 통해 중요한 자산에 대해 더 높은 성능과 향상된 안전성을 제공합니다.


제품 비교

모터 제어 애플리케이션

애플리케이션 유형 토크 PowerFlex® 6000T VFD PowerFlex® 7000 VFD
펌프 원심 가변 ✓ ✓
정용량 정토크 ✓ ✓
왕복동 정토크 ✓ ✓
전기식 잠수 가변-정토크 ✓ ✓
슬러리 정토크 ✓ ✓
압축기 원심 가변 ✓ ✓
왕복동 정토크 ✓ ✓
컨베이어 플랫 벨트 정토크 ✓ ✓
내리막 벨트 정토크   ✓
블로어 원심 가변 ✓ ✓
익스트루더   정토크   ✓
팬 원심: 대기 가변 ✓ ✓
원심: 고온 가스 가변 ✓ ✓
믹서 밴버리, 슬러리 정토크 ✓ ✓
밀 SAG, AG, 볼 정토크   ✓
크레인 및 호이스트   정토크   ✓
칠러 원심 가변 ✓ ✓
프로펠러 추진, 위치 가변-정토크   ✓

보다 포괄적인 개요와 권장 VFD에 대해서는 PowerFlex 고압 AC 인버터 선정 가이드를 참조하십시오.

VFD 기능

애플리케이션 요구사항 PowerFlex® 6000T VFD PowerFlex® 7000 VFD
전력 회생   ✓
V/Hz 또는 센서리스 벡터 제어  ✓ ✓
풀 벡터 제어 ✓ ✓
최대 150% 시동 토크 ✓ ✓
가변 토크 ✓ ✓
정토크 ✓ ✓
충격 부하 ✓ ✓
연속 저속 운전<10Hz   ✓
긴 모터 케이블 길이>10km(6′)   ✓
동기식 전환 바이패스 ✓ ✓
제로 속도 유지 토크 ✓ ✓
ArcShield® 아크플래시 내성   ✓
부하 분담 ✓ ✓
실시간 분석 ✓ ✓
예지 정비 ✓  
예방 정비 ✓ ✓
최대 90Hz 고속 애플리케이션   ✓
최대 120Hz 고속 애플리케이션 ✓  
CIP Security 준수 ✓  
기능 안전: Safe Torque Off   ✓
인덕션 모터 ✓ ✓
동기 모터   ✓
영구자석 모터 ✓  

소프트웨어

다음 소프트웨어를 사용하여 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 생산성을 높여주며 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 제품군과 관련 제어 시스템을 관리하기 위한 원스톱 솔루션입니다.

Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어와 PowerFlex® 드라이브의 프리미어 통합 드라이브 시스템 개발 시간을 최대 70% 단축합니다.

  • 컨트롤러와 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성할 수 있습니다.
  • 네트워크 I/O로 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택할 수 있습니다.
  • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 DriveTools™ SP 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보가 포함되어 있습니다.
  • 전체 Logix 시스템을 구성하기 위한 단일 패키지를 제공합니다.
  • 시스템 개발 시간을 단축하는 통합 드라이브 프로파일을 제공합니다.
  • 시작하기
    Design and Configuration Software
    Design and Configuration Software
    소프트웨어
    소프트웨어
    Design and Configuration Software
    Simplify standalone machine development and reduce design time for multiple industries with our Connected Components Workbench™ software.
    자세히 알아보기
    FactoryTalk 소프트웨어
    컴퓨터를 사용하는 여성
    소프트웨어
    FactoryTalk 소프트웨어

    각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

    • DriveTools SP 소프트웨어
      • 간편한 온라인 및 오프라인 프로그래밍 제공
      • RSLinx® 연결성 포함
      • DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어 포함
    자세히 알아보기

    추천 항목

    • 동영상
      MV 드라이브 및 Sync-Transfer 제어로 ROI 향상

      제조업체는 하나의 PowerFlex 고압 가변 주파수 드라이브(VFD)와 동기 전송 제어를 사용하여 여러 모터를 작동함으로써 운영 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 방법을 확인해보십시오.

    • Integrated Architecture System
      Integrated Architecture System
      기능
      기능
      Integrated Architecture System
      Unified industrial automation control system with scalable platform, secure connectivity, and real-time data for improved efficiency and lower costs.
      자세히 알아보기
    • Smart devices. Real time data. Predictive insights
      Smart devices. Real time data. Predictive insights
      기능
      기능
      Smart devices. Real time data. Predictive insights
      Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
      자세히 알아보기
    • 동영상
      PowerFlex 인버터로 100개의 팬을 가동해 날씨를 시뮬레이션

      보험협회(Insurance Institute for Business and Home Safety)는 Rockwell Automation의 강력한 드라이브 장비를 사용하여 주택 및 사업 구조물에 허리케인급 바람, 비, 우박, 산불을 시뮬레이션합니다. 15개의 PowerFlex 7000 고압 드라이브가 100개 이상의 대형 팬에 전력을 공급하여 완전히 건설된 주거 및 사업 구조물에 모든 종류의 자연재해 효과를 만듭니다.

    • Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      블로그
      블로그
      Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      Industrial facility managers and engineers are always seeking ways to reduce equipment and energy costs. MV drives & sync-transfer control deliver results.
      지금 읽기

    다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    문서
    Product Profiles 출판
    ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000 Drive System 7000-PP004_-EN-P
    가상 Factory Acceptance Testing MCC-SP005_-EN-P
    Miscellaneous 출판
    PowerFlex 고압 AC 인버터 브로슈어 PFLEX-BR010_-EN-P
    인증
    인증
    IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification

     

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  •  

    조달 사양
    기술 데이터
    조달 사양

    인버터 제품의 통신 옵션, 등급 및 인증에 대해 자세히 알아보십시오.

    자세히 알아보기
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
    2. Chevron LeftChevron Left 제품
    3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
    4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000 고압 VFD
    본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
    계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
    この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
    • 소셜 미디어 쿠키
    • 기능 쿠키
    • 성능 쿠키
    • 마케팅 쿠키
    • 모든 쿠키
    귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
    CloseClose