Bulletin 937C 컨버터 배리어는 위험 구역 기기(예: 온도 센서 또는 로드셀)로부터 신호를 수신한 후 이를 0/4~20mA 또는 0/2~10V와 같은 업계 표준 신호로 변환하여 절연기에 기능을 추가합니다. 펄스 평가 장치는 입력에서 주파수 신호를 처리합니다. 리드 폴트 모니터링 시스템은 신호 케이블에서 리드 단선 또는 리드 단락을 감지합니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
- 통합 진단을 사용하여 간단한 유지보수 및 작동 중 모듈의 신속한 교체
- DIP 스위치 또는 Field Device Tool 소프트웨어를 사용하여 간편하게 구성 가능
- SIL 3까지의 종합적인 표준 준수를 통해 간편하고 신뢰할 수 있는 계획 및 문서화 제공
- 작동 정격을 감소시키지 않고 수평 또는 수직 장착 제공
- 필드 회로에 대한 라인 폴트 감지 포함
- 배선 감소, 집합 에러 메시지, 효율적인 문제 해결 및 설치를 위한 파워 레일 제공
- 갈바닉 및 접지 루프를 분리하여 부정확한 I/O 신호 판독 방지 및 회로로의 에너지 제한
Zener Barrier 본질 안전 모듈은 다음과 같은 Class 1, Division 1(Zone 0 및 1) 위험 장소의 모든 애플리케이션에서 사용됩니다.
- 화학
- 석유화학
- 오일 및 가스
본질 안전 회로의 기본 사항을 배우고 Bulletin 937 본질 안전 모듈이 위험 장소 과제에 대해 경제적인 솔루션을 제공하는 방법을 알아보십시오.
소프트웨어
FDT 인터페이스
FDT는 장치와 제어 시스템 또는 엔지니어링 또는 자산 관리 도구 간의 통신 및 구성 인터페이스를 표준화합니다. 예시로는 PACTware™, FieldCare, FactoryTalk AssetCentre 및 Process Device Configuration이 있습니다.
Device Type Manager
Device Type Manager(DTM)는 장치별 데이터, 기능 및 로직 요소에 접근하기 위한 통합 구조를 제공합니다. DTM은 장치 파라미터를 설정하는 간단한 그래픽 사용자 인터페이스부터 진단 및 유지보수 목적의 복잡한 계산을 수행할 수 있는 고도로 정교한 애플리케이션까지 다양합니다. 또한 DTM은 장치 보정용 임의의 복잡한 비즈니스 로직을 구현할 수 있습니다.
FDT 인터페이스 및 DTM에 대한 자세한 내용은 www.fdtgroup.org
에서 확인할 수 있습니다. 아래는 DTM을 포함하고 FDT 인터페이스를 사용하여 구성할 수 있는 Bulletin 937C 제품 목록입니다.
- 937CS-AITMP-DC1
- 937CU-DIFRQ-DC1
- 937CU-DIFRQ-BC1
- 937CU-AITXF-DC1
- 937CU-AISTR-DC1
애플리케이션
제너 배리어 본질 안전 모듈은 Class 1, Division 1(Zone 0 및 1)과 같은 위험 장소가 있는 모든 애플리케이션에 사용됩니다.
- 화학
- 석유화학
- 오일 및 가스
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 937 본질 안전 모듈 제품 선정 가이드 | 937-SG001_-EN-P |
| 절연 및 컨버터 배리어 사양 | 937-TD002_-EN-P |
| Bulletin 937C 컨버터 배리어 인증 정보 | 937C-TD001_-EN-P |
| Program Guides | 출판 |
|---|---|
| Class 1 Div 1 위험 위치 애플리케이션 기술에서의 본질 안전 | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| Bulletin 937 본질 안전 모듈 제품 프로필 | 937-PP001_-EN-P |
제품 번호별로 Bulletin 937 Barriers 인증 목록과 인증 문서 PDF 링크를 확인할 수 있습니다.
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.