당사의 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 시스템은 중요한 MicroLogix 1100 기능인 EtherNet, 온라인 편집 및 내장된 LCD 패널을 기반으로 합니다. 이 컨트롤러는 더 많은 디지털 I,O 수, 더 빠른 고속 카운터, 펄스열 출력, 향상된 네트워크 기능 및 LCD 패널의 백라이트를 제공합니다. 내장 아날로그 I/O 접점이 없는 컨트롤러는 32개의 디지털 I,O 접점을 제공하며, 아날로그 버전은 32개의 디지털 I,O 접점과 6개의 아날로그 I/O 접점을 제공합니다. 모든 버전은 최대 7개의 1762 확장 I/O 모듈로 확장할 수 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- EtherNet 포트는 웹 서버 기능, 이메일 기능 및 프로토콜 지원을 제공하며 DNP3 프로토콜 지원
- 백라이트가 있는 내장된 LCD를 통해 컨트롤러 및 I/O 상태를 확인할 수 있습니다.
- 내장된 LCD는 메시지, 비트/정수 모니터링 및 조작을 위한 간단한 인터페이스를 제공합니다.
- 최대 7개의 1762 MicroLogix 확장 I/O를 지원하여 256 디지털I로 애플리케이션 기능을 확장합니다.최대 6개의 내장된 100kHz 고속 카운터(DC 입력이 있는 컨트롤러에만 해당)
- DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 및 ASCII 프로토콜 지원을 갖춘 2개의 시리얼 포트
- 사용자 프로그램 메모리에서 10KB 워드, 사용자 데이터 메모리에서 10KB 워드
- 데이터 로깅을 위한 최대 128KB 및 레시피를 위한 64KB
- RSLogix 500® 소프트웨어로 프로그래밍됨
일반적인 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다.
- 자재 취급
- 포장 애플리케이션
- 일반 산업용 기계
- 인쇄
- 식음료
- 제약
- 상하수도/SCADA
- 클러치/브레이크 제어
- 위치 제어 - 픽 앤 플레이스/컨베이어
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| MicroLogix 프로그래머블 컨트롤러 선정 가이드 | 1761-SG001_-EN-P |
| 설치방법 | 출판 |
|---|---|
| MicroLogix 1400 설치 | 1766-IN001_-EN-P |
| MicroLogix 1400 메모리 모듈 설치 | 1766-IN010_-MU-P |
| User Manuals | 출판 |
|---|---|
| MicroLogix 1400 프로그래머블 컨트롤러 사용자 매뉴얼 | 1766-UM001_-EN-P |
| MicroLogix 1400 임베디드 웹 서버 사용자 매뉴얼 | 1766-UM002_-EN-P |
| MicroLogix 1400 프로그래머블 컨트롤러 참조 매뉴얼 | 1766-RM001_-EN-P |
| MicroLogix 컨트롤러에서 Micro800 컨트롤러로 마이그레이션 가이드 | 2080-RM002_-EN-E |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| MicroLogix 1400 제품 프로파일 | 1766-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| MicroLogix 제품군 브로셔 | 1761-BR006_-EN-P |