Loading

CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 튜토리얼
Allen-Bradley

이 유용한 비디오를 시청하여 탁월한 데이터 액세스, 향상된 연결성 및 강력한 보안을 확보하십시오.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5380 컨트롤러 포트폴리오는 향상된 성능과 용량, 생산성 및 보안성으로 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 모든 CompactLogix 5380 컨트롤러는 Studio 5000® 설계 소프트웨어를 공통 개발 환경으로 사용해 제어 애플리케이션을 구성하고, 프로그래밍하고, 유지관리합니다. 이 공통 환경에서는 생산성이 최적화될 뿐만 아니라 고속 모션 애플리케이션에서도 EtherNet/IP™를 통해 통합 모션을 시운전하고 관리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. 그 밖에도 이 컨트롤러는 SIL 3, PLe 안전 인증까지 확장 가능합니다.

Compact 5000™ I/O 모듈은 표준 및 안전 I/O 옵션을 제공하여 컴팩트한 설계에서 고성능 제어가 가능합니다. CompactLogix 5380 및 CompactLogix 5480 제어 시스템에서는 로컬 I/O로, 그리고 CompactLogix 5380과 CompactLogix 5480에서, 혹은 ControlLogix® 5580 제어 시스템에서는 EtherNet/IP 네트워크의 분산 I/O로 기능을 수행합니다. 이 I/O 솔루션은 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 모듈에 대해 자세히 알아보십시오. 

영상
스마트 장비용 CompactLogix 5380 제어 시스템 개요

CompactLogix 5380 및 Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러의 주요 기능을 살펴보고 애플리케이션을 향상하고 스마트 장비를 구축하십시오.


CompactLogix 5380 표준 및 세이프티 컨트롤러와 Compact 5000 I/O 모듈

CompactLogix 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러와 Compact 5000 I/O 시스템 구성에 대한 유용한 영상을 시청하십시오. Dual-IP 모드에서 컨트롤러를 구성하는 방법, Packed Data 형식을 사용하는 방법, 출력을 제어하는 방법 등에 대해 알아보십시오. 

Compact 5000 I/O 필드 전위 분배기(5069-FPD)

CompactLogix 5380 또는 Compact GuardLogix 5380 제어 시스템의 전원 배전 방식으로 현장 배선을 줄이십시오.

컨트롤러에서 Azure IoT Hub로 데이터 전송하기

FactoryTalk® Edge Gateway™ 소프트웨어에서 Allen-Bradley 컨트롤러를 구성하여 실행 가능 정보가 있는 실시간 데이터를 쉽게 연결하고 전송하십시오.

Dual-IP 모드의 CompactLogix 5380 컨트롤러

네트워크 문제가 있는 경우 Dual-IP 모드로 작동하여 개선된 보안, 액세스 제어, 모니터링 및 억제를 수행할 수 있도록 컨트롤러를 구성합니다.

시리얼 네트워크의 CompactLogix 5380 시스템

DF1 및 DH-485 시리얼 네트워크용 CompactLogix 5380 시스템을 구성하십시오. 

Packed Data 형식의 Compact 5000 I/O 데이터

Packed Data(패키지 데이터) 형식을 사용해 Compact 5000 I/O 모듈을 구성하여 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에서 데이터 태그로 표시합니다.

Compact 5000 고속 카운터 I/O 모듈

모듈 창을 카운트 모드로 구성하여 Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어로 출력을 제어하고 타임 스탬프가 있는 이벤트 태스크를 트리거합니다.

SLC 500에서 CompactLogix 5380 제어 시스템으로 현대화하기

제어 시스템을 SLC™ 500에서 CompactLogix 5380으로 현대화하여 구형 장비 유지보수의 위험을 줄이고 생산성을 높이십시오. 이 따라하기 쉬운 데모를 통해 마이그레이션 과정을 간소화하십시오. 

1492 I/O 배선 시스템을 통한 SLC 500에서 CompactLogix 5380 제어 시스템으로의 현대화

I/O 배선 시간과 작업을 줄이면서 위험, 컨버전 시간 및 인건비를 최소화할 수 있습니다. 또한 기존 섀시 설치 공간도 유지할 수 있습니다.

10분 안에 SLC I/O에서 Compact 5000 I/O로 컨버전

1492 I/O 배선 및 컨버전 시스템을 사용하여 10분 이내에 SLC I/O를 Compact 5000 I/O로 컨버전합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 튜토리얼