Loading

CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 개요
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Compact 5000™ I/O 모듈은 표준 및 안전 I/O 옵션을 제공하여 컴팩트한 설계에서 고성능 제어가 가능합니다. CompactLogix 5380 및 CompactLogix 5480 제어 시스템에서는 로컬 I/O로, 그리고 CompactLogix 5380과 CompactLogix 5480에서, 혹은 ControlLogix® 5580 제어 시스템에서는 EtherNet/IP 네트워크의 분산 I/O로 기능을 수행합니다. 이 I/O 솔루션은 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5380 컨트롤러는 향상된 성능과 용량, 생산성 및 보안성으로 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 모든 CompactLogix 5380 컨트롤러는 Studio 5000® 설계 소프트웨어를 공통 개발 환경으로 사용해 제어 애플리케이션을 구성하고, 프로그래밍하고, 유지관리합니다. 이 공통 환경에서는 생산성이 최적화될 뿐만 아니라 고속 모션 애플리케이션에서도 EtherNet/IP™를 통해 통합 모션을 시운전하고 관리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. 그 밖에도 이 컨트롤러는 SIL 3, PLe 안전 인증까지 확장 가능합니다.

구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 개요