Loading

Cu-flex 유연한 구리 버스 바
Allen-Bradley

유연한 버스 바로 시간을 절약하십시오. Cu-flex 구리 버스 바는 새로운 모터 제어 센터를 구축하거나 기존 모터 제어 센터를 배전반으로 수정하는 데 이상적입니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
Open All Close All
개요
  • Cu-flex 구리 버스 바
  • Cu-flex-유연한-구리-버스 바-검은색-매듭
Cu-flex 구리 버스 바
Cu-flex-유연한-구리-버스 바-검은색-매듭
Chevron LeftChevron Left
Cu-flex 구리 버스 바
Chevron LeftChevron Left
Cu-flex-유연한-구리-버스 바-검은색-매듭
Allen-Bradley 로고

Cu-flex 유연한 구리 버스 바는 구리 전선을 유연한 버스 바로 짜서 만듭니다. 버스 바의 끝은 독점 기술을 사용하여 단단한 유닛으로 단조됩니다. 절연되고 유연한 버스 바는 모터 제어 센터, 배전반 또는 산업용 제어 패널에 시간 절약 및 유지보수 없이 연결 접촉면을 제공합니다.


개요

맞춤 제작이 필요 없는 유연한 버스 바

오늘날의 끊임없이 변화하는 산업 요구에 맞는 솔루션을 구축할 때 유연성은 매우 중요합니다.

Cu-flex 버스 바는 바로 사용할 수 있는 상태로 공급됩니다. 유연한 편조 구리 버스 바는 신규 장치 설치나 기존 설치의 개조에 쉽게 설치할 수 있습니다. 전선을 단축하거나 벗기거나, 구멍을 뚫거나, 복잡한 굴곡을 만드는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

Cu-flex 유연한 구리 버스 바 검은색 매듭
산업용 전자 드로어에 Cu-flex 유연한 구리 버스 바가 설치되어 있습니다.

Cu-flex 버스 바 장점

안전, 견고한 구성요소 피팅 및 유연한 버스 바 솔루션이 우선이라면, 시간 절약형 Cu-flex 버스 바는 필수입니다.

패널 제작자는 단순성, 기능성 및 장점을 높이 평가합니다:

  • 유연한 직조 코일이 접촉면에 쉽게 적합됨
  • 30°C에서 정격 전류 최대 1040A
  • 길이 160~1120mm(6.3~44″)로 제공
  • 최대 1000V

최소 유지보수 절연 버스 바

Cu-flex 유연한 버스 바는 유연한 전기 연결 솔루션을 만들기 위해 직조된 구리 전선으로 제작됩니다. 이 독점 제조 기술은 버스 바의 끝을 단단한 유닛으로 단조하여 유지보수가 필요 없는 접촉면과 연결을 제공합니다.

  • Cu-flex 버스 바는 난연성 강화 절연 피복이 특징입니다.
  • 버스 바는 다양한 길이로 제공되며, 바로 사용할 수 있도록 배송됩니다.
  • 장착을 위해 단축, 피복 제거 또는 구멍 뚫기가 필요하지 않습니다.
  • 시간 절약 설치

Cu-flex 버스 바는 DEKRA 및 DNV에서 다양한 조건에서 테스트 및 승인을 받았습니다. 또한 Cu-flex는 컴포넌트 - 패널보드 및 스위치보드 액세서리 카테고리에서 UL67 인증을 받았습니다.

유연한 버스 바의 추가 적용 분야

다양한 특성 덕분에 Cu-flex 버스 바는 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 유연성, 높은 전기 전도성 및 내구성 덕분에 신뢰할 수 있는 전기 연결 및 전류 전달 기능이 필요한 곳에 이상적인 솔루션입니다.

  • 전기 연결: Cu-flex 버스 바는 변압기, 회로 차단기, 버스 바 등과 같은 구성요소 간에 신뢰할 수 있고 저항이 낮은 연결을 제공합니다. 진동, 열 확장 또는 움직임으로 인해 강체 연결이 실패할 수 있는 곳에서 특히 유용합니다. Cu-flex 버스 바는 시스템의 변경 또는 추가를 수용할 수 있는 유연성도 제공합니다.
  • 전력 분배: 버스 바는 발전기 및 변전소와 같은 대형 전기 장비를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 자동차 산업: Cu-flex 버스 바는 다양한 전기 구성요소의 접지 및 연결에 사용할 수 있습니다.
  • 전력 전자: 인버터 및 정류기와 같은 전력 전자 장치에서 Cu-flex 버스 바는 반도체 장치, 커패시터 및 기타 구성요소를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 재생 에너지: 풍력 터빈 및 태양광 인버터는 유연한 구리 바를 사용하여 구성요소를 상호 연결하고 재생 에너지 원에서 생성된 높은 전류를 전달할 수 있습니다.
  • 항공우주 및 항공: 버스 바는 무게 절감 및 유연성이 필수적인 항공기 배선 및 전기 시스템에 사용할 수 있습니다.
  • 산업용 기계: 유연한 구리 바는 전력 전송, 제어 시스템 및 모터 연결에 사용할 수 있습니다.
  • 배터리 시스템: 대규모 에너지 저장 시스템 또는 전기 자동차에서 Cu-flex 버스 바는 배터리 셀 또는 모듈을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
동영상
구리선으로 짠 유연한 버스 바인 Cu-flex 버스 바는 시간을 절약하는 전기 접점을 생성합니다.

Cu-flex 유연한 구리 버스 바는 구리 전선을 짜서 만든 유연한 버스 바입니다. 독점 기술을 사용하여 버스 바의 끝부분을 단단한 유닛으로 단조합니다. 유연한 버스 바는 모터 제어 센터에서 배전반으로의 시간 절약 및 유지보수 없는 연결 접촉면을 제공합니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CUBIC Cu-flex 버스 바 기술 데이터 CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous 출판
CUBIC Cu-flex 버스 바 브로슈어 CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex 유연한 구리 버스 바