Loading

Bulletin 141A MCS 장착 시스템
Allen-Bradley

Bulletin 141 모듈형 제어 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 로드 피더의 몇 가지 장착 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(30)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 141 모듈형 컨트롤 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 부하 피더의 몇 가지 장착 솔루션을 제공합니다. 출고 시 조립되는 Bulletin 103 비가역형 스타터 및 Bulletin 107 가역형 스타터를 이러한 장착 솔루션에 사용할 수 있습니다. 

 

당사의 141A 장착 시스템에는 버스 바 시스템 공급 및 보호를 위한 사전 설정된 회로 차단기 모듈이 있습니다. 최대 100A까지는 터치 안전 플라스틱 하우징이 포함된 진정한 플러그 앤 플레이 시스템인 141C CrossBoard System이 제공됩니다. 또한 구성요소들이 툴 없이 CrossBoard에 간단하게 부착되어 자동으로 연결됩니다. 구성요소를 쉽게 제거하고 CrossBoard의 다른 부분에 다시 끼울 수 있습니다.

 

CrossBoard 시스템은 전력 배선을 크게 줄여 패널을 깔끔하고 정리되고 작게 유지하는 데 도움이 됩니다. 

  • 배선 및 조립 시간을 단축하여 비용 절감
  • 판넬 공간을 줄여서 고효율 설계 포함
  • 하이폴트 단락 시스템 정격 포함
  • 세 가지 장착 방법 제공 - 141A
  • MCS Star 구성 소프트웨어에서 사용 - 141A
  • 최대 100 A까지 제공 – CrossBoard
  • IP20 등급의 안전 접촉 보호를 포함해 IEC 61439 및 UL 508 표준 등급에 따라 고도의 안전 보장 - CrossBoard

시스템 구성요소의 전체 목록은 ProposalWorks를 참조하거나 Product Selection Toolbox에서 무료로 MCS Star를 다운로드하십시오.  다음은 모듈형 컨트롤 시스템에 장착할 수 있는 구성요소 목록 예입니다.

  • 컨택터: 100-K, C, E
  • 모터 보호용 차단기: 140G
  • 모터 회로 보호기: 140M
  • 배선용 회로 차단기: 140MG
  • 전자식 과부하 릴레이: 193E
  • 열 오버로드 릴레이: 193-K, T1
  • 안전 컨택터 및 컨트롤 릴레이: 100S, 700S
  • 컨트롤 릴레이: 700-CF, CFB, 700-K
Rockwell Automation의 새로운 장착 시스템으로 배선을 줄이고 비용을 절감하십시오
보도 자료
Rockwell Automation의 새로운 장착 시스템으로 배선을 줄이고 비용을 절감하십시오

CrossBoard® 시스템으로 패널을 깨끗하고 정리된 상태로 컴팩트하게 유지하십시오. CrossBoard 플랫폼은 모터 컨트롤 및 보호 장치에 유연성을 제공합니다.

자세히 알아보기
인증
  • CE
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 141A MCS 장착 시스템