Loading

Kinetix TLP 다목적 소형 서보 모터
Allen-Bradley

크기 대비 전력 비율이 매우 높은 이 혁신적인 소형 서보 모터는 필요한 공간을 최소화하면서 성능이 탁월합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

Kinetix® TLP 다목적 소형 서보 모터는 협소한 공간에서 정밀 모션 컨트롤을 향상하기 위해 설계되었습니다. 크기 대비 전력 비율이 매우 높은 이 혁신적인 소형 서보 모터는 필요한 공간을 최소화하면서 성능이 탁월합니다. 이 모터로 프로세스 효율성을 향상하고 전체 모션 컨트롤 솔루션과 원활하게 통합하여 생산 가치를 극대화하는 더 많은 기능을 갖춘 장비를 구현할 수 있는 방법을 알아보십시오.

개요

Kinetix TLP 다목적 소형 서보 모터를 사용하여 유연한 고성능 프로세스의 잠재력을 활용하십시오. 46mm~235mm의 8가지 프레임 크기와 200V 및 400V의 2가지 전원 옵션을 제공하여 다양한 범위의 저전력 애플리케이션에 완벽하게 맞출 수 있는 모터입니다. Kinetix TLP 소형 서보 모터로 다양성과 효율성을 확보하고 장비의 성능을 향상하십시오.

Kinetix 5100 서보 드라이브  또는 Kinetix 5300 서보 드라이브를 통해 이 소형 서보 모터와 페어링하여 스마트 장비를 완성하십시오.

  • 200V 및 400V, 제공되는 8가지 프레임 크기: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235mm
  • 정격 전원 50W~15kW
  • 24비트 고해상도 피드백
  • 싱글턴 및 멀티턴(배터리 필요) 옵션(물리적 피드백 장치 1개 필요)
  • 일체형 24V DC 브레이크 옵션
  • 관련 UL 및 CSA 표준에 따른 UL 승인 획득, 해당하는 지침에 대한 CE 마크 획득

인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • UKCA 표시

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
자세히 알아보기
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
생산 시설에 일렬로 늘어선 회색 ControlLogix 5580 컨트롤러와 빨간색 GuardLogix 5580 안전 컨트롤러.
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
Allen-Bradley PLC 및 PAC는 대규모 및 소규모 응용 분야부터 마이크로 응용 분야까지 다양하게 적용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Documentation
Product Profiles 출판
Kinetix 5100 서보 드라이브 및 Kinetix TLP 서보 모터 제품 소개서 KNETIX-PP001_-KO-P
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP 다목적 소형 서보 모터