미국 또는 캐나다에 가장 단순한 제어 캐비닛을 수출하고 설계하는 것은 어려울 수 있습니다. 이것이 귀하 또는 일반적인 유럽 기업이 미국 또는 캐나다로 수출하는 것이 불가능하다는 의미는 아니지만, 이 과정이 거의 간단하지 않으며 그 이유가 많다는 데 동의하실 것입니다.
- 개요
차이점
다양한 산업 또는 지역에서 수년에 걸쳐 확립된 서로 다른 규칙은 근본적으로 다른 접근 방식을 낳았습니다. 북미 시스템의 초석인 “분기 회로” 및 "Feeder", 또는 "보조 보호" 및 "제한 에너지 회로"와 같은 정의는 유럽 규정에 따른 산업 설비 설계에서는 동등한 개념이 없습니다. 이러한 차이는 단순한 용어의 차이 문제가 아니라 개념적 접근 방식의 차이 때문입니다.
고객의 성공이 우리의 목표입니다
주제를 철저히 연구한 후에도 이러한 차이의 기원을 이해할 수 있도록 하는 기본 교육을 거치지 않고서는 우리와 매우 다른 논리를 받아들이기 어렵습니다. 우리의 주요 목표는 수년 동안 근본적으로 다른 방식으로 발전해 왔음에도 불구하고, 작업자 안전을 위한 규칙을 수립할 수 있는 상호 설계 코드를 공유하는 공통의 목표를 가진 두 문화, 즉 유럽과 북미를 결합하는 것입니다.
북미 표준 프로그램
산업용 장비 및 구성요소를 규제하는 규정에 특별히 중점을 두고, 숙련된 전문가와 초보자 모두를 대상으로 하는 본 작업은 판넬 제작자와 장비 제조업체의 요구 사항을 모두 고려하며, 주요 항목에 대한 유용한 정보를 포함합니다.
- 전원 회로
- 온보드 시스템
- 관련 보조 회로
- 전동기 제어 및 보호
엔터티 / 관련 조직
산업용 제어 제품의 UL 표준 등재
UL 508A 표준에 따라 구축하는 경우, 이 문서는 Allen-Bradley 산업용 제어 제품에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 모든 항목에는 관련 UL 표준, 카테고리 및 파일 번호가 포함되어 있으며, UL 카테고리 설명 및 관련 UL 508A(2103) 단락이 포함되어 있습니다.
문서를 읽고 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
- 제품 유형별 UL 표준
- 카테고리 제어 번호
- UL 파일 목록 번호
- UL 508A(패널) 표준에 대한 상호 참조
- Rockwell Automation 부품 번호
단락 전류 정격 무료 툴
완전한 산업용 제어 판넬 또는 제어 스위치기어의 단락 전류 정격을 결정하는 것은 매우 어려울 수 있습니다. 특히 컴포넌트 선택 프로세스의 초기 단계에서 적절한 고려가 이루어지지 않은 경우에는 더욱 그렇습니다.
이 툴은 모터 스타터, 소프트 스타터 및 컴포넌트 드라이브를 위한 조정된 고장 분기 회로 솔루션을 제공합니다.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.