Loading

라인 투 로드 전원 솔루션
Allen-Bradley

다양한 산업의 다양한 요구를 충족하도록 설계된 당사의 종합적인 전력 솔루션은 운영 전반에 걸쳐 완벽한 통합, 최적화된 성능 및 향상된 안전을 제공합니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요

다양한 산업의 다양한 요구를 충족하도록 설계된 당사의 종합적인 전력 솔루션은 운영 전반에 걸쳐 완벽한 통합, 최적화된 성능 및 향상된 안전을 제공합니다.

Allen-Bradley 로고

정밀하고 효율적인 모터 제어 시스템 고객의 애플리케이션에 맞는 다양한 모터 제어 방법을 제공합니다. 기존의 컨택터 기반 제어부터 고급 가변 주파수 드라이브(VFD) 및 소프트 스타터에 이르기까지, 당사의 솔루션은 정밀한 속도 제어, 에너지 소비 감소, 향상된 모터 보호를 제공합니다. 펌프, 팬, 컨베이어 또는 기타 장비를 구동하든, 당사의 모터 제어 방법은 고객이 요구하는 성능과 신뢰성을 제공합니다.

통합 아키텍처
도시 콜라주
브로슈어
통합 아키텍처

커넥티드 엔터프라이즈는 제조 및 산업 운영이 디지털 트랜스포메이션을 통해 고객에게 가치를 제공하는 새로운 방법을 발견하고, 경쟁에 발맞추며, 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 합니다.

지금 읽기

가변 주파수 드라이브를 사용하는 다중 모터 애플리케이션의 과부하 보호
태블릿을 보고 있는 두 명의 엔지니어
브로슈어
가변 주파수 드라이브를 사용하는 다중 모터 애플리케이션의 과부하 보호

많은 애플리케이션에서 동일한 용량의 여러 모터를 병렬로 동일한 속도로 작동시킬 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에서는 하나의 가변 주파수 드라이브(VFD)를 사용하여 여러 모터를 제어할 수 있습니다.

지금 읽기

다양성 과 확장성 을 갖춘 다중 모터 애플리케이션 기술

당사의 다중 모터 애플리케이션 기술을 통해 시스템 내에서 여러 모터를 효율적으로 제어하고 조정할 수 있습니다. 당사의 솔루션은 여러 모터 드라이브 간에 원활한 동기화, 부하 공유 및 고장 관리를 가능하게 하여 효율성과 생산성을 극대화하면서 가동시간을 최소화합니다. 복잡한 생산 라인이나 다중 모터 설치를 관리하든, 당사의 기술을 활용하여 원활한 운영과 최적의 성능을 제공하십시오.


분기 모터 제어 및 모터 보호 솔루션

산업 환경에서 안전은 매우 중요하며, 특히 모터 제어 및 모터 보호에 있어서는 더욱 그렇습니다. 당사의 분기 모터 제어 및 모터 보호 솔루션은 과부하, 단락 및 기타 전기적 결함에 대한 종합적인 보호 기능을 제공합니다. 조정 가능한 트립 설정, 모터 모니터링 및 진단 기능과 같은 고급 기능을 통해 장비, 인력 및 자산의 안전을 유지하는 동시에 생산성과 가동시간을 최적화할 수 있습니다.

동영상
Rockwell의 새로운 분기 모터 제어 및 모터 보호 솔루션

이 동영상에서 Design World 엔지니어는 Rockwell Automation의 데모 키트를 자세히 설명하며, 이 키트는 업데이트된 Allen‑Bradley 분기 모터 제어 및 모터 보호 솔루션 라인업을 선보입니다.

분기 모터 제어 및 모터 보호
산업용 모듈형 제어 시스템
브로슈어
분기 모터 제어 및 모터 보호

Branch 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계 및 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장성 있는 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

지금 읽기

스냅식 배선이 적용된 밀폐형 스타터
포장 라인 식음료(F&B;) 산업
브로슈어
스냅식 배선이 적용된 밀폐형 스타터

Allen-Bradley 밀폐형 스타터는 특허받은 스냅 결합식 종단을 적용하여 빠르고 안전한 구성요소 배선을 제공합니다. 이러한 연결 방식은 배선 시간을 크게 단축할 뿐만 아니라, 배선 오류를 방지하고 현장에서 손쉽게 조립 및 구성요소 교체가 가능하도록 지원합니다.

지금 읽기

간소화된 통합 및 판넬 최적화

효율적인 판넬 설계는 공간 활용을 극대화하고, 설치 시간을 최소화하며, 유지보수를 간소화하는 데 필수적입니다. 당사의 판넬 최적화 솔루션은 모듈형 설계, 컴팩트한 설치면적, 설치가 용이한 구성요소를 제공하여 간소화된 통합과 배선 복잡성 감소를 실현합니다. 신규 제어 판넬을 구축하든 기존 시스템을 개조하든, 당사는 공간을 최적화하고, 접근성을 개선하며, 전반적인 시스템 성능을 향상할 수 있도록 지원합니다.


성공을 위한 지원당사의 종합적인 제품 라인업 외에도, 투자 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 리소스를 활용하십시오.
 

제품 사양
제품 사양
지원
지원
제품 사양
Procurement specifications include communication options, ratings, and certifications, which help customers determine if a product meets their requirements.
자세히 알아보기
제품 선정 및 구성
제품 선정 및 구성
지원
지원
제품 선정 및 구성
적절한 산업용 제품을 제품 선정하고 구성하는 데 도움이 되는 다양한 제품 선정 및 구성 툴을 제공합니다.
자세히 알아보기
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
팟캐스트
팟캐스트
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.
지금 듣기

전문가에게 배우기무료 웨비나를 시청하여 당사의 산업 제어 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
 

Rockwell Automation 컨설턴트와 상담할 준비가 되셨습니까?

귀하의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원할 수 있도록 업계 전문성을 제공합니다.

영업사무소 찾기
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 제어 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 라인 투 로드 전력 솔루션