Loading

PanelView 800 그래픽 터미널 튜토리얼
Allen-Bradley

이 동영상을 보고 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PanelView 800 그래픽 터미널을 최대한 활용할 수 있는 팁과 요령을 알아보십시오.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 PanelView 800 그래픽 터미널은 고속 프로세서, 고해상도 디스플레이, 마이크로 및 소형 컨트롤러에 연결할 수 있는 기능, 원격 모니터링 기능을 제공합니다. 이 고성능 터미널은 다양한 중소규모 애플리케이션을 충족하기 위한 독립형 장비에 적합합니다. 

이 동영상을 보고 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PanelView 800 그래픽 터미널을 최대한 활용할 수 있는 팁과 요령을 알아보십시오.

Connected Components Workbench 소프트웨어 튜토리얼 더 알아보기 

PanelView 800 그래픽 터미널 개요
영상
PanelView 800 그래픽 터미널 개요

PanelView 800 그래픽 터미널의 기능에 대해 알아보십시오. 제공되는 언어: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

지금 확인하기
탐색 및 기능

쿠키 라인 패킹 애플리케이션 예를 통해 알람, 레시피, 트렌드, 언어 전환, 이미지 가져오기 등의 많은 기능을 살펴보십시오. 

FTP(File Transfer Protocol)

펌웨어 버전 5.011 이상에서 제공되는 FTP 클라이언트 기능을 사용하여 그래픽 터미널에 액세스하고 연결을 설정합니다. 

트렌드 저장

트렌딩 기능을 살펴보고 트렌드를 외부 저장장치에 저장하는 방법을 알아보십시오. 

애니메이션 기능

병 충전 애플리케이션 예를 사용하여 PanelView 800 그래픽 터미널의 애니메이션 기능을 살펴보십시오. 

다중 상태 표시기 및 메모리 태그

다중 상태 표시기와 고급 메모리 태그 설정으로 애니메이션을 쉽게 만드는 방법을 알아보십시오.

터미널에서 레시피 수정

레시피 기능을 사용하여 애플리케이션당 최대 50개의 레시피를 수정합니다. 

버튼으로 작동되는 이메일

버튼으로 작동되는 이메일 기능으로 버튼을 수동으로 눌러 이메일을 구성하고 전송합니다. 

알람으로 작동되는 이메일

알람으로 작동되는 이메일 기능으로 알람을 자동으로 사용하여 이메일을 구성하고 전송합니다. 

사용자 정의 객체

동일한 애플리케이션에서 재사용하거나 다른 애플리케이션으로 내보내거나 가져올 수 있는 사용자 정의 객체를 만듭니다. 

원격으로 그래픽 터미널 제어

가상 네트워크 컴퓨팅 서버를 설정하여 PanelView 800 그래픽 터미널을 제어합니다. 

원격 액세스에 대한 HMI 보안

암호로 보호된 그래픽 터미널로 무단 원격 액세스를 방지하고 애플리케이션을 안전하게 업로드/다운로드합니다. 

두 컨트롤러 간의 통신 전환

PanelView 800 그래픽 터미널에서 두 컨트롤러 간의 통신을 전환하는 워크플로우에 대해 알아보십시오. 

CompactLogix 5370 컨트롤러에 대한 연결 구성

Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 CompactLogix™ 5370 L1 컨트롤러에 PanelView 800 터미널을 구성합니다. 

HMI 객체 생성(CompactLogix 5370 L1 컨트롤러)

Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 아날로그 게이지, 다중 상태 표시기, 트렌딩 등의 PanelView 800 HMI 객체를 생성합니다.

Micro800 컨트롤러에 대한 연결 설정

Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 직렬 및 이더넷 프로토콜을 통해 HMI와 Micro800™ 컨트롤러 간의 통신을 설정합니다.

래치 버튼 사용 방법

Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PanelView 800 그래픽 터미널에서 래치 버튼을 사용합니다.

트렌드 객체 사용 방법

Connected Components Workbench 소프트웨어를 통해 USB 드라이브에 데이터를 기록하는 트렌드 차트를 사용합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨...
  4. Chevron LeftChevron Left HMI(Human Machine Interface)
  5. Chevron LeftChevron Left PanelView 800 그래픽 터미널
  6. Chevron LeftChevron Left PanelView 800 그래픽 터미널 튜토리얼