복합 감지 기술을 사용하는 모든 종류의 특수 시리즈 광전계 센서가 제공되며 이를 통해 까다로운 애플리케이션을 해결할 수 있습니다.

Series 5000 모듈형 광전 센서
당사의 Series 5000 모듈형 광전 센서를 구성하는 두 가지 주요 컴포넌트는 포토헤드와 전원 베이스입니다. 대부분의 전자 장치가 들어 있는 포토헤드는 스크류 한 개만 돌리면 전원 베이스에서 신속하게 분리됩니다. 애플리케이션에 변화가 있는 경우, 배선 또는 정렬 작업을 다시 하지 않고도 다른 여러 가지 Series 5000 감지 모드로 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다. PHOTOSWITCH® Series 5000 제품 라인에는 여섯 가지 제품군이 있어 까다로운 각종 산업용 광전 애플리케이션에 투입할 수 있습니다.

Series 9000 게이트 엔트리 광전 센서
당사의 Series 9000™ 게이트 엔트리 광전 센서는 자동 액세스 제어(게이트 엔트리) 애플리케이션에서 차량의 비접촉 감지 기능에 대한 UL 325 승인을 받은 UL 508 등재 솔루션입니다. 이러한 센서는 개별 상품 또는 번들형 키트로 사용할 수 있습니다.

Series 6000 Compact 광전 센서
당사의 Series 6000 Compact 광전 센서는 컴팩트한 패키지로 신뢰할 수 있는 범용 감지 기능을 제공합니다. 이 시리즈는 4회전 감도 조정 전위차계 및 0.2ms의 고속 DC 모델을 제공합니다. 또한 -40°C의 매우 낮은 온도에서도 사용할 수 있습니다.

Series 4000B 장거리 광전 센서
당사의 Series 4000B 장거리 광전 센서는 광범위한 산업용 어플리케이션에서 작동되는 독립형 풀 사이즈 센서입니다. ON/OFF 지연, 1회 촬영, 지연 1회 촬영, 동작 감지기 및 카운팅 모듈을 포함한 다양한 플러그 인 타이밍 모듈을 선택할 수 있어 어플리케이션 문제를 간편하게 해결할 수 있습니다.

Series 9000 진단용 광전 센서
당사의 Series 9000™ 진단용 광전 센서는 더러운 렌즈 상태를 시각적, 전기적으로 표시합니다. 광 렌즈에 먼지나 때가 끼기 쉬운 어플리케이션에 유용합니다. 센서는 정적 또는 다이나믹 모드로 작동할 수 있습니다. 정적 작동 모드는 불안정한 감지 상태를 즉시 표시해야 하는 웹 어플리케이션에 사용합니다. 이러한 상황은 마진 수준이 0.7X보다 높거나 1.5X보다 낮은 경우에 발생합니다.