개요
Bulletin 42JT VisiSight™ 소형 광전계 센서
- 일부 42JT 센서에 내장된 IO-Link 통신 프로토콜을 통합하여 가동 중단 시간 최소화 및 생산성 향상
- IO-Link 기능의 센서를 통해 장비 자동 설정, 다중 프로파일, 추세 파악, 설명 태그, 장비별 파라미터 등 고급 기능 및 진단 기능 제공
- Class 1 "시력에 무해한" 적색 레이저 빔
- 독특한 "자동 PNP/NPN" 출력으로 재고비용 절감 및 설치와 유지보수 간소화
- 푸시 버튼 인식으로 감도 및 LO/DO 선택
- IP69K 및 ECOLAB 정격 외함
- 적색 가시광선 LED 등으로 정렬 용이
- 투명 물체 감지
- 색상 및 대비 감지
Bulletin 42JS VisiSight 소형 광전계 센서
- 리니어 감도 조정 손잡이 모델 또는 비조정 모델
- IP67 정격 외함
- 적색 가시광선 LED 등으로 정렬 용이
Bulletin 42JA VisiSight 소형 광전계 센서
- 다양한 연결 스타일, 조정 가능한 감지 범위(일부 모델) 및 애플리케이션 유연성을 위한 출력 유형이 특징
- 360° 시야각의 LED 상태 표시기 제공
- 극한 산업 조건을 견딜 수 있는 IP67 외함 등급 포함
- 쉽게 정렬할 수 있도록 모든 모델에 가시광원 제공
- 선택 가능한 고광도 또는 저광도 작동 조절 나사 포함
- 탁월한 누화 내성을 위해 적외선 광원과 함께 사용 가능한 추가 전송 빔 모델
- 전송 빔 발신부의 광원 비활성화를 위한 입력 제공
- 광범위한 애플리케이션을 처리하기 위한 다양한 감지 모드 포함
- 자재 취급, 포장 및 기타 산업에 적합
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
확산 | 1m | 250mm, 800mm | 250mm, 800mm |
배경 억제 | 조정 - 100mm, 350mm | 55mm, 130mm 고정 | 125mm, 200mm, 400mm |
배경 반사 | 조정 - 350mm | - | - |
편광 역반사 | 5m | 3m | 6m |
투명 물체 | 2.5m | - | 2m |
전송 빔 | 10m(빨간색), 15m(IR) | 10m(빨간색), 10m(IR) | 13m(빨간색), 18m(레이저) |
Light Source | 빨간색 LED | 빨간색 LED | 빨간색 LED |
적외선(T빔) | 적외선(T빔) | 등급 1 레이저 | |
출력 모드 | 선택 가능한 LO 또는 DO | 보완적 LO 및 DO | 교육 가능한 LO 및 DO |
출력 타입 | 카탈로그 넘버에 따른 NPN 또는 PNP | 카탈로그 넘버에 따른 NPN 및 PNP | 자동 PNP 또는 NPN |
동작 전압 | DC | DC | DC |
응답 시간 | 1 ms | 1 ms | 0.5 ms |
외함 등급 | IP67 | IP67 | IP67 및 IP69K |
IO 링크 활성화 | - | - | 내장 |