Loading

색상 및 대비 광전 센서

다양한 색상 및 대비 광전계 센서를 제공합니다. 산업용으로 설계된 RGB 트루컬러 인식 센서에서 등록 상표는 물론 까다로운 파스텔 색상 등 다양한 배경 색상을 감지하는 센서에 이르기까지 고객의 어플리케이션 요건에 맞는 색상/대비 센서를 제조하고 있습니다.

Main Image

Bulletin 45CLR ColorSight™ 색상 및 대비 센서는 출력 채널 세 개의 독립형 색상 감지 센서로서, 서로 다른 세 가지 색상의 동시 감지가 가능합니다. 최대 5가지 색상의 처리가 가능하고 추가 색상의 원거리 프로세싱을 위해 RGB 참값을 전송하는 RS-485 호환 모델도 구입할 수 있습니다.

ColorSight 색상 및 대비 센서
Main Image

Rockwell Automation의 Bulletin 46CLR ColorSight™ 트루컬러 센서는 최대 65mm 범위까지 색상을 균일하게 감지하는 거리 교정 기술(특허 출원 중)을 사용했습니다. 또한 최대 7가지 색상 내부 저장, 9단계로 조정 가능한 허용 오차 수준 등의 기능으로 최적의 애플리케이션 유연성을 자랑합니다.

46CLR ColorSight 트루컬러 센서
Main Image

반응 시간이 빠른 Bulletin 45CRM 색상 맞춤 표시 센서는 3가지 LED 색상(빨간색, 초록색, 파란색)으로 표시와 배경 간의 색 반응 차이를 구분해 줍니다.

45CRM 색상 맞춤 표시 센서