Loading

투명 물체 감지

ClearSight™ 투명 물체 감지 광전 센서를 사용하여 가장 중요한 센서 문제 세 가지를 해결할 수 있습니다. 대비, 형태 변화 및 습윤 환경. 센서를 사용하여 유리병과 플라스틱 병 또는 필름과 같은 투명 소재를 안정적으로 감지할 수 있습니다.

Main Image

ClearSight™ RightSight™ 투명 물체 감지 센서의 광학 시스템을 개조하여 플라스틱 병 같이 투명한 물체의 감지 성능을 높였습니다. 저압 24V DC 모델 또는 범용 24V DC/120V AC 또는 220V AC 모델로 판매되고 있습니다.

ClearSight RightSight 투명 물체 감지
Main Image

혁신적인 광학 기술의 ClearSight™ 9000 투명 물체 감지 센서는 탁월한 투명 물체 감지 솔루션입니다. 동축 광학 및 순환적 극성을 통해 투명 물체에서 얻을 수 있는 대조를 극대화하여 신뢰성과 생산성을 높여줍니다.

ClearSight 9000 투명 물체 감지 센서