개요
- 위험 위치 푸쉬 버튼 및 스테이션 제공
- Classes I, II 및 III Divisions 1 및 2 제공
- 0.75인치 — 14 NPSM 배럴 포함
- 타입 7 및 9 포함
- 방폭 운영 장치 제공
- Class I Division 2 위험 위치용 800TC-XAF 방폭 접점 블록 제공
사양
인증
외함:
- UL Listed — 파일 번호 E71673, 가이드 번호 NNNY
- CSA - 파일 번호 LR11924
장비:
- UL Listed — 파일 번호 E10314, 가이드 번호 NOIV
- CSA - 파일 번호 LR11924
표준 준수
- CSA C22.2 - No. 14
- CSA C22.2 No. 25
- CSA C22.2 No. 30
- UL 508
- UL 698
- UL 1203
- UL 1604