Loading

네트워크 보안 및 인프라

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 ControlLogix® 시스템은 연결을 사용하여 장비 간 통신 링크를 설정합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1756 섀시 기반 통신 모듈을 사용하여 연결을 설정한 다음 1756 섀시 안에 네트워크, 사용자 및 장비를 위한 네트워크 기반의 액세스 제어를 구현할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 EtherNet/IP™, DeviceNet, ControlNet 및 기타 네트워크 프로토콜을 지원하는 다양한 모듈을 제공합니다.

1756CommModules
ControlNet 네트워크

ControlNet™ 네트워크는 실시간 데이터 처리 성능이 요구되는 어플리케이션을 위한 개방형 제어 네트워크입니다. ControlNet은 컨트롤러 간 인터로킹과 I/O 실시간 제어, 드라이브 및 밸브를 지원합니다. 또한 고가용성 어플리케이션을 비롯한 분산 및 프로세스 어플리케이션에서 제어 네트워킹도 가능합니다.

Main Image
ControlNet 연결 제품

어플리케이션에 따라 다양한 ControlNet™ 제품이 있습니다. 제품에는 내장된 ControlNet 인터페이스가 있거나, 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 ControlNet 네트워크에 제품을 연결합니다. 데이터 처리 성능이 우수한 실시간 어플리케이션에 대한 지원을 계속 받을 수 있습니다.

DeviceNet 네트워크

DeviceNet™ 네트워크는 간단한 산업용 장비를 위한 장비 수준의 개방형 제어 및 정보 네트워크를 제공합니다. 센서, 액추에이터, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러와 컴퓨터 등 고차원적인 간의 통신을 지원합니다. 전력과 신호를 케이블 하나로 처리하는 간단하고 경제적인 배선 옵션입니다.

Main Image
DeviceLogix-Enabled 제품

DeviceLogix™ Smart 컴포넌트 기술로 I/O, 모터 스타터, 푸시 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하는 한편 고성능 저비용 분산 제어 기능을 발휘합니다.

Main Image
DeviceNet 연결 제품

사용자 어플리케이션용 제품에 연결된 다양한 DeviceNet™을 제공합니다. 제품은 내장된 DeviceNet 인터페이스를 가지고 있거나 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 DeviceNet 네트워크에 연결됩니다. 로크웰 오토메이션은 배선, 시운전 및 문제 해결을 위한 DeviceNet 사용을 용이하게 하는 솔루션을 통해 DeviceNet에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

EtherNet/IP 네트워크

EtherNet/IP™ 네트워크는 개방형 산업 표준 네트워킹 기술을 사용하며, 공장 전반에 걸친 네트워크 시스템을 제공합니다. 이를 통해 이산, 연속 프로세스, 배치, 안전, 드라이브, 모션 및 고가용성 어플리케이션을 실시간으로 제어하고 관련 정보를 얻을 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크는 모터 스타터와 센서 등의 장치를 컨트롤러와 HMI 장비에 연결하는 등 전사적 연결 네트워크입니다. 일반적인 네트워크 인프라에서 산업용 및 비산업용 통신을 지원합니다.

Main Image
ArmorStratix 5700 산업용 Ethernet 스위치

ArmorStratix™ 5700 산업용 Ethernet 스위치는 극한 환경에서도 신뢰할 수 있고 견고한 네트워크용 On-Machine 솔루션을 제공합니다. 이 레이어 2 매니지드 스위치는 방진 및 방수를 위한 IP67 정격이며, 광범위하게 분산된 애플리케이션이 필요한 작동에 적합합니다.

Main Image
임베디드 스위치 기술

임베디드 스위치 기술로 Ethernet 스위치 기능을 하드웨어에 내장하여 고성능 어플리케이션을 지원합니다. 임베디드 스위치 기능이 있는 듀얼 포트 제품을 사용하면 별도의 Ethernet 스위치 없이 사용자의 네트워크에 장비를 직접 연결하여 전체 비용을 줄이고 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다. 이러한 제품은 EtherNet/IP™ 어플리케이션의 리니어 토폴로지 및 DLR(Device-level Ring) 토폴로지를 지원합니다.

Main Image
EtherNet/IP 연결 제품

다양한 어플리케이션용의 4000+ 자동화 제품이 있습니다. 제품은 내장된 네트워크 인터페이스나 통신 모듈 옵션을 가지고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 새롭고 혁신적인 제품과 함께 EtherNet/IP™ 제공을 꾸준히 확대하고 있습니다.

Main Image
네트워크 주소 번역(NAT) 장비

소형 제어 시스템의 유연성을 향상하고자 하십니까? 같은 라인에 있는 장비 여러 대의 네트워크 설정을 동일하게 구성하고자 하십니까? 복잡하고 시간과 비용이 많이 소요되는 변경 작업 대신 NAT 장치로 장비를 조정하십시오. 같은 라인에 있는 장비 여러 대를 구성하면 설정이 동일한 제어 시스템에서 설정을 재구성하지 않고도 Ethernet 네트워크로 통신할 수 있습니다. VPN 연결을 통해 손쉬운 원격 지원이 가능합니다. 

Main Image
Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치

Bulletin 1783 Stratix® 2000 언매니지드 Ethernet 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다. 이러한 산업 등급의 스위치는 구성이 전혀 필요하지 않으며 간단한 케이블 연결로 Logix 기반 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Stratix 5400 산업용 Ethernet 스위치

Stratix® 5400 산업용 Ethernet 매니지드 스위치는 GE(Gigabit Ethernet)와 PoE(Power over Ethernet) 및 GE 광통신 포트를 사용하여 레이어 2 스위칭 및 레이어 3 라우팅을 지원함으로써 확장성을 강화합니다. 또한 이 스위치는 DLR에 3링 지원을 제공하므로 Cell/Area Zone 레벨에서 네트워크 설계 유연성을 높여 더 많은 장비를 연결하여 사용할 수 있습니다.

Main Image
Stratix 5410 산업용 분산 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 5410 산업용 분산 스위치는 19인치 랙 장착형 설계로 포트 밀도를 더욱 높일 수 있습니다. 이 스위치는 10기가비트 포트 옵션 네 개와 NAT(Network Address Translation) 기능이 있어서 고성능이 요구되는 네트워크에 알맞은 전체 기가비트 플랫폼을 제공합니다. Stratix 5410 스위치는 견고한 외부 설계 덕분에 극한 환경의 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

Main Image
Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 5700 매니지드 산업용 Ethernet 스위치는 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처와 기능을 사용합니다. 소형 어플리케이션에서 공장 전체 인프라에 대한 IT 통합형까지 필요한 스위치 용량에 맞출 수 있도록 설계되었습니다. 구성 및 모니터링 Tool을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 통합 아키텍처® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다.

Main Image
Stratix 5800 고성능 관리형 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix 5800 고성능 관리형 스위치는 유연한 패키지 하나로 기가비트급 성능을 발휘합니다. 고정형 및 모듈형 디자인으로 제공되며 구리, 광섬유, PoE 확장 모듈을 폭넓게 지원합니다. 또한 다양한 애플리케이션 요구 범위에 맞춰 Layer 2 또는 Layer 3 라우팅 펌웨어 옵션으로 사용할 수 있습니다.

Main Image
Stratix 5950 보안 장비

로크웰 오토메이션의 Stratix® 5950 보안 장비는 여러 가지 고급 보안 기능을 장비 하나에 탑재하여 산업 자동화 인프라를 보호해 줍니다. 로크웰 오토메이션의 보안 제품군에 속하는 이 제품은 일반적인 네트워크 보안 기술을 토대로 구축되었습니다. 이러한 기술로 ICS(산업 제어 시스템)의 액세스 제어, 위협 감지 및 애플리케이션 가시성 향상을 뒷받침합니다.


Main Image
Stratix 8000 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 8000 모듈형 매니지드 스위치 라인은 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처 및 기능과 강력한 구성 Tool을 사용하므로 IT 전문가들은 익숙한 Tool을 가지고 엔터프라이즈 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다. 구성 및 모니터링 Tool을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 Integrated Architecture® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다.

Main Image
Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 스위치 라인은 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처 및 기능과 강력한 구성 Tool을 사용하므로 IT 전문가들은 익숙한 Tool을 가지고 엔터프라이즈 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다. 구성 및 모니터링 Tool을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 Integrated Architecture® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다. 이 레이어 3 스위치는 VLAN과 서브넷 간 라우팅을 지원합니다.

게이트웨이 및 연결 장비

로크웰 오토메이션은 기존 네트워크 구조를 활용하여 다른 네트워크의 데이터에 액세스하는 방식으로 컨트롤 장비 비용을 절감하면서 정보 수준 또는 제어 수준 네트워크를 장비 수준 네트워크와 원활하게 연결하는 광범위한 게이트웨이 및 연결 장비를 제공합니다. 어플리케이션 문제를 가장 잘 해결하는 제품을 신속하게 찾아 주는 타사 제품 참조 프로그램인 로크웰 오토메이션의 Encompass™ Partners를 통해 다른 연결 장비를 사용할 수도 있습니다.

Main Image
4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 이 유닛은 지선 전류를 지속적으로 모니터링하다가 폴트가 감지되면 해당 지선을 차단하여 세그먼트의 나머지 부분을 보호함으로써 필드 장비의 지선 포트를 4개까지 보호해 줍니다. 이중화 구성으로 트렁크 모니터링을 사용하면 케이블 폴트 발생 시, 트렁크 메시지를 다시 라우팅할 수 있습니다.

Main Image
6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 연결하는 폴트 방지 기능을 갖춘 제품입니다. 이 유닛은 버스 입력 포트와 버스 출력 포트, 필드 장비 지선 포트 6개로 이루어져 있습니다. 각 지선 포트의 버스 전류를 지속적으로 모니터링합니다. 폴트가 감지되면 문제가 해결될 때까지 해당 지선을 차단합니다. 따라서 세그먼트 하나가 단락되더라도 해당 버스의 나머지 필드 장비는 모두 통신이 가능합니다.

Main Image
이중화 ControlNet - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

Main Image
이중화 ControlNet - Profibus-PA 연결 장비

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 ControlNet을 바로 연결할 수 있습니다.

Main Image
EtherNet/IP - DeviceNet 연결 장비

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ - DeviceNet 연결 장비는 DeviceNet™을 새로운 시스템 또는 기존 시스템에 추가하기 위한 빠른 통합 솔루션을 제공합니다. 내장된 원격 액세스 기능을 사용하면 자동화된 장비 관리를 통해 DeviceNet 네트워크에서 장비를 제어, 구성하고 문제를 해결할 수 있습니다.

Main Image
이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

Main Image
이중화 EtherNet/IP - Profibus-PA 연결 장비

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 EtherNet/IP를 바로 연결할 수 있습니다.

IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 로크웰 오토메이션의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서를 통합하는 데 사용되는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다. 매우 효율적인 방식으로 센서 데이터를 제어 시스템에 바로 입력할 수 있습니다. IO-Link 센서의 유연성을 기반으로 컨트롤러에 진단 정보를 제공하여 장비를 보다 효율적으로 작동할 수 있습니다. 이 센서에서 제품을 감지하는 것은 물론 자세하고 정확한 장비 상태 정보까지 제공하므로 가동시간이 향상됩니다.

IO-Link
기타 산업용 네트워크

Data Highway Plus, DH-485, 범용 리모트 I/O, SERCOS II 등의 기존 네트워크 어플리케이션에 새 어플리케이션을 유연하게 연결할 수 있는 다양한 기타 산업용 자동화 네트워크를 지원합니다. Encompass™ 파트너 제품을 통해 그 밖의 여러 네트워크에 인섀시(in-chassis) 연결도 가능합니다.

Main Image
Data Highway Plus(DH+) 네트워크

Data Highway Plus(DH+) 네트워크는 생산 현장 어플리케이션용 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하기 위해 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.

Main Image
DH-485 네트워크

DH‑485 산업용 로컬 영역 네트워크는 생산 현장 어플리케이션용으로 설계되었으며 RS‑485 트랜스미션 스탠다드를 사용하고 있습니다.

Main Image
SERCOS 인터페이스

SERCOS(시리얼 실시간 통신 시스템)는 모션 컨트롤에 대해 국제적으로 승인된 통신 표준입니다(IEC 61491). 이 통신 네트워크는 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계되었습니다. SERCOS 드라이브 연결 및 ControlLogix® 컨트롤러용 제어를 제공하는 인터페이스 모션 모듈형 SERCOS를 지원합니다.

Main Image
범용 리모트 I/O(RIO) 네트워크

범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.

프로세스 기기 네트워크

로크웰 오토메이션의 프로세스 기기 네트워크에서 프로세스 기기와 프로세스 컨트롤 시스템 간의 통신이 가능합니다. 로크웰 오토메이션은 HART 및 FOUNDATION™ 필드버스의 기기를 위해 통합형 PlantPAx™ 분산제어시스템을 지원합니다. 로크웰 오토메이션의 Encompass™ 파트너들은 Profibus PA는 물론 Modbus 및 기타 네트워크도 폭넓게 지원합니다. Endress+Hauser 및 기타 파트너들은 이러한 추세에 발맞춰 EtherNet/IP™ 네트워크에 연결되는 프로세스 기기를 제공하고 있습니다.

Main Image
FOUNDATION 필드버스

PlantPAx™ 분산제어시스템은 플랜트 전체를 아우르는 단 하나의 제어 및 정보 플랫폼 역할을 하며, FOUNDATION Fieldbus 표준에 따라 시설 전체에 제어 아키텍처를 분산 구현할 수 있습니다. 이 두 가지 강력한 기술을 결합하면 여러 가지 장비로 프로세스 제어를 실행하는 한편 데이터를 완벽하게 통합 배포할 수 있습니다.

Main Image
HART 통신 프로토콜

HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내에서 기기를 통해 디지털 방식으로 향상된 통신을 대상으로 널리 인정된 기준입니다.