개요
1102C /1104C NEMA 진공 컨택터
- 최대 1,500V까지 사용 가능하도록 설계
- 600V 이상의 전압을 사용하는 채굴 및 펌프용으로 이상적인 기능 제공
- 600V 이상에서 효과적으로 아크 소호, 시각적 ON/OFF 표시기 탑재
- 전방 배치된 전선 및 부하 터미널 덕분에 배선 용이
- 탈부착이 간편한 측방 장착 보조 접점 포함
1502 중압 진공 컨택터
- 경량 소형 설계
- 강력한 개입 기능 제공
- 낮은 재단 전류
- 시각적 접점 마모 표시기 포함
- 탁월한 절연 복구 특성으로 높은 전환 주파수 이용 가능
- 단일 코일/코어 자석 어셈블리 포함(800A에 한함)
- 유지보수 최소화
문서
인증
Bulletin 1102C/1104C
- CSA C22.2, No. 14
- CSA C22.2, No. 14-05
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
- UL 508
Bulletin 1502
- CE
- CSA 22.2, No. 253
- IEC 62271-106
- UL 347