당사의 Kinetix® RDD-Series™ 다이렉트 드라이브 서보 모터는 부하에 직접 연결되어 기어박스, 타이밍 벨트, 풀리(pulley) 및 기타 기계 부품이 필요하지 않습니다. 그 결과로 에너지 소비가 줄어들고, 정정 시간(settling time)이 빨라지고, 전반적으로 부하를 더 잘 제어할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 저속에서 높은 토크 제공으로 어플리케이션 요건 충족
- 베어링 자체가 부하로 작용되는 어플리케이션을 위한 무베어링 하우징 구성
- 연속 토크 범위 5 - 426Nm(44 - 3,770lb-in.)
- 단순화된 메커니즘 및 부품 수 감소로 유지보수 및 가동 중단 시간 감소
- 당사의 Integrated Architecture 솔루션과 빈틈없이 통합하여 단일 환경에서 프로그래밍, 제어 및 데이터 수집
- 싱글턴 및 멀티턴 옵션의 Heidenhain 고해상도 절대치 인코더
- Kinetix 서보 드라이브용으로 최적화된 권선
- IP65 장비 보호
제품 선정
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 RDD 시리즈 다이렉트 드라이브 서보 모터를 프로그래밍하십시오.
용도
당사의 일반적인 RDD-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 고전력 및 고성능 요건의 축
- 기계적 기어 축소 대체(기어박스, 벨트, 풀리(pulley))
- 좁은 공간 제약