Loading

Kinetix MP-Series 서보 모터

로크웰오토메이션의 Kinetix® MP-Series™ 서보 모터는 저관성, 중관성, 식품 등급 및 스테인리스 스틸 모터를 포함하며 고객 고유의 애플리케이션 요건에 맞춰 개발되었습니다.

Main Image

MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 기능과 사용자의 식품 및 음료 어플리케이션의 특수 요건에 맞춰 특별히 설계된 기능을 결합합니다. 확립된 MP-Series 분할 고정자 기술로 제조된 이 소형 저관성 서보 모터는 식품 패키징, 기체 충전 및 성형, 충전 및 밀봉 등 다양한 어플리케이션 요건에 맞는 고성능 모터입니다.

MP-Series 식품 등급 서보 모터
Main Image

MP-Series™ 스테인레스 스틸(MPS) 서보 모터는 방수 작업환경의 고유한 요건을 충족하도록 특수 설계된 제품입니다. 이 서보 모터는 부식성이 높은 고압의 물 세척 작업 환경을 포함하여 상당히 다양한 어플리케이션에서 Kinetix® 통합 모션의 장점을 발휘할 수 있습니다. 다양한 Allen-Bradley 서보 모터가 이 MPS 모터를 통해 식품, 음료, 양조, 낙농, 제약 및 건강/미용 제품 제조 장비의 새 어플리케이션으로 확장됩니다.

MP-Series 스테인레스 스틸 서보 모터
Main Image

MP-Series™ 중관성(MPM) 서보 모터는 IEC 메트릭 장착 치수를 사용하며 회전 가능한 DIN 커넥터가 달려 있어 커넥터 방향을 자유롭게 선택하고 케이블을 쉽게 배선할 수 있습니다. 이러한 모터는 Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 및 Kinetix 6500 서보 드라이브용으로 최적화된 제품입니다. 이 모터의 특징은 레거시 모터로부터 원활한 마이그레이션 경로를 제공하는 유사한 속도 및 토크 성능, 피드백 장비 및 회전자 관성입니다.

MP-Series 중관성 서보 모터
Main Image

MP-Series™ 저관성(MPL) 서보 모터는 브러시 없는 고출력 모터로, 혁신적 설계 특성을 이용하여 모터 크기를 줄이는 동시에 토크를 대폭 늘렸습니다. 이 소형 브러시리스(brushless) 서보 모터는 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건에 맞춰 설계되었습니다. 이 서보 모터 시리즈는 일반적으로 Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 및 Ultra™ 3000 서보 드라이브 제품군과 함께 사용됩니다. 이러한 모터는 9가지 프레임 크기로 사용할 수 있습니다.

MP-Series 저관성 서보 모터