Loading

Kinetix VP-Series 서보 모터

Rockwell Automation의 Kinetix® VP-시리즈 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 Integrated Motion Control을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. 로크웰오토메이션의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.

Popular Resources/Quicklinks
Integrated Architecture 브로셔 Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 Kinetix VPH 위생 서보 모터 제품 소개서

통합을 통해 고효율 모터로 손쉽게 전환

저효율 인덕션 모터에서 새로운 고효율 모터로 전환하는 일은 어려울 수 있습니다. Rockwell Automation의 향상된 PowerFlex 755 저압 드라이브 및 Kinetix VPC 서보 모터 통합으로 손쉽게 현대화를 진행하고 효율 목표를 달성할 수 있습니다. PowerFlex 755 드라이브의 파워와 Kinetix VPC 서보 모터의 IE5 효율은 최고의 조합입니다. 두 제품은 시스템 테스트를 완료했기 때문에 제품 선정 프로세스가 간소화됩니다. 또한 입력/출력 파라미터가 미리 준비되어 있어 더욱 빠르고 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.

이제 연속 사용 애플리케이션에서 더욱 다양한 옵션 이용 가능

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터에 팬 미포함 버전이 추가되었으며 IE5 에너지 효율성 등급이 업데이트되었습니다. 이러한 개선 사항 덕분에 배선 및 구성요소가 줄어들고 에너지 비용이 한층 더 절감되므로 인쇄 등 공기 외란에 민감한 애플리케이션에 적합합니다.

기존 팬 버전 Kinetix VPC 서보 모터와 마찬가지로, 팬이 있는 신규 옵션도 내부 영구 자석 기술을 이용해 더 나은 성능, 토크 품질 및 에너지 효율성을 자랑합니다.

개요

  • 디지털 피드백 장치를 통해 모터 성능에 대한 실시간 정보를 컨트롤 시스템에 제공
  • 효율적인 시스템 크기 조정을 위해 드라이브 정격에 맞게 최적화
  • 케이블 하나로 피드백, 모터 제동 및 모터 전력 공급

Kinetix VPH 위생 서보 모터

  • 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 최대 토크 2.76…73.5Nm(24.43…650.48lb-in.) 제공
  • 용량 정격 0.4…3.16kW(0.54...4.23Hp)
  • 200V 및 400V의 전압 클래스 옵션과 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
  • 온모터 단일 케이블 옵션 1…15m
  • 316 등급 스테인리스 스틸 하우징 및 매끄러운 표면으로 3A 및 EHEDG 가이드라인을 충족하는 위생 설계
  • IP69K 물 세척 등급 및 NSF 인증

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 포함)

  • 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 17.6 - 191.1N•m
  • 용량 정격 4.0 - 30.0kW
  • 냉각팬, 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • 토크 품질 향상
  • PowerFlex 755 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 미포함)

  • 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 15.3 - 167.7Nm
  • 용량 정격 3.4 - 24.4kW
  • 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • 토크 품질 향상
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • PowerFlex 755 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPL 저관성 서보 모터

  • 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.46 - 33.0N•m
  • 저관성 로터, 샤프트 실(옵션)

Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터

  • 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.93 - 19N•m
  • 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
  • 스테인레스 스틸 샤프트 및 패스너 포함

이 비디오를 보고 Kinetix VPC 서보 모터의 작동을 알아보십시오. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Kinetix VP-Series 서보 모터


제품 선정


Certifications
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA 승인 E146578
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


소프트웨어

Rockwell Software®의 Studio 5000™ 자동화 엔지니어링 및 설계 환경을 사용하여 단일 케이블 모션 시스템을 구성하십시오.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

문서

자료 발행 번호 언어
Integrated Architecture 브로셔 IA-BR005
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 VPC-PP001
Kinetix VPH 위생 서보 모터 제품 소개서 VPH-PP001
Kinetix 5500 및 Kinetix VP 서보 모터 제품 소개서 2198-PP001
Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 KNX-SG001
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 KNX-TD001
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 KNX-TD004
영구 자석 모터를 통한 PowerFlex 750-Series 구성 750-AT004
Kinetix VP 연속 사용 서보 모터 165 - 300mm 설치 지침서 VPC-IN001
Kinetix VP 연속 사용 모터 팬 키트 설치 지침서 VPC-IN002
Kinetix VP 저관성 서보 모터 063 - 165mm 프레임 설치 매뉴얼 VPL-IN001
Kinetix VP 위생 스테인리스 스틸 서보 모터 설치 매뉴얼 VPH-IN001
양압 공기압 키트 설치 매뉴얼 2090-IN030
Kinetix VP 위생 서보 모터 O링 키트 설치 매뉴얼 2090-IN033
환경 보호 키트 설치 매뉴얼 2090-IN012
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • Kinetix Accelerator Toolkit - 모션 컨트롤 시스템의 설계, 제조 및 시동을 단순화합니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

Kinetix® VP 저관성 서보 모터의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자동 조립
  • 자동 검사
  • 식음료
  • 자재 취급
  • 패키징
  • 제약
  • 인쇄

모션 컨트롤 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley® 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.

Recommended For You