Loading

Kinetix HPK-Series 고전력 비동기형 모터

로크웰오토메이션의 Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다. 이러한 모터는 고해상도의 피드백과 결합된 서보 제어에 맞도록 최적화된 권선 기능이 있어 어플리케이션에 필요한 정밀도를 제공합니다. 이 제품은 입증된 유도 모터 기술을 구축하고 까다로운 어플리케이션에서 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

Popular Resources/Quicklinks
Integrated Architecture 브로셔 Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 HPK-Series 고전력 비동기 서보 모터 설치 지침서

개요

  • 고해상도 피드백(1회전당 최대 2백만 회)
  • Multi-turn 절대 위치 피드백 옵션
  • 모터 권선은 다양한 속도 범위에 걸쳐 정토크 제공
  • 낮은 회전자 관성으로 가속도 향상
  • 연속 토크 96 - 955Nm(849 - 8445lb-in.)
  • 최대 토크 192 - 1927Nm(1699 - 17042lb-in.)
  • 기본 속도 1,500 및 3,000RPM
  • 로크웰 오토메이션의 Kinetix® 7000 서보 드라이브와 통합하여 Kinetix 통합 모션 솔루션의 범위를 최대 200Hp (150 kW)로 확장
  • 전원 연결용 junction 박스 및 표준 DIN 피드백 커넥터
  • 일체형 blower 냉각으로 Compact 패키지의 성능 강화
  • 표준 IEC 플랜지 및/또는 바닥 취부

Kinetix HPK-Series 고전력 비동기형 모터


제품 선정


Certifications
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 HPK-Series™ 서보 모터를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

문서

자료 발행 번호 언어
Integrated Architecture 브로셔 IA-BR005
Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 KNX-SG001
HPK-Series 고전력 비동기 서보 모터 설치 지침서 HPK-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성할 수 있습니다.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

일반적인 HPK-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 대용량 패키징
  • 전환
  • 감기/풀기/되감기
  • 시터(Sheeter)
  • 자재 취급
  • 메탈 성형
  • 사출 성형
  • 플라잉 나이프

모션 컨트롤 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.

Recommended For You