Kinetix VP 시리즈 서보 모터
당사의 Kinetix® VP-Series 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 Integrated Motion Control을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. Rockwell Automation의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.